由于有了丹佛斯的专业知识和我们行走系统解决方案的众多组合,汽车控制技术正迈向非路面运行阶段。
播放视频
汽车控制技术有助于提高机器的可控性,不管操作员技能水平如何。对经常在不平坦的危险地带行驶的非公路车辆而言,提高可控性至关重要。
丹佛斯拥有完整的行走解决方案,提供先进的自动化传动功能,使非路面车辆更容易运行和控制。
当操作员踩下油门时,丹弗斯技术将会确保发动机转速、液压泵以及马达排量会被自动控制。除了这一便利之外,您还可以在非自动模式和爬行自动模式间随意切换。这种简单性和机器响应性有助于降低对操作人员高效操作机器时的技能要求,进一步优化性能并且降低燃料成本。
我们预先设计的预编程行走系统功能还为广泛的应用提供快速配置功能,从而减少投放市场的时间,并根据客户特定的应用提高机器性能。
在丹佛斯,我们随时准备为您提供系统应用专业知识和技术支持,对您的机器成功采取自动化非路面控制。
已优化的性能功能嵌入 AC 编程,可根据个别车辆或终端使用市场要求定制。如需详细了解每一种功能特性,请参阅 H1 自动控制或 PLUS+1® 自动控制系统描述文件。自动控制系统选项:
Danfoss 多代电控硬件,包括目前的 PLUS+1® 控制器,已被成功广泛应用于各种车辆应用。我们的最新 AC 解决方案采用集成于 H1 泵 (H1 AC) 的控制器,已在全类型十余种不同的车辆上运行数千个小时,包括:
丹佛斯能够提供易于配置的自动控制传动系统,这些系统内嵌有电子件,可实现一流的可靠性。
此类控制系统满足 PL c (ISO13849) 和 SIL2 (IEC 61508) 的要求。
即将推出...