PLUS+1无线遥控系统含发射器和接收器,用于控制需操作者保持安全距离的各种应用 。
播放视频
在当今市场上,机器设计正以前所未有的速度向前发展,而注重操作员体验会为 OEM 赢得竞争优势。
在丹佛斯,我们认为“操作者体验”涉了及一系列时刻,它们共同确保了行走机械操作者的工作效率、生产力和舒适感。 作为您的设计合作伙伴,我们专注于提供全面的解决方案,将生产力、效率、精度、舒适度、可靠性和安全性提升到全新水平。
HMR CAN Rotary 通过直观的按钮控制实现高效的屏幕导航和机器功能操作——这是操作者舒适性和设备现代化的下一个层次。
DM430E 系列显示器为 4.3" 现代化显示平台,强光下的可视性。 此外,我们还在 PLUS+1® 平台上创建了各种可编程背光按钮垫和发动机信息中心应用程序。
新一代手持式发射器系列产品。我们在产品设计中整合了市场和客户的需求。
无论您是想为您的下一代机器画龙点睛,还是想找到一名资源丰富的合作伙伴来指导您完成每一步,丹佛斯都能满足您。 我们可以根据您的确切需求对我们的各种应用和解决方案类型专业知识进行扩展。
有多种有助于改善操作者体验的产品和解决方案。 我们同时提供您所需的所有产品和专业知识,而不是从不同的供应商处采购这些组件。 这样做可以简化设计流程和成本,同时缩短产品上市时间。
虽然我们的足迹遍布全球,但这并不意味着解决您的专业问题不在我们的业务范围之内。 相反,这意味着我们已经投入了大量资源,可以成为您的本地化合作伙伴。 我们拥有三个应用开发中心、全球生产设施和强大的分销商网络,可随时随地为您提供服务。
人们对机器操作感觉的期望正在悄然改变。 客户并不想要最新版本的古董级拖拉机,他们想要的是非公路版的豪华车。 符合人体工程学的现代化驾驶室设计可以提高操作者的舒适度并减少疲劳,让他们觉得安全且一切尽在掌控之中。
漫长的时间。 重复的任务。 苛刻的条件。 提到非公路行走设备,人们首先想到的可能不是舒适性,但它无疑是有针对性的操作者体验的重要组成部分。 提高舒适度会对整体效率和安全性产生重大影响,这是不言而喻的。
在当下这个追求“少花钱,多办事”的市场上,提高生产力是关键。 然而以脱离实际的方式观察机器生产力会让整体精确度和效率产生巨大漏洞。 对于将完整的操作者体验视为显著提高产量的重要支柱来说,我们还有巨大的潜力有待发掘。
“操作者体验”这一术语包括从身体舒适性到从机器本身接收输入并根据输入进行操作的所有方面,所有这些均以总体安全为目标。
展望未来的五到十年,丹佛斯看到了一些新兴趋势。
了解有关操作者体验的更多信息