丹佛斯新型iC7-HVACR是一款优质变频器(VFD),旨在重新定义暖通空调与制冷系统的性能。从降低关键数据中心的PUE,到确保智能建筑中的高效空调与洁净室中的可靠性,iC7-HVACR旨在解决当今最紧迫的挑战。这款下一代变频器不仅仅是效率工具;它是现代智能系统的战略组件,通过三大关键差异化优势提供无与伦比的性能。

1.凭借超低谐波(ULH)实现无与伦比的电网质量
电源质量在工业与医疗领域至关重要。iC7-HVACR产品组合包含超低谐波(ULH)型号,其结构紧凑轻巧,在降低谐波失真方面处于市场领先地位。这确保了卓越的电网合规性,减少了能量损耗,并且关键的是,保护敏感电子设备和其他关键资产免受电源质量不佳的破坏性影响。这意味着整个电力基础设施的稳定性与可靠性得到增强,这对数据中心、医院和洁净室等敏感设施至关重要。
2.面向高室内空气质量
(IAQ)的新一代HVACR智能
iC7-HVACR通过将先进智能直接集成到驱动器中,显著降低了系统复杂性与成本。它提供专为优化HVAC与制冷性能而定制的功能。其增强的计算能力使其既可作为传感器中枢,又可作为控制器,减少对外部PLC的需求。这实现了更
智能、响应更迅速的建筑自动化,将实时数据直接提供给您的楼宇管理系统(BMS),并简化系统设计,从而实现更快速、更高效的调试。
3.关键基础设施的设计即网络安全
在日益互联的世界中,安全的访问管理不容妥协。iC7-HVACR配备集成硬件加密芯片,保护驱动器免遭未授权访问,从而提高可靠性。
iC7-HVACR的其他核心优势:
-
显著降低能耗:iC7-HVACR提供市场领先的能效,帮助实现减排目标,并降低运营成本及数据中心PUE等指标。
-
安装与操作简便:直观的控制面板、快速电源电缆连接以及与各类HVACR设备的无缝集成,确保系统快速且无差错运行
-
紧凑轻量化设计:iC7-HVACR比次优替代方案紧凑约20%,为新建和改造项目提供无与伦比的灵活性,即使在最狭小的空间内也是如此
-
通过DrivePro®服务提供全球支持:丹佛斯全球服务网络随时待命,确保您的系统在整个生命周期内得到维护并优化至最佳性能