供暖、通风、空调和制冷系统对我们生活和工作的环境至关重要。从商业建筑和无尘室到数据中心和工业制冷,这些系统必须在满足日益增长的能效和可持续性需求的同时,提供可靠的性能。
丹佛斯的iC7-HVACR变频器产品系列将智能控制、强大的网络安全和高效率集成于紧凑灵活的设计中。其结果是提高系统性能、降低运营成本,并为关键HVACR基础设施提供可靠的正常运行时间。
能耗持续上升HVACR系统是建筑和工业设施中最大的能耗来源之一。运营人员在保持可靠气候控制的同时,面临着提高效率、降低运营成本和实现可持续发展目标的日益增长的压力。
电能质量和电网合规性日益关键配备多个电机和压缩机的 大型HVACR装置可能会向电网引入谐波畸变。维持电能质量和遵守日益严格的电网标准对于稳定运行变得越来越重要。
系统可靠性至关重要在数据中心、无尘室和食品加工设施等环境中,冷却、通风或制冷系统的意外故障可能中断运营,而这些环境中的正常运行时间和稳定条件至关重要。
数字化正在改变HVACR运营设施管理人员和操作人员被期望更密切地监控系统、更早识别问题,并利用实时运行数据和互联基础设施优化性能。
现代HVACR系统涉及多个利益相关方。iC7-HVACR产品系列支持所有各方的优先事项。
在控制运营成本的同时,保持舒适、节能的建筑环境。
iC7-HVACR产品系列通过以下方式为您提供支持:
- 提高能效并降低运营成本- 高系统可靠性和正常运行时间- 对建筑基础设施的网络安全保护- 支持脱碳和可持续发展目标
设计面向未来的、满足现代要求的HVACR系统。
iC7-HVACR产品系列提供:
- 灵活的系统集成和电机兼容性- 紧凑的安装占地面积- 内置合规性、谐波抑制和网络安全- 先进的监控和系统洞察这些功能使设计高效可靠的HVACR系统变得更加容易。
高效交付项目,同时确保按时按预算完成。
使用iC7-HVACR,您将受益于:
- 易于安装和引导式调试- 清晰的文档和工程工具- 紧凑、坚固的设计,适合灵活安装- 可靠的供应和全球服务支持
以最小的工作量保持HVACR系统平稳运行。
- 智能监控和基于状态的维护- 日常运行中提高能效- 直观用户界面,操作简便- 可靠的性能和高系统正常运行时间
新型iC7-HVACR产品系列为数据中心开辟了许多可能性,特别是因为它专为HVAC装置而设计。它为运行方式带来了全新的可靠性和智能化水平,确实有助于改善运营。此外,iC7-HVACR可根据未来需求进行扩展,并且随着我们需求的变化以及沿途不断学习,它也具备与我们共同成长的构建基础。
专为HVACR应用设计的iC7-HVACR产品系列,将数十年的应用专业知识与下一代变频器技术相结合,帮助优化系统性能和可靠性。
“我们的目标是在尽可能少使用资源的同时,为客人创造尽可能最佳的体验。”
Thomas Matzen,Alsik酒店及水疗中心技术经理
“我们的目标是为客户提供尽可能最好的服务,确保高客户满意度,同时支持他们的发展。”
René Gabriel,Styreg合伙人
“借助iC7-HVACR系列,我们利用最新技术,为合作伙伴和客户提供节能、智能、易于使用且可靠的解决方案。”
Martin Černý,丹佛斯传动事业部欧洲区HVACR及水行业产品市场经理
“通过技术,丹佛斯继续突破界限,在数据中心相关的能源领域实现持续优化。”
Sune Tornbo Baastrup,丹佛斯高级副总裁兼首席信息官
“丹佛斯的数据中心设施旨在以极低的能耗和高正常运行时间实现运营,并向世界展示,运行几乎碳中和的数据中心是可能的。”
Jeppe Agerbak Christensen,丹佛斯高级总监兼基础设施负责人
“借助iC7-HVACR ULH,我们将新的VFD技术引入数据中心领域,可在不影响可靠运行的前提下显著降低能耗。”
在电网合规性和电能质量至关重要的应用中,iC7-HVACR超低谐波(ULH)变频器以紧凑的集成设计提供先进的谐波抑制。
阅读宣传单页
iC7-HVACR产品系列通过先进的控制功能、内置智能和为严苛环境设计的可靠性能,以比以往更紧凑、更轻量的设计为HVACR运营商提供支持。
集成传感器、先进的计算能力和灵活的连接实现了更智能的监控和系统优化。这种智能使变频器既可作为控制器也可作为传感器中枢,支持数据驱动的决策和改善运营洞察。
变速控制有助于降低泵、风机和压缩机的能耗,同时提高整体系统性能。高效运行支持降低运营成本,并有助于实现HVACR基础设施的可持续发展目标。
该变频器以安装人员和操作人员为本进行设计,具有直观的界面、引导式调试和灵活的连接选项。这简化了集成,并减少了在各种HVACR应用中的安装时间。而且iC7-HVACR和iC7-HVACR ULH可连接您选择的电机。
可靠 的HVACR系统在数据中心和无尘室等关键环境中至关重要。坚固的硬件设计、内置网络安全和基于状态的监测有助于在最恶劣的安装环境中确保安全稳定的运行。
用于系统优化的先进变频器智能
在这份影响报告中,我们概述了利用数据中心加强全球能源系统的机会。
立即下载影响报告
HVACR系统在其大部分使用寿命中通常以部分负载运行。iC7-HVACR产品系列通过优化电机转速以匹配实际系统需求,减少不必要的能耗。借助集成传感器、智能控制功能和先进监控,该变频器有助于优化气流、冷却和制冷过程,实现显著的节能效果。
iC7-HVACR ULH非常适用于电能质量至关重要的安装场合,如数据中心、医院、机场和工业设施。其集成的有源整流器可将谐波畸变降至3% THDi以下,有助于维持电网稳定性、保护敏感设备,并简化对电能质量标准的合规性。
可以。iC7-HVACR产品系列旨在轻松集成到新建和现有系统中。其紧凑的设计、灵活的电机兼容性和广泛的通信选项,使其非常适合升级旧有HVACR装置,以提高能效和运行可靠性。
这些变频器包含内置的基于状态的监测功能,可连续分析来自电机和系统的运行数据。通过及早检测振动变化、负载变化或电机绕组应力等问题的早期迹象,操作人员可在故障发生前安排维护,并保持可靠的系统正常运行时间。
iC7-HVACR具有基于硬件的网络安全功能,旨在保护变频器和所连接的HVACR基础设施免受未经授权的访问。内置加密芯片可实现安全身份验证以及软件更新和数据传输的加密通信,同时防止未经授权的固件运行。这有助于保护楼宇自动化系统,并维持安全、可靠的HVACR运行。
我们的HVACR专家Martin Černý在这里帮助您为您的应用找到完美的解决方案。填写以下详细信息,开始对话。
Please read our data privacy policy.