Danfoss kombinerade automatiska AB-PM-balanseringsventiler säkerställer ett tillförlitligt HVAC-system med en låg total ägandekostnad. Ventilen säkerställer en perfekt balans oavsett last genom att skapa ett stabilt flöde och differenstryck för varje zon. Det går också att lägga till ett ställdon för individuell styrning av varje zon. Detta skapar en utmärkt lösning för två primära applikationer:
- Bostadsfastigheter (flerfamiljshus) med tvårörsvärmesystem med distributionssystem framför varje lägenhet, till exempel förgreningar för vattenburen golvvärme.
- Kommersiella fastigheter (basstruktur) där HVAC-systemen byggs etappvis eller av olika parter.
För bostadstillämpningar används AB-PM oftast i storlekarna DN 10–32 för att säkerställa den hydroniska balansen för varje enskild lägenhet, t.ex. framför förgreningen för golvvärmeinstallationer. Möjligheten att även ansluta en rumstemperaturregulator gör det möjligt att använda specialfunktioner för individuella lägenheter, till exempel temperatursänkningar nattetid eller när man är bortrest.
För kommersiella HVAC-applikationer används AB-PM oftast i storlekarna 40–100. Den automatiska balanseringsventilen kan användas i basstrukturbyggnader som exempelvis köpcentra och kontorshus. På så vis kan man bygga upp ett tillförlitligt värmesystem för fastighetsägaren och hyresgästerna. AB-PM är den perfekta lösningen för den här typen av byggnader eftersom installation, överlämning och driftsättning ofta utförs etappvis. I dessa fall installeras rörstammarna först, utan några anslutningsenheter (ansvarig fastighetsägare). Utan etapp två installeras sedan anslutningsenheterna i varje zon (ansvarig hyresgäst).
AB-PM garanterar att varje zon förses med nödvändigt flöde och upprätthåller systemets hydroniska balans under alla förhållanden och för enskilda zoner med hjälp av en eller flera anslutningsenheter.
Funktioner och fördelar
Många funktioner i en enda kompakt ventil
Kombinerad balanseringsventil för differenstrycksreglering, flödesbegränsning och zonstyrning
Garanterar flöde och Δp för varje zon
Smidig, snabb och enkel designprocess
Snabb installation och enkel inställning

AB-PM – animerade instruktioner för små DN-storlekar
Se animerade instruktioner för installation av AB-PM
Dokument
| Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broschyr | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | Engelska | Flera | 13 mars, 2018 | 629.4 KB | |
| Datablad | AB-PM (DN 10-32) | Svenska | Flera | 14 sep., 2022 | 2.2 MB | |
| Datablad | AB-PM (DN 10-32) | Engelska | Flera | 14 juli, 2022 | 1.8 MB | |
| Datablad | AB-PM (DN 40-100) | Svenska | Flera | 14 aug., 2018 | 1.7 MB | |
| Datablad | AB-PM (DN 40-100) | Engelska | Flera | 07 mars, 2018 | 1.8 MB | |
| Broschyr | AB-PM brochure | Engelska | Flera | 03 sep., 2014 | 817.4 KB | |
| Datablad | AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 | Engelska | Flera | 30 juli, 2017 | 1.2 MB | |
| Broschyr | Hydronic Balancing & Control product overview | Engelska | Flera | 11 dec., 2016 | 1.1 MB | |
| Broschyr | Hydronic Balancing & Control product overview | Engelska | Storbritannien | 10 nov., 2014 | 7.1 MB |
Ritningar
Tillhörande produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Förgreningar och ställdonDanfoss golvvärmeförgreningar kännetecknas av sin flexibilitet, vilket gör det möjligt att utforma lämpligast tänkbara förgreningslösning baserat på de aktuella behoven. Välj mellan alla de olika komponenterna för att bygga en förgrening med eller utan förinställning, flödesmätare, avstängningsventiler och luftventiler och skapa den konstruktion som passar bäst för ditt projekt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Programmerbar rumstermostat TPOneMed Danfoss TPOne™ har intelligent värmereglering blivit enklare än någonsin tidigare. TPOne™ är perfekt för nästan system med värmepannor i både en- och flerfamiljshus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Anslutningssatser för AB-PMFörmonterade automatiska balanseringslösningar för förgreningar. Satsen installeras framför förgreningen i radiator- eller golvvärmesystem.