Danfoss Icon2™ - rumstermostat för golvvärme
Det finns många bra tillfällen att uppgradera ditt styrsystem för golvvärme. När du målar om och inte riktigt är klar. När du är trött på att värmen fördelas ojämnt i ditt hem. Eller när du bara vill ha mer komfort och större besparingar. Danfoss Icon2™ gör allt. Rätt så enkelt faktiskt.
Läs mer
Hur det fungerar
Verktyg och appar
Tillämpningar
Du kan få ett system som passar din befintliga installation. Kontrollera om ställdonen är 230V eller 24V.
Om de är 24V kan de återanvändas och du kan få alla avancerade alternativ som 24V-systemet erbjuder. Men om du har 230V idag kan du enkelt byta till 24V.
Kontakta din lokala installatör som kan ge dig råd.
Applikationsguide (på engelska)

Filmer

Enkel installation
Det är superenkelt att få en helt ny kontroll över ditt golvvärmesystem! Det är bara de elektriska komponenterna som behöver bytas ut, och du kan göra det själv eller låta en professionell installatör göra det snabbt och enkelt. Videon visar hur enkelt det är.
Support
Tillhörande lösningar

Smart uppvärmning från Danfoss
Danfoss har lösningar för alla hem och alla behov, allt från fristående radiatortermostater till kompletta smarta värmelösningar för total kontroll - när som helst, var som helst.
Smart uppvärmning
Referensobjekt
Det gjorde även Peter och hans familj. Det gamla golvvärmesystemet lämnade delar av huset kalla och krockade med stilen i det moderna hemmet. Upptäck hur Danfoss Icon2™-systemet förvandlade deras hem med intelligent temperaturreglering, elegant design och smarta funktioner som ger komfort till fingertopparna.
Läs hela fallstudien