VLT® 8000 har nått den inaktiva fasen av sin livscykel, vilket innebär att den har tagits ur sortimentet och inte längre tillverkas. Reservdelar och servicealternativ är inte längre tillgängliga. Om frekvensomriktaren används i detta skede kan det leda till oförutsägbara processavbrott på grund av slitage eller haveri.
Danfoss rekommenderar utbyte med hjälp av DrivePro® tjänsten service DrivePro® Retrofit för att livslängden och det cirkulära värdet i din installation ska optimeras.
Vi hjälper dig att välja den bästa ersättningsprodukten med lämpliga funktioner för din tillämpning. Våra intelligenta produkter kan optimera ditt system i många år framöver.
Hitta teknisk dokumentation om VLT® 8000
VLT® AQUA Drive FC 202 driver och reglerar alla typer av pumpar och är en optimerad frekvensomriktare för växelströmsdrivna vatten- och avloppstillämpningar. Den användarvänliga inställningsmenyn gör installationen enkel och ger dessutom höga prestanda med en låg ägandekostnad
Effektområde
1 x 200–240 V......................1,1–22 kW1 x 380–480 V......................7,5–37 kW3 x 200–240 V....................0,25–45 kW3 x 380–480 V................0,37–1 000 kW3 x 525–600 V....................0,75-90 kW3 x 525–690 V...................1,1–1 400 kW
Effektområde – Frekvensomriktare med låga övertoner
3 x 380–480 V...................132–710 kW
Effektområde- 12-pulsfrekvensomriktare
3 x 380–500 V...................250–1 000 kW3 x 525–690 V .................250–1 400 kW
Läs mer om VLT® AQUA Drive FC 202
Vi kan också hjälpa dig med tjänsten DrivePro® Site Assessment, som gör det enklare än någonsin att hantera dina befintliga installerade frekvensomriktare och planera för framtiden. En Danfoss-expert ger dig en detaljerad överblick över alla dina frekvensomriktare och en tydlig bild av aktuella och framtida underhållsbehov.
Läs mer