• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Frekvensomriktaren

VACON® 10 har nått den inaktiva fasen i sin livscykel, vilket innebär att den har tagits ur sortimentet och inte längre tillverkas. Reservdelar och servicealternativ är inte längre tillgängliga. Om frekvensomriktaren används i detta skede kan det leda till oförutsägbara processavbrott på grund av slitage eller haveri.

Danfoss rekommenderar utbyte med hjälp av DrivePro® tjänsten DrivePro® Retrofit för att livslängden och det cirkulära värdet i din installation ska optimeras.

Vi hjälper dig att välja den bästa ersättningsprodukten med lämpliga funktioner för din tillämpning. Våra intelligenta produkter kan optimera ditt system i många år framöver.

Hitta teknisk dokumentatiom om VACON® 10

Behöver du snabb hjälp? Fråga MyDrive® Assistant

Efterträdare: VACON® 20

Frekvensomriktaren

VACON® 20 har många funktioner och möjligheter för att ta maskinstyrningen till en helt ny nivå. Den kompakta storleken tillsammans med den omfattande effekten utgör grunden, men möjligheterna med VACON® 20 är fler än så. En inbyggd PLC-funktion, som är en av de mest flexibla på marknaden, gör att den här produkten kan anpassas till alla uppgifter, vilket innebär lägre kostnader för användaren.

Effektområde
1 x 105–120 V.... 0,25–1,1 kW
1 x 208–240 V....0,25–2,2 kW
3 x 208–240 V....0,25–11 kW
3 x 380–480 V ...0,37–18,5 kW
3 x 520–600 V. ..0,75,–5,5 kW

Läs mer om VACON® 20

Danfoss-medarbetare utför en DrivePro® Site Assessment

Kan det bli enklare än så här?

Vi kan också hjälpa dig med tjänsten DrivePro® Site Assessment, som gör det enklare än någonsin att hantera dina befintliga installerade frekvensomriktare och planera för framtiden. En Danfoss-expert ger dig en detaljerad överblick över alla dina frekvensomriktare och en tydlig bild av aktuella och framtida underhållsbehov.