Närvärme för uppvärmning drivna av Danfoss
Närvärme för fjärrvärme banar väg för en mer effektiv framtid. De gör de det möjligt för samhällen att effektivt utnyttja förnybara värmekällor, oavsett om det gäller städer eller landsbygd, tack vare tillförlitliga uppvärmningslösningar.
Läs mer om närvärme för uppvärmning
Artiklar
Frigör värdet hos spillvärme och optimera energianvändningen med hjälp av sektorsintegration. Upptäck hur en kombination av värme- och kylsystem kan sänka kostnaderna, minska utsläppen och stödja dina hållbarhetsmål.
Vill du veta mer


Minskning av koldioxidutsläpp med integrerade kyl- och värmeenergisystem och värmeåtervinning
Häng med Drew Turner när han förklarar hur man kan sammanföra olika energisektorer för att öka effektiviteten och driva på arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Ta reda på mer om de innovativa och praktiska sätten att utnyttja denna strategi, som att omvandla överskottsvärme från kylsystem så att den kan användas för uppvärmning på annat håll. Du kommer även att upptäcka potentialen som integrering av förnyelsebar energi i elnätet medför och hur detta gör att man kan bemöta utmaningen med att skapa balans mellan utbud och efterfrågan.
Rätt fjärrvärmeundercentral gör hela skillnaden när det gäller verkningsgrad, komfort och tillförlitlighet. Upptäck hur valet av rätt lösning kan minska kostnaderna och optimera prestandan.
Ladda ner nu


Sektorsintegration: filmer om smart energi
Vi introducerar den smarta sidan av energisystemet där sektorsintegration används för att koppla samman de olika energisektorerna. Detta kan göra det lättare att minska koldioxidutsläpp från energiförsörjningen och bekämpa klimatförändringarna.
Vi uppmuntrar dig även att titta på våra fallspecifika filmer från Köpenhamn och Sonderborg som handlar om hur små och stora fjärrvärmesystem spelar en viktig roll i sektorsintegrationen.
Gå till filmerna
Fjärrvärmenät kan ha en enorm inverkan på utvecklingen mot minskade koldioxidutsläpp. Ta reda på varför – och hur Danfoss huvudkontor sätter handling bakom orden – i den här podden tillsammans med Jonas Loholm Hamann, Head of Business Development för Danfoss District Energy.
Lyssna nu


Upptäck potentialen hos fjärrvärme
Ökning av andelen värmebehov i Europa som täcks av fjärrvärme kommer att leda till både ökade besparingar och ökad energieffektivitet. Ta en titt på vår infografik om potentialen i fjärrvärmesystem.
Visa infografik