De elektroniska styrenheterna ECL 310 och Apex 20 kan fjärrstyras med tre olika SCADA-system:
- Danfoss Energy Control System (DECS), en webbaserad lösning för värmesystem. DECS kan installeras lokalt och systemet konfigurerar automatiskt användargränssnittet och funktionerna för att stödja tillämpningen i aktuell styrenhet
- Danfoss OPC Server, som passar de flesta SCADA-klienter. Med denna lösning kan du snabbt ansluta och konfigurera ECL-regulatorn som en enhet i systemet. Det stödjer Modbus-kommunikationsprotokoll och särskilda läs-/skrivalgoritmer i syfte att öka genomströmningen till/från styrenheten.
- ECL Tool, en webbaserad programvara för servicepersonal som optimerar systemunderhåll och idrifttagning. ECL Tool är ansluten till en eller flera ECL 310-styrenheter och möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning från en PC eller en smartphone-app.