Produkter för kompressorer omfattar mjukstartare, frekvensomriktare för hög effekt, AHF övertonsfilter med en inbyggd kaskadregulator, likströmsspolar och PID-regulatorer.
Strategier för start och toppspänning
Startfasen är mycket viktig för driften av kompressorn. Med VLT Refrigeration Drive minskar antalet starter eftersom kompressorns varvtal justeras efter kapaciteten under drift. Det högsta antalet start-/stoppcykler under en viss period kan ställas in med manöverpanelen.
VLT Refrigeration Drive ger 135 % av angivet startmoment under en kort tid. Vid normal drift är 110 % av angivet moment tillgängligt under 60 sekunder.
För att förlänga frekvensomriktarens livslängd kan en tryckavlastningsventil öppnas så att kompressorn kan startas snabbt utan belastning.
135 % startmoment
VLT Refrigeration Drive ger 135 % av angivet startmoment under 30 sekunder. Vid normal drift är 110 % av angivet moment tillgängligt under 60 sekunder.
Start utan belastning
För att förlänga frekvensomriktarens livslängd kan en tryckavlastningsventil öppnas så att kompressorn kan startas snabbt utan belastning.
Mindre kompressorer med samma toppspänning
Korta toppspänningar kan hanteras genom att konfigurera systemet med en mindre kompressor där frekvensomriktaren körs upp till 90 Hz. Detta innebär att det inte nödvändigtvis krävs en större kompressor för att hantera toppspänningen.
Neutral zon
VLT Refrigeration Drive fortsätter att reglera kompressorer med fast varvtal där kompressorer med variabelt varvtal inte fungerar. Vid problem ställs den neutrala zonen in med den särskilda parametern ”Neutral zon för fast varvtal” vilket möjliggör färre starter eftersom den neutrala zonen utökas.
Optimeringsfunktioner
P0-optimering
VLT Refrigeration Drive har stöd för anslutning till en ADAP-KOOL® LonWorks-regulator för P0-optimering.
Dag/nattstyrning
Scheman för kompressorns börvärde och förångarens fläkthastighet kan ställas in för att överensstämma med belastningen dag och natt och för att undvika onödig energiförbrukning.
Slutlig temperaturövervakning av kondensation
Genom att övervaka den flytande högtrycksnivån via temperaturgivare minskar varvtalet innan det höga trycket når ett för högt värde.
Läs mer om frekvensomriktare i Kylning och luftkonditionering och Fordon och transport/frekvensomriktare för kompressorer.