ICFL 20 direkt expansions-/reglerventil för ICF ger exakt reglering av Köldmedium i industriell kyla. Den är utformad för att fungera med NeoCharge ammoniakexpansion och är lämplig för andra regleringskonfigurationer och hjälper till att upprätthålla stabila temperaturer och tillförlitlig drift i pumpade återcirkulerade system och nollöverhettade WDX-tillämpningar. Den är optimerad för ammoniak och CO₂ och finns som fristående ventil eller som ICF-modul för ventilstationer. Den ger entreprenörer och OEM-tillverkare flexibel, högprecisionsreglering för nya konstruktioner och eftermonteringar. Den nya motoriserade ICFL-ventilen är parkopplad med ett drivdon (EKE 100 finns tillgängligt separat) för signalkonvertering från NeoCharge-regulatorn (EKE450).
Vad ICFL 20 ger industriell kyla
-
Köldmedium sprutas in exakt och konsekvent för bättre förångarprestanda
-
Kan konfigureras som fristående ventil eller som funktionsmodul för ICF-ventilstationer
-
Stödjer stabil drift och jämna temperaturer under transienter och delbelastning
-
Konstruerad för WDX-tillämpningar med pumpad återcirkulation och noll överhettning
Varför entreprenörer och OEM-tillverkare väljer ICFL 20
-
Exakt, stabil reglering: Köldmedium med förbättrad insprutningsnoggrannhet ger jämna temperaturer
-
Brett användningsområde Ett koncept för CCR- och WDX-reglering
-
Köldmedium flexibilitet: Optimerad för ammoniak och CO₂
-
Flexibilitet i upphandlingen: Beställ som fristående eller som en ICF-funktionsmodul för att matcha projektbehoven
Byggd för NeoCharge ammoniakexpansion, redo för mer
-
Integreras med NeoCharge ammoniakexpansion. Ventilen parkopplas med EKE 100-drivdonet och EKE450-regulatorn för att stödja WDX-styrning med noll överhettning.
-
Separation av ställdon och drivenhet underlättar enkel kabeldragning, idriftsättning och service
-
Hjälper till att uppnå mjuka steg vid start, neddragning och varierande belastningsförhållanden

Läs mer om Neocharge
Neocharge, en gamechanger inom industriell kyla, fortsätter att förnya och utöka sitt produktutbud. Nu, med introduktionen av ICFL 20, erbjuder NeoCharge ett bredare urval av ventiler, vilket ger dig större flexibilitet att skräddarsy ditt system efter specifika krav. Utforska fördelarna med den nya direkta expansions-/reglerventilen ICFL 20 för ICF-ventiler och lär dig hur Neocharge-lösningar kan förbättra dina kyltillämpningar.
Läs mer om NeoCharge
För mer information om hur ventilen kan gynna dina specifika behov, kontakta oss idag för att utforska förbättrad precision och prestanda för reglering.
FAQ
Var ska jag använda ICFL 20?
Välj ICFL 20 när du behöver fin, stabil modulering av Köldmedium insprutning i pumpade återcirkulerade system eller noll överhettning WDX tillämpningar. Dess linjära manövrering stödjer tätare reglering och jämna temperaturer, särskilt under varierande belastningar.
Är ICFL 20 kompatibel med både ammoniak- och CO₂-system?
Ja. Ventilen är optimerad för ammoniak och CO₂, vilket möjliggör användning i många olika typer av industriella kylanläggningar.
Kan ICFL 20 integreras i befintliga ICF-ventilstationer?
Ja. Du kan specificera ICFL 20 som en funktionsmodul för ICF-ventilstationer eller som en fristående ventil, beroende på din mekaniska layout och dina inköpspreferenser.
Hur klarar ICFL 20 gränssnitt med reglering?
Den motoriserade ventilen fungerar med EKE 100-drivenheten, som omvandlar styrsignaler från EKE450-regulatorn. Denna arkitektur stöder enkel idriftsättning och stabil reglering vid start, neddragning och dellastdrift.
Vilka fördelar ger ICFL 20 vid WDX-tillämpningar utan överhettning?
Vid WDX-styrning är exakt reglering av insprutningen av Köldmedium avgörande för stabiliteten. Det linjära ställdonet ICFL 20 stödjer exakt reglering och bidrar till att minska temperaturvariationer och pendling.
Följande alternativ är tillgängliga:
Beställ ICFL 20 som fristående ventil eller som funktionsmodul för ICF-ventilstationer. Denna flexibilitet förenklar specifikation, upphandling och installation över olika anläggningsdesigner.