VFDs e conversores de potência da próxima geração
O portfólio premiumiC7 da Danfoss representa a próxima geração de VFDs e conversores de potência, desenvolvidos para atender à crescente demanda industrial e das concessionárias por eficiência energética, estabilidade da rede elétrica e controle de motores confiável. O desenvolvimento desse portfólio exigiu anos de pesquisa, aproveitando décadas de experiência em VFD e colaboração global em engenharia. O objetivo era criar uma plataforma de drives iC7 verdadeiramente versátil, repensando como os VFDs e conversores de potência são projetados e usados em muitos setores.
Ao adotar um projeto desenvolvido do zero, os engenheiros da Danfoss criaram uma avançada plataforma de controle do motor, otimizada com tecnologia de acionamento preparada para o futuro, oferecendo conectividade superior, confiabilidade e desempenho de longo prazo. Esses sistemas de drives inteligentes são validados por meio de métodos avançados, como simulações de hardware em circuito e processos de qualidade Six Sigma, para garantir a durabilidade esperada da Danfoss. O resultado é uma nova geração de VFDs e conversores de potência projetados para aumentar a eficiência, melhorar a confiabilidade do sistema e apoiar a competitividade em uma variedade de setores.
O que são conversores iC7?
Baseada em uma arquitetura modular de acionamento, a Série iC7 conta com drives com poder de processamento reforçado e uma plataforma de conversão de energia de alta eficiência. Os sistemas de drive ultracompactos regulam a velocidade do motor e o torque para melhorar o desempenho e reduzir custos. Como uma plataforma de drive segura por design com segurança cibernética baseada em hardware de classe mundial, a série iC7 é ideal para todos os setores, em operações que priorizam conectividade segura e confiabilidade robusta.

Alcance excelência sem igual
-
Ultra confiabilidade: Ao nos recusarmos a terceirizar, controlamos cada processo e garantimos que todos os conversores sejam testados sob carga. Para drives que oferecem ultra confiabilidade e rastreabilidade total. Foco na qualidade no design, fabricação inteligente e segurança cibernética exclusiva baseada em hardware garante desempenho excepcional mesmo em ambientes hostis
-
Desempenho superior Aumente o desempenho do seu sistema com drives que oferecem alta precisão e torque de impulso. Obtenha desempenho superior do eixo, mesmo em baixa velocidade, em malha fechada ou aberta. Rápido comissionamento com adaptação automática do motor na paralisação.
-
Tecnologia pronta para o futuro Use uma unidade única para otimizar uma ampla variedade de motores e sistemas diferentes, proporcionando a flexibilidade necessária para distribuir a inteligência da forma que desejar. Estenda e adapte a funcionalidade ao longo da vida útil do sistema. Os drives e conversores de potência iC7 são facilmente escaláveis e preparados para as tecnologias do futuro, para que você possa continuar a se destacar em seu setor Industrial por décadas. A Danfoss oferece modelos de simulação compatíveis com fmi e uma variedade de ferramentas digitais para dar suporte ao seu produto durante toda a sua vida útil: nas fases de projeto, comissionamento, operação e serviço do sistema
-
Versatilidade: A Série iC7 vem com um software específico à aplicação, para que você possa executar cada aplicação do modo mais próximo possível do ideal. Configure cada drive de acordo com suas necessidades exatas. Amplie a funcionalidade com uma variedade de opções. Até o acesso é flexível: conecte-se usando o dispositivo de sua preferência. Os drives e conversores de potência iC7 são ultracompactos e contam com recursos inteligentes para instalação e manutenção rápidas, integrando-se facilmente às arquiteturas e sistemas de controle de fábricas e embarcações.
-
Inteligência: A conectividade segura, pronta para IoT, oferece suporte a diversos protocolos. Funcionalidades dedicadas para diferentes setores atendem às suas necessidades específicas com precisão e relevância. Com inúmeros sensores integrados, o drive iC7 atua como um sensor, hub de sensores ou controlador. Ele substitui sensores externos e até mesmo um PLC, quando as restrições da aplicação permitirem
-
Eficiência energética: os drives iC7 ajudam a otimizar o desempenho do motor e a reduzir o consumo de energia em todos os setores
Os sistemas de motores elétricos representam uma grande porção do uso global de eletricidade e da pegada de carbono, por isso as tecnologias que reduzem o consumo de energia do motor contribuem valiosamente para alcançar as metas climáticas globais. Os conversores de frequência variável (VFDs), como os produtos da série iC7, otimizam a velocidade do motor com base na demanda real, reduzindo o consumo de energia tipicamente em 40%, ao mesmo tempo em que melhoram o desempenho do sistema e a vida útil do equipamento.
O que é um drive de frequência variável (VFD)

Setores e aplicações impulsionados pela plataforma iC7

Os drives para ventilador garantem uma operação eficiente e confiável em drives HVAC críticos e de harmônicas ultrabaixas, estabelecendo uma nova referência para drives de atenuação de harmônicas, garantindo redes elétricas limpas e estendendo a vida útil do seu equipamento.

Os VFDs e conversores de potência suportam fornecedores de energia e utilitários para gerar e usar energia elétrica de forma confiável e eficiente. Eles minimizam correntes harmônicas, distorção de tensão e garantem a conformidade com a rede elétrica.

Transportadores controlados por acionamento operam à velocidade ideal para assegurar máxima eficiência. Diversos sensores integrados garantem alto desempenho de torque no eixo, mesmo em velocidade zero, além de permitirem operação sem encoder em malha aberta.

A Danfoss oferece estratégias flexíveis de controle de VFDs para motores elétricos, combinadas com eficiência energética, para operar de forma confiável e eficaz dentro de rigorosos requisitos de segurança.

Os VFDs e conversores de potência inteligentes para propulsão e propulsores oferecem eficiência, segurança cibernética e velocidade de desenvolvimento. As ferramentas de simulação da Danfoss reduzem o custo e o risco na vida útil do produto.

Os VFDs para bombas controlam a velocidade dos motores em uma ampla variedade de aplicações de bombeamento, ventilação, mistura e dewatering, ajudando a melhorar o desempenho e a agregar valor, ao mesmo tempo em que economizam energia e reduzem custos.
iC7 portfolio
A série iC7 oferece inversores de frequência e conversores de potência desenvolvidos para atender às necessidades específicas das indústrias de alimentos e bebidas, indústria pesada, embarcações marítimas e offshore, eletrificação em terra e no mar, qualidade do ar interno e ventilação de túneis, além de sistemas de bombeamento para gerenciamento de água.

Com conectividade, segurança e inteligência, este conversor permite que você tire proveito do que há de mais moderno em IoT Industrial.

Equipado com inteligência e alto desempenho do eixo de torque, esse drive ultracompacto suporta todas as aplicações marítimas.

Aprimore aplicações marítimas e de redes inteligentes, como armazenamento de energia, alimentação em terra, carregamento e eletrólise.

O conversor de frequência variável de próxima geração para bombas, meticulosamente projetado para o gerenciamento de água e águas residuais.

Desfrute de desempenho e confiabilidade inigualáveis para apoiar a IAQ e a eficiência no sistema de gerenciamento predial.
Key technology
A série iC7 combina tecnologia avançada de VFDs e conversão de potência com inteligência integrada, desenvolvida para melhorar a confiabilidade, o desempenho e a segurança de suas aplicações e sistemas. Conformidade com segurança funcional SIL3 pl e análises de manutenção preditiva para VFDs são apenas alguns dos recursos disponíveis. Conheça mais:
VFD seguro por design
Os drives e conversores de potência iC7 incluem segurança cibernética integrada baseada em hardware, tecnologia de gateway, nuvem e plataformas de análise para IoT Industrial. Todos esses recursos ajudam a proteger seus sistemas contra acessos não autorizados e ameaças digitais.
Os recursos de segurança incluem:
- Chip criptográfico baseado em hardware
- Proteção segura de firmware
- Comunicação de dados criptografada
Esses recursos ajudam a proteger sistemas de drive conectados e oferecem suporte a operações seguras e confiáveis.

Inteligência de ponta no controle do motor
A série iC7 integra mais sensores e maior poder de processamento para proporcionar controle de motores potente e preciso em uma ampla variedade de aplicações e condições operacionais.
Os recursos de controle do motor inteligente incluem:
- Alto desempenho do eixo mesmo em baixas velocidades
- Suporte para controle de malha aberta e malha fechada
- Rápido comissionamento para motores síncronos e de indução
- Adaptação automática do motor na paralisação
Esses recursos ajudam a melhorar o desempenho, a estabilidade e a eficiência da máquina.

Confiabilidade robusta, com qualidade no centro de tudo
Garantir robustez sem precedentes, mesmo em ambientes severos, exigiu começar do zero. Com nossas equipes de P&D e de fabricação projetando drives para montagem automatizada, para reduzir o risco de falhas. E aumentando sua vida útil e a qualidade por meio do uso do método Six Sigma, bem como testando-os usando simulações de hardware no ciclo. Com a filosofia subjacente de "reprovar rapidamente", o resultado é uma atenção sem precedentes aos detalhes. Essa abordagem com foco total na qualidade proporciona um novo patamar de desempenho e confiabilidade, independentemente do ambiente.

FAQ
O que são conversores iC7?
A série iC7 é um portfólio de conversores de frequência variável (VFD) e conversores de potência avançados da Danfoss projetados para melhorar o controle do motor, a eficiência energética e o desempenho do sistema em uma ampla variedade de aplicações elétricas e de eletrificação.
Quais setores usam conversores de potência e drives iC7?
Os drives e conversores de potência iC7 otimizam aplicações em setores como Fabricação Industrial, Sistemas Marítimos, Gerenciamento de Água e Esgoto, ar condicionado e ventilação de edifícios, soluções de energia híbrida, armazenamento de energia e eletrólise para hidrogênio verde, entre outros.
Quais são os benefícios dos conversores de frequência variável?
Os conversores de frequência variável melhoram a eficiência energética, reduzem o estresse mecânico e permitem o controle preciso de motores elétricos.
Como os drives iC7 melhoram a eficiência energética?
Os drives iC7 regulam a velocidade do motor com base na demanda real do sistema, ajudando a reduzir o consumo de energia desnecessário.
Quais produtos estão incluídos na série iC7?
A série iC7 apresenta:
Produtos adicionais serão introduzidos à medida que o portfólio for ampliado.
Como posso otimizar a confiabilidade e estender a vida útil de meu drive iC7 e sistemas de conversor de potência?
A maneira mais eficaz de maximizar a vida útil e a confiabilidade do seu equipamento é através da manutenção proativa, e nossos serviços DrivePro® são projetados especificamente para ajudá-lo a alcançar isso. Através de serviços orientados por especialistas, como manutenção preventiva e avaliações do ciclo de vida, ajudamos você a identificar e abordar problemas potenciais antes que eles causem paradas de produção. Os serviços DrivePro® não só melhoram o desempenho, como também estendem a vida útil dos seus sistemas.
Para tomar decisões de manutenção informadas, você precisa de dados claros sobre o desempenho em seu local. A solução de gerenciamento da base instalada DrivePro® 360Live fornece essa transparência para seus drives instalados. Os especialistas e parceiros da Danfoss podem então ajudá-lo a avaliar o desempenho e as condições operacionais de seus drives para criar um plano de serviço personalizado do portfólio DrivePro®.
Esteja ciente de que a disponibilidade do serviço DrivePro® pode variar entre o produto e as regiões geográficas.