Jak działa przetwornica częstotliwości?
Chcesz w pełni wykorzystać swoje rozwiązanie przetwornicy mocy lub przetwornicy częstotliwości, aby z łatwością elektryfikować maszyny, cieszyć się pełną kontrolą prędkości obrotowej silnika i nie tylko? W naszym Centrum Eksperckim wyjaśniamy, czym jest przetwornica częstotliwości i dostarczamy aktualizacji na temat innowacji. Znajdziesz tam również seminaria internetowe, artykuły i nasz kultowy podręcznik przetwornic częstotliwości.
Czym jest przetwornica częstotliwości?
Przetwornice częstotliwości (VFD) i sterowniki silników AC nieustannie pracują za kulisami, aby zapewnić płynną pracę firm i społeczeństw.
Przetwornice częstotliwości działają poprzez dokładne dostosowanie częstotliwości i napięcia zasilania elektrycznego do wymagań obciążenia za pomocą modulacji szerokości impulsów (PWM). Sterowanie poprzez zmianę prędkości obrotowej silników w aplikacjach przemysłowych sprawia, że sterownik VFD zapewnia regulację momentu obrotowego i poprawia efektywność energetyczną, ponieważ silnik elektryczny nie pracuje już ze stałą pełną prędkością. Jednocześnie VFD poprawia również zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem.
Dowiedz się, jak wykorzystać przetwornice częstotliwości, przetwornice mocy i softstartery, aby zwiększyć wydajność i produktywność, a także promować elektryfikację i cyfryzację globalnych przemysłów.
Do czego służy VFD?
Możesz również zapytać: Co muszę wiedzieć, aby w pełni wykorzystać możliwości VFD, softstartera lub przetwornicy mocy? Dzięki zastosowaniu VFD można znacznie zmniejszyć zużycie energii przez silniki elektryczne w szerokim zakresie branż i urządzeń napędzanych. Jeśli chodzi o przetwornice mocy, podobna technologia umożliwia i optymalizuje aplikacje elektryfikacji. Szukasz inspiracji? Nie ma sprawy.

Przetwornice mają potencjał, by być czymś znacznie więcej niż tylko prostymi procesorami mocy, zaprojektowanymi do działania jako czujniki i koncentratory czujników do przetwarzania, przechowywania i analizowania danych — oprócz wbudowanych funkcji łączności. Aktywuj zintegrowane monitorowanie stanu układu napędowego w swoich przetwornicach, aby zoptymalizować systemy automatyki.

Zniekształcenia harmoniczne wpływają na sieć zasilającą, powodując niską jakość zasilania, zawodność i potencjalne uszkodzenia sprzętu. Danfoss może pomóc w zmniejszeniu wpływu harmonicznych.

Danfoss Drives oferuje szeroką gamę przetwornic mocy i przetwornic częstotliwości do stosowania w szerokim zakresie aplikacji konwersji mocy w każdym przemyśle zmierzającym do dekarbonizacji.

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu stanowi ramy prawne UE, które ustalają wymogi dla wszystkich produktów energetycznych sprzedawanych w sektorze gospodarstw domowych, handlu i przemysłu. Dowiedz się więcej o przepisach dotyczących efektywności energetycznej i bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami, które mogą mieć wpływ na Twoją firmę.

Chroń połączone ze sobą systemy przemysłowe, koncentrując się na cyberbezpieczeństwie technologii informatycznych (IT) i technologii operacyjnych (OT). Dowiedz się więcej o kluczowych normach, takich jak IEC 62443 dla OT, oraz o tym, jak certyfikacja cyberbezpiecznej konstrukcji napędów może zmniejszyć ryzyko.

Już dziś spełnij wymagania architektury maszyn jutra. VLT® FlexMotion™ to modułowa platforma zaprojektowana z myślą o większej elastyczności i inteligencji procesu produkcyjnego, którą można zastosować do różnorodnych koncepcji maszyn i systemów zasilania.
Fakty, które warto wiedzieć o VFD
Podręcznik uwielbiany przez ekspertów i studentów od dziesięcioleci.
Przetwornice częstotliwości (VFD), znane również pod innymi nazwami, takimi jak napędy o zmiennej prędkości (VSD), napędy o zmiennej częstotliwości i przetwornice AC, są coraz ważniejszymi urządzeniami do oszczędzania energii i optymalizacji wydajności procesów.
Podstawy sterowania poprzez zmianę prędkości za pomocą modulacji szerokości impulsu pozostają, ale wiele elementów również szybko się zmienia. Oprogramowanie jest coraz częściej wbudowane w dzisiejsze produkty, oferując nowe funkcje i umożliwiając przetwornicy VFD odgrywanie większej roli w systemie.
Często zadawane pytania
Jak zmniejszyć ryzyko i wydłużyć czas sprawnego działania?
Dzięki wyposażeniu naszych przetwornic w czujniki, które pomagają kontrolować prędkość obrotową silnika, stawiamy w centrum uwagi monitorowanie stanu układu napędowego (CBM). Korzystając z danych zbieranych przez czujniki, można śledzić stan urządzeń w każdej chwili dnia i „przewidywać”, kiedy mogą wystąpić przyszłe awarie. Pomoże Ci to wydłużyć czas sprawności systemu, zoptymalizować konserwację, usprawnić zarządzanie zapasami części zamiennych i nie tylko.
Jak mogę zmniejszyć złożoność w aplikacjach wykorzystujących sterownik ruchu typu serwo?
Jedną z naszych wielu innowacji jest alternatywa dla serwosterowania. Dzięki zintegrowanym sterownikom ruchu nasze przetwornice częstotliwości są w stanie wykonywać operacje precyzyjnego pozycjonowania i synchronizacji bez konieczności stosowania dodatkowych modułów lub sprzętu.
Czy mogę łatwo przełączać się między przetwornicami podczas pracy z podziałem obciążenia?
Jedną z wielu funkcji, które oferujemy w naszych przetwornicach częstotliwości, jest funkcja droopingu, w której jeden silnik steruje prędkością, a dodatkowe przetwornice podążają za nim i automatycznie dzielą obciążenie silnika. Zapobiega to przeciążeniu i przegrzaniu silników elektrycznych, dzięki czemu maszyny mogą pracować dłużej.
Jakie typy przetwornic częstotliwości i przetwornic mocy oferuje firma Danfoss?
Firma Danfoss oferuje wiele typów przetwornic częstotliwości i przetwornic mocy spełniających potrzeby wielu różnych branż. Zarówno jednofazowe, jak i trójfazowe przetwornice częstotliwości (VFD) zostały rozwinięte w celu dopasowania do wielu różnych zastosowań. Różnice pomiędzy typami przetwornic obejmują znamionową moc lub natężenie prądu, klasę ochrony przed wnikaniem, metody stosowane do sterowania częstotliwością i napięciem oraz technologię ograniczania harmonicznych. Oferujemy również szeroką gamę usług cyklu życia i narzędzi programowych.
Czym jest VLT® FlexMotion™?
W naszym rozwiązaniu VLT® FlexMotion™ połączyliśmy najnowocześniejszą technologię silników z najbardziej zaawansowanym systemem przetwornic w branży — dzięki czemu możesz zoptymalizować całą swoją działalność za pomocą jednej platformy. Maksymalna elastyczność dzięki rozwiązaniu zaprojektowanemu z myślą o spełnieniu najsurowszych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zakładów produkcji żywności i napojów.
Jakie są zalety koncepcji EC+?
Koncepcja EC+ została zaprojektowana specjalnie z myślą o systemach HVAC i umożliwia wybór poszczególnych komponentów, dzięki czemu można doświadczyć nowego poziomu sprawności i wydajności w porównaniu z użyciem silnika EC. Dzięki możliwości łączenia silnika, przetwornicy i wentylatora niezależnie od marki, zyskasz również większą kontrolę nad swoimi systemami.
Czy macie referencje i historie przypadków do wglądu?
W jaki sposób nasze inteligentne przetwornice stworzyły wartość dla klientów i co mogą zrobić dla ciebie? Przejrzyj nasze historie przypadków, aby się o tym przekonać.
Czy mogę zapisać się na seminaria internetowe?
Skorzystaj z bogatej wiedzy eksperckiej w naszej bibliotece seminariów internetowych na żądanie. Lub weź udział w seminarium internetowym na żywo, podczas którego możesz zadawać pytania bezpośrednio naszym ekspertom. W każdym przypadku znajdziesz tematy istotne dla szerokiego zakresu branż — od efektywności energetycznej i systemów napędów silnikowych po elektryfikację, konwersję mocy i usługi cyklu życia.
Gdzie znajdę artykuły?
Co optymalna kontrola prędkości obrotowej silnika AC, w tym zarządzanie częstotliwością i napięciem, w rzeczywistości oznacza dla Twojej firmy? A czy do Twoich potrzeb lepiej pasuje przetwornica niskiego napięcia lub przetwornica średniego napięcia? Przeczytaj nasze szczegółowe artykuły na temat przetwornic częstotliwości i całego przemysłu przetwornic i poszerz swoją wiedzę.
A co z blogiem Danfoss Drives?
Odwiedź nasz dedykowany blog FocusOnDrives, aby poznać wszystkie najnowsze wiadomości — i nigdy nie tracić z oczu tego, co napędza rozwój przemysłu.
Potrzebujesz szybkich odpowiedzi? Zapytaj Asystenta MyDrive®
Jeśli potrzebujesz informacji na temat zachowania VFD w danym momencie, poproś MyDrive® Assistant o szybkie szukanie usterek za pomocą sztucznej inteligencji. Nie musisz już przeszukiwać instrukcji w poszukiwaniu odpowiedzi na ostrzeżenia, kody błędów i alarmów ani szukać odpowiedzi na często zadawane pytania — po prostu zacznij opisywać swój problem. Asystent interpretuje Twoje zamiary i prowadzi Cię do właściwej treści.