Ciepło odpadowe: Klucz do dekarbonizacji
Dlaczego odzysk ciepła odpadowego?
Wiele źródeł ciepła odpadowego, takich jak centra przetwarzania danych, supermarkety, zakłady przetwórstwa żywności, procesy przemysłowe, szpitale i oczyszczalnie ścieków, jest obecnie niewystarczająco wykorzystywanych. Dzięki ponownemu wykorzystaniu ciepła odpadowego możemy obniżyć koszty dla konsumentów poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i zmniejszenie potrzeby wytwarzania dodatkowego ciepła. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale także przyczynia się do zmniejszenia emisji.
Wpływ
Dzięki kompleksowemu wdrożeniu odzysku ciepła odpadowego w całej UE możemy zaoszczędzić 67,4 mld € rocznie do 2050 r. Obecnie rocznie marnuje się ponad 267 TWh nadmiarowego ciepła z przemysłu ciężkiego - jest to więcej niż łączna produkcja ciepła w Niemczech, Polsce i Szwecji w 2021 roku. Łącznie w UE dostępnych jest około 2860 TWh/rok ciepła odpadowego, z czego większość mogłaby zostać ponownie wykorzystana. Liczba ta odpowiada prawie całkowitemu zapotrzebowaniu UE na ciepło i ciepłą wodę uzytkową w budynkach mieszkalnych i usługowych w całej Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. (Więcej informacji na temat nadmiaru ciepła można znaleźć w dedykowanym opracowaniu technicznym).
Jak to działa
Procesy odzysku ciepła odpadowego mogą być wykorzystane zarówno w miejscu jak i poza miejscem wytwarzania. W przypadku wykorzystania ciepła poza miejscem wytwarzania, ciepło odpadowe może służyć jako główne alternatywne źródło ciepła dla sieci ciepłowniczych, wspierając dekarbonizację budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. Ciepło odpadowe może być ponownie wykorzystane również w miejscu wytwarzania, co zapewnia znaczne oszczędności kosztów i wysoki zwrot z inwestycji. Pompy ciepła mogą zwiększyć wydajność odzysku ciepła odpadowego poprzez wychwytywanie i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego o niskim parametrze, dzięki czemu są 2-4 razy bardziej wydajne niż tradycyjne metody grzewcze.
Nasza wizja
Odzysk ciepła odpadowego i wykorzystanie pomp ciepła stwarza znaczne możliwości dla biznesu i środowiska. Rozbudowując sieci ciepłownicze i tworząc małe lokalne sieci ciepłownicze oraz promując odzysk ciepła odpadowego w miejscu wytwarzania, zwłaszcza w obiektach z jednoczesnym zapotrzebowaniem na ogrzewanie i chłodzenie, możemy wprowadzić odzysk ciepła odpadowego jako standardową praktykę. Takie podejście zwiększa efektywność energetyczną, obniża koszty i przyczynia się do zrównoważonego, odpornego na zmiany systemu energetycznego.
Narzędzie Heat Recovery

Narzędzie Heat Recovery
Wypróbuj nasze nowe narzędzie do odzysku ciepła, które analizuje pracę źródła ciepła i zużycie energii. Narzędzie łączy dane z aktualnymi cenami energii, aby przedstawić spersonalizowane zalecenia dla Twojej działalności.
Heat recovery tool
Zalety
W jaki sposób odzysk ciepła odpadowego przynosi korzyści sieciom ciepłowniczym
-
Środowisko:
Odzysk ciepła odpadowego zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza i realizacji celów klimatycznych. -
Efektywnośc energetyczna:
Wykorzystanie ciepła odpadowego zwiększa ogólną sprawność sieci ciepłowniczych, zmniejszając potrzebę dodatkowego wytwarzania ciepła. -
Oszczędność kosztów
Odzysk ciepła odpadowego może zapewnić stałą cenę energii przez dłuższy czas, zmniejszając wpływ wzrostu kosztów energii. -
Bezpieczeństwo energetyczne
Zmniejszając zależność od paliw kopalnych, odzysk ciepła odpadowego zapewnia niezawodne źródło ciepła i energii dla lokalnych odbiorców. -
Wpływ społeczno-ekonomiczny:
Odzysk ciepła odpadowego w przemyśle zwiększa konkurencyjność branży i wspiera dekarbonizację dla społeczności, przedsiębiorstw i władz publicznych. -
Zachowanie zgodności:
Polityka europejska uznaje odzysk ciepła odpadowego za kluczowe rozwiązanie dla osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych, promując jego wdrożenie w różnych sektorach.
Przepisy prawne
Ustawodawstwo tworzące pilną potrzebę wdrożenia odzysku ciepła odpadowego
Przepisy odgrywają kluczową rolę w rozwoju procesów odzysku ciepła odpadowego poprzez wyznaczanie standardów, zapewnianie zachęt i tworzenie możliwości dla firm i społeczności. Pilna potrzeba podjęcia działań jest oczywista: interesariusze, którzy nie przyjmują tych czynników prawnych, ryzykują pozostawanie w tyle w szybko zmieniającym się środowisku energetycznym.
Oto kilka kluczowych czynników legislacyjnych opartych na nowych ramach porozumienia w sprawie czystego przemysłu (Clean Industrial Deal) i bardzo potrzebnej realizacji istniejących polityk, w szczególności dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) i dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (RED III). Oczekuje się, że porozumienie Clean Industrial Deal stworzy więcej możliwości i jeszcze bardziej poprawi warunki przyspieszenia wykorzystania odzysku ciepła odpadowego.

Warunki ramowe dla odzysku ciepła odpadowego nigdy nie były lepsze dzięki planowi działania Clean Industrial Deal w zakresie przystępnej ceny energii oraz nadchodzącej strategii ogrzewania i chłodzenia. Clean Industrial Deal to kompleksowy plan Komisji Europejskiej, którego celem jest wspieranie konkurencyjności i odporności przemysłu europejskiego przy jednoczesnym przyspieszeniu dekarbonizacji. Odnosi się do wysokich kosztów energii i zaciętej globalnej konkurencji, promując przejście na gospodarkę niskoemisyjną, tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju firm. Obejmuje to środki mające na celu obniżenie rachunków za energię dla przemysłu, firm i gospodarstw domowych poprzez przyspieszenie wdrażania czystej energii, zwiększenie elektryfikacji i zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych. Doskonale pasuje to do celów wykorzystania ciepła odpadowego.

Wyobraź sobie świat, w którym każda gmina licząca ponad 45 000 mieszkańców jest wyposażona w szczegółową mapę cieplną, dokładnie wskazującą miejsca, gdzie można pozyskać i wykorzystać ciepło odpadowe. Taka jest wizja dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED), która nakazuje takie mapowanie wykorzystania energii cieplnej, aby zapewnić, że energia cieplna nie jest marnowana. EED wymaga również znacznego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w sieciach ciepłowniczych.
W przypadku niektórych obiektów, które są poddawane renowacji - takich jak centra danych i instalacje przemysłowe - należy przeprowadzić dokładną analizę kosztów i korzyści w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Mówiąc o centrach przetwarzania danych, EED wymaga, aby centra o wydajności przekraczającej 1 MW ponownie wykorzystywały ciepło odpadowe, zamieniając to, co kiedyś było produktem ubocznym, w cenny zasób.

Wszystko to jest dodatkowo wspierane przez dyrektywę dotyczącą energii odnawialnej (RED III), która uznaje ciepło odpadowe jako źródło energii odnawialnej zgodnie z określonymi kryteriami. Uznanie to umożliwia uwzględnienie ciepła odpadowego w ogólnych celach w zakresie energii odnawialnej i konkretnych celach w zakresie ogrzewania, chłodzenia i energii sieciowej. Takie podejście umożliwia państwom członkowskim osiągnięcie celów w zakresie energii odnawialnej bez konieczności dużych inwestycji w nową infrastrukturę odnawialną.
Rozwiązania
Nasze rozwiązania do odzysku ciepła odpadowego i ponownego wykorzystania
Leanheat® Network
Planowanie, wizualizacja i optymalizacja zrównoważonej pracy sieci ciepłowniczej
Leanheat® Network to narzędzie do modelowania termohydraulicznego, opracowane specjalnie do stosowania w sieciach ciepłowniczych w celu wsparcia procesów planowania, projektowania i eksploatacji.
- Projektowanie sieci w celu tworzenia i utrzymania modeli
- Symulacja warunków hydraulicznych oraz termicznych w Twoich sieciach ciepłowniczych.
- Optymalizacja temperatury zasilania i ciśnienia w sieci
- Predycja i interpretacja przyszłego zużycia energii w sieci za pomocą sztucznej inteligencji

Leanheat® Production
Wykorzystanie danych w celu maksymalizacji efektywności energetycznej
Leanheat® Production to zaawansowane narzędzie do prognozowania, planowania i optymalizacji wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej. Przyszłościowe oprogramowanie pomaga dostosować, zmniejszyć i zoptymalizować zużycie energii.
- Prognozowanie obciążenia przewiduje dokładne zużycie ciepła w sieci
- Zmniejszenie strat ciepła o 5-10% poprzez optymalizację temperatur
- Oszczędność od 1 do 3% kosztów paliwa dzięki optymalizacji produkcji
Niski zwrot z inwestycji od 6 miesięcy do 2 lat

Moduł odzysku ciepła zmniejszający ślad węglowy centrów przetwarzania danych i całkowity koszt eksploatacji
Moduł odzysku ciepła Danfoss (HRM) pomaga wyeliminować wyzwania techniczne związane z zarządzaniem odzyskiem ciepła w centrach danych. HRM to zintegrowane rozwiązanie modułowe do odzysku ciepła odpadowego z centrów danych. Odzyskane ciepło może być sprzedawane do sieci ciepłowniczych lub pobliskich kompleksów biurowych i okolicznych mieszkańców.

Jednostka odzysku ciepła zmniejszająca koszty ogrzewania i ślad węglowy supermarketu
Jednostka odzysku ciepła Danfoss (HRU) pomaga wyeliminować wyzwania techniczne związane z zarządzaniem odzyskiem ciepła. HRU to zintegrowane rozwiązanie, które zarządza i magazynuje ciepło z agregatu chłodniczego CO 2, umożliwiając jego ponowne
wykorzystanie do ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej lub sprzedaży do sieci ciepłowniczych.

Zobacz możliwości odzysku ciepła odpadowego
Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób nasze technologie odzysku ciepła odpadowego mogą pomóc w ponownym wykorzystaniu ciepła z procesów przemysłowych, dzięki czemu możesz zmniejszyć swój ślad węglowy i koszty operacyjne przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności energetycznej.

W tym filmie Drew Turner z firmy Danfoss wyjaśnia, w jaki sposób odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego - największego na świecie niewykorzystanego źródła energii - może znacznie zmniejszyć ślad węglowy i obniżyć koszty operacyjne.

Dowiedz się, w jaki sposób łączenie sektorów - połączenie dwóch lub więcej systemów grzewczych i systemów chłodzących - może pomóc w ponownym wykorzystaniu ciepła odpadowego i obniżeniu kosztów operacyjnych i emisji.

W tym artykule Saška Rihtaršič z firmy Danfoss wyjaśnia, w jaki sposób połączenie ogrzewania sieciowego, optymalizacji cyfrowej i równoważenia hydraulicznego może pomóc nam odzyskać i ponownie wykorzystać ciepło odpadowe. Dowiedz się, jak możemy przyspieszyć dekarbonizację, oszczędność energii i odporność poprzez inteligentniejsze wykorzystanie nadmiaru ciepła.
Studium przypadku
Odzysk ciepła w działaniu

Szpital Sygehus Sønderjylland, zlokalizowany w Sønderborg, Dania, nawiązał współpracę z Danfoss Sector Coupling Solutions oraz firmą ciepłowniczą Sønderborg Varme, aby zmniejszyć emisję CO2.

Jednostka ciepłownicza Frederikshavn obsługuje 14-megawatowy kocioł gazowy, który zapewnia niezbędne usługi grzewcze w chłodniejszych okresach. Aby poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć wpływ na środowisko, zainicjowano projekt odzyskiwania większej ilości energii ze spalin emitowanych przez istniejący system kotłów biomasowych.

Ringsted District Heating Company (DHC) - duża duńska sieć ciepłownicza - zmniejszyła swoje uzależnienie od paliw kopalnych o 97% po zainstalowaniu przez Unicool innowacyjnego systemu odzysku ciepła wykorzystującego pompy ciepła Geoclima zbudowane z bezolejową technologią sprężarek Danfoss Turbocor®.

Globalny lider w dziedzinie spedycji i logistyki poszukiwał energooszczędnego rozwiązania grzewczego i chłodniczego dla swojego centrum logistycznego o powierzchni około 300 000 m2 w północnej Danii. Firma nawiązała współpracę z wieloletnim partnerem OEM firmy Danfoss, Energy Machines i Danfoss'em, aby wdrożyć zrównoważony system grzewczy i system chłodzący wykorzystujący w 100% energię odnawialną.

Duński supermarket obniża rachunki za ciepło i ślad węglowy dzięki jednostce odzysku ciepła Danfoss (HRU)
Zatłoczony duński supermarket zmniejszył roczne rachunki za ciepło o 89,7%, a ślad węglowy o 6,7 tony rocznie, wykorzystując ciepło odpadowe ze swojego układu chłodniczego.

Dowiedz się, jak Warszawa jest pionierem w odzyskiwaniu nadmiaru ciepła z systemu metra w celu transformacji sieci cieplnej. Ten innowacyjny projekt obiecuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię, pobudzenie gospodarki i przyspieszenie zielonej transformacji miasta. Odkryj przyszłość zrównoważonej energii w Polsce.

Duński supermarket zaspokaja 95 procent swojego zapotrzebowania na ciepło z własnych chłodniczych ekspozytorów. Sieć zainstalowała jednostki odzysku ciepła Danfoss i w ciągu pięciu lat udało jej się zmniejszyć swój ślad węglowy o połowę . Wyobraźmy sobie, że byłoby to możliwe we wszystkich supermarketach na świecie.
Wykorzystanie ciepła odpadowego z centrów przetwarzania danych
Centra przetwarzania danych są szkieletem naszego świata cyfrowego, przetwarzając ogromne ilości danych co sekundę. Jednak zużywają one znaczne ilości energii elektrycznej, a do 2030 roku szacuje się, że globalne zapotrzebowanie podwoi się, osiągając około 945 terawatogodzin (TWh). Wzrost sztucznej inteligencji dodatkowo zwiększa to zapotrzebowanie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że pobór mocy przez centra przetwarzania danych będzie odpowiadał za prawie połowę wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od teraz do 2030 roku.
Potencjał odzyskiwania ciepła odpadowego z centrów przetwarzania danych jest znaczny. W 2020 roku szacuje się, że centra przetwarzania danych mogą odzyskiwać do 1 TWh ciepła odpadowego, co wystarcza na ogrzewanie około 100 000 jednostek mieszkalnych. Przewiduje się, że do 2030 roku potencjał ten wzrośnie do 3,5 TWh, napędzany wzrostem liczby centrów danych.
Referencje
- IEA: Sztuczna inteligencja ma napędzać rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną z centrów przetwarzania danych, jednocześnie oferując potencjał do transformacji sposobu działania sektora energetycznego
- IEA: Centra danych i sieci transmisji danych
- IEA: Co centrum danych i gwałtowny wzrost powszechności sztucznej inteligencji mogą oznaczać dla sektora energetycznego
Odzysk ciepła odpadowego w centrach przetwarzania danych zależy od kilku kluczowych czynników:
-
Oszczędności energii
Centra przetwarzania danych zużywają znaczne ilości energii, głównie do zasilania serwerów i systemów chłodzących. Odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego może znacznie poprawić ogólną efektywność energetyczną. -
Oszczędności kosztów:
Poprzez ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego centra przetwarzania danych mogą obniżyć koszty energii. Jest to szczególnie korzystne w regionach o wysokich cenach energii. -
Wpływ na środowisko
Zmniejszanie śladu środowiskowego jest głównym czynnikiem napędzającym. Odzysk ciepła odpadowego pomaga zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, wspiera cele zrównoważonego rozwoju i pozytywnie odzwierciedla się w sprawozdawczości CSRD. -
Zgodność z przepisami:
Przepisy takie jak europejska dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) wymagają, aby centra przetwarzania danych wytwarzające ponad 1 MW odzyskiwały swoje ciepło odpadowe, jeśli jest to technicznie i ekonomicznie możliwe. Ponadto przyszłe systemy oceny zrównoważonego rozwoju mogą wykorzystywać współczynnik ponownego wykorzystania energii (ERF) jako jeden z wskaźników KPI. Przestrzeganie takich przepisów stanowi silną motywację. -
Gospodarka o obiegu zamkniętym:
Stosując zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, centra przetwarzania danych mogą ponownie wykorzystać ciepło odpadowe do różnych zastosowań, takich jak ogrzewanie budynków mieszkalnych, biur i obiektów publicznych lub wsparcie systemów rolniczych. -
Rozwój technologiczny:
Innowacje w systemach odzysku ciepła, sztucznej inteligencji i automatyzacji sprawiają, że wychwytywanie i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego jest łatwiejsze i wydajniejsze.
Uwolnijmy pełny potencjał sieci
Wraz ze wzrostem złożoności dzisiejszych sieci ciepłowniczych rośnie również ich potencjał zapewnienia maksymalnej efektywności kosztowej, energetycznej i odporności. Odkryj, jak kluczowym narzędziem do odblokowania zoptymalizowanej sieci energetycznej jest cyfryzacja — od produkcji, przez dystrybucję, aż po konsumpcję.