• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Virtus | Drukverschil- en flowregelaars voor zware belasting

Wat is Virtus?

Virtus is de serie digitale drukverschil- en flowregelaars van Danfoss voor hydraulische balans en regeling in stadswarmte- en -koelingsnetwerken. Een optimale hydraulische balans kan resulteren in een energiebesparing van maximaal 20% en een verbeterd comfort dankzij een perfecte temperatuurregeling (delta T). Virtus is een serie drukverschil- en flowregelaars voor zware belasting in stadswarmte en -koeling. Ze zijn ontwikkeld voor gebruik in energiecentrales voor energieproductie, distributietnetwerken, distributienetwerkstations en onderstations.​

Er zijn 2 verschillende technische principes

DPC (drukverschilregelaars, in de meeste gevallen gebruikt in combinatie met een gemotoriseerde regelafsluiter (MCV) met dit type regelopties:

PICV (drukonafhankelijke regelafsluiters met geïntegreerde debietbegrenzer) met dit type regelopties:

Digitale optimalisatie met iSET en iNET

Alle Virtus-regelaars bestaan uit een regelafsluiter en een servomotor (ook wel drukverschilregelaar genoemd) en zijn zelfwerkend. Dit betekent dat ze onafhankelijk van elektrische energie werken en een hoge mate van betrouwbaarheid garanderen. De meeste regelaars kunnen optioneel worden uitgerust met een op afstand bedienbare digitale servomotor om de prestaties te optimaliseren. Er is iNET-functionaliteit voor intelligent NETwerkoptimalisatie en iSET-functionaliteit voor intelligente SETting (optimalisatie) van onderstations. Via digitale AMEi 6 digitale servomotoren wordt de ingestelde druk of de ingestelde flow op de Virtus druk-servomotor elektronisch aangepast om de stabiliteit en precisie te verhogen, met name bij gedeeltelijke belasting van het systeem.

Renovatieoplossing met bestaande afsluiters

In bestaande situaties zijn veel drukverschil- of flowregelaars te vinden. In deze situatie is het een uitdaging of ongewenst om over te stappen op een Virtus-oplossing. Voor deze situaties waarin Danfoss VFG 2- of VFQ 2-afsluiters al in gebruik zijn, is er een Virtus-renovatieoplossing met minimale impact. De afsluiter kan gewoon verder worden gebruikt, alleen de drukverschilregelaar wordt vervangen door een Virtus-servomotor. Het enige wat nodig is, is een speciale adapter en (een) nieuwe capilairleiding(en). De meeste nieuwe Virtus druk-servomotoren kunnen ook worden gebruikt voor digitale optimalisatie met iNET of iSET.

Belangrijkste voordelen van Virtus

Perfecte controle en stabiliteit

Efficiënte hydraulische balans van het netwerk en ΔT-optimalisatie met geavanceerde drukverschil- en flowregelaars zorgen voor een perfecte controle en stabiliteit. Het ontwerp elimineert dynamische afdichting, wat resulteert in een lage hysterese en optimale drukomstandigheden voor balans. Verbeterde controle en nauwkeurigheid worden bereikt door middel van een gesplitste karakteristiek en een hoog regelbereik. Perfecte hydraulische balans verbetert ΔT, waardoor de bedrijfskosten dalen en de efficiëntie van het systeem toeneemt. Door ΔT met 3° te verhogen, kunnen de kosten voor primaire energieopwekking met minstens 1% worden verlaagd.

Grote flowcapaciteit

Een grote debietcapaciteit en een optimaal netwerkontwerp verlagen de investeringskosten en verbeteren de efficiëntie van het netwerk. Door gebruik te maken van kleinere DN-afsluiters met een 'XXL'-flowcapaciteit en een goede netwerkplanning kunnen de investeringskosten met wel 17% worden verlaagd in vergelijking met traditionele ontwerpen. Virtus biedt de beste flow-/investeringsverhouding.​

Dynamisch regelbereik op afstand

​Verhoog de regelverhouding eenvoudig en op afstand tot 300:1. De optionele upgrade met intelligente oplossingen iSET of iNET maakt het mogelijk om de drukinstellingen op afstand aan te passen. Dit verhoogt de regelverhouding, ook wel het regelbereik genoemd. Door de druk op de maximale waarde in te stellen, kan de maximale flow worden verhoogd, terwijl het verlagen van de drukinstelling naar de minimale waarde de minimale flow vermindert. Door de dynamische AMEi 6-servomotor met iSET- of iNET-functionaliteit toe te voegen, kan het bereik worden vergroot tot 300:1.

Eenvoudige installatie, inbedrijfstelling en onderhoud

​De compacte drukverschil- en flowregelaars bieden een optimaal netwerkontwerp en lage investeringskosten. Dankzij hun compacte ontwerp en meerdere installatieposities besparen ze tot 20% installatieruimte. Afstelling van het debiet zonder gereedschap, eenvoudige instelling van debiet/Δp en zichtbare indicatie zorgen voor een probleemloze inbedrijfstelling en werking, waardoor de kosten dalen.

Digitale mogelijkheden voor extra voordelen

Door intelligente iSET- of iNET-servomotoren op Virtus te installeren, is het mogelijk om onderstations of netwerken te optimaliseren door middel van digitalisering. De intelligente servomotoren passen het instelpunt op afstand aan en vormen de koppeling met onze elektronische ECL Comfort-regelaars en het ​Leanheat®-softwarepakket voor monitoring en datagestuurde optimalisatie.

Intelligente optimalisatie van de efficiëntie van onderstations met iSET 

​Digitale servomotoren met iSET elimineren temperatuurschommelingen in het gebouw dat is aangesloten op het stadswarmtenetwerk door automatische aanpassing van het drukverschil (Δp) via de gemotoriseerde regelafsluiter (MCV) in het substation. De regelafsluiter werkt onder alle belastingsomstandigheden in de optimale modus, wat resulteert in optimale debieten voor een nauwkeurige en stabiele temperatuur bij de gebruiker en een langere levensduur van de apparatuur.​

Intelligent netwerkevenwicht met iNET 

​De intelligente iNET-functie voor netwerkevenwicht op afstand maakt Δp-aanpassing op afstand mogelijk op het niveau van een enkele aftakking. Dit is met name nuttig voor systemen met een voortdurend veranderend warmteverbruik waarvoor aanpassingen in de warmteverdeling nodig zijn. Door Δp bij elke aftakking te optimaliseren, kunnen lagere pompkosten worden bereikt en worden potentiële problemen met kritieke punten automatisch opgelost. Afstandsbediening kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd met Danfoss Leanheat® Monitor en ECL-regelaar.

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Slovenian Slovenia 11 jul., 2024 3.3 MB .pdf
Brochure eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Ukrainian Ukraine 25 okt., 2024 5.0 MB .pdf
Brochure eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Croatian Croatia 11 jul., 2024 4.6 MB .pdf
Brochure eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers English Meerdere 21 nov., 2025 2.0 MB .pdf
Brochure eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 23 aug., 2024 3.0 MB .pdf
Brochure eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Czech Czech Republic 05 jan., 2026 4.0 MB .pdf
Brochure eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers Serbian Serbia 02 okt., 2024 5.2 MB .pdf
Brochure eBook | Virtus – Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers German Meerdere 17 sep., 2025 2.0 MB .pdf
Article Effects of digitalization of self-acting flow and pressure controllers - technical article English Meerdere 25 okt., 2018 2.3 MB .pdf
Article Perspectives on key digitalization challenges within the district energy sector English Meerdere 21 mrt., 2024 7.6 MB .pdf
Brochure Virtus brochure French France 15 apr., 2019 763.8 KB .pdf
Brochure Virtus eBook Polish Poland 27 nov., 2025 2.9 MB .pdf
Brochure Virtus Leaflet French Switzerland 12 aug., 2020 1.4 MB .pdf
Brochure Virtus Leaflet Slovak Slovakia 01 feb., 2024 3.7 MB .pdf

Gerelateerde producten

Hulpmiddelen en apps

Casestudies

Video's

Benut het volledige potentieel van het netwerk

Wij kunnen energiebedrijven helpen om hun levering van stadswarmte aan steden te optimaliseren, wat een positieve impact heeft op de decarbonisatie en het verminderen van het energieverbruik. Het is tijd om het volledige potentieel van het netwerk te benutten voor ultieme kosteneffectiviteit, energie-efficiëntie en een veerkrachtig pad naar een groenere toekomst.