Optimale hydraulische balans en perfecte temperatuurregeling vormen de sleutel tot het maximaliseren van de efficiëntie van verwarmings- en koelingsnetwerken. Als wereldleider op het gebied van klimaatregeltechniek, bieden we een uitgebreid programma producten en geïntegreerde oplossingen voor zelfs de meest uitdagende warmtedistributiecondities. Danfoss regeloplossingen verbeteren de efficiëntie van warmtedistributienetwerken en stellen eindgebruikers in staat van een ideaal binnenklimaat te genieten met maximale energie-efficiëntie.
Drukverschilregelaars waarborgen automatisch een dynamisch hydronisch evenwicht in het warmtedistributienetwerk
Water stroomt door een leidingsysteem volgens het principe van de minste weerstand. Als er geen hydronisch evenwicht is, dan genieten de eindgebruikers dichtbij de warmtetoevoer een betere service dan eindgebruikers die zich verder weg bevinden.
Drukverschilregelaars kunnen worden gebruikt om het beschikbare drukverschil in een bepaald deel van het afgiftesysteem te reduceren, vóór elk gebouw of bij elk regelventiel. Door het terugbrengen van het drukverschil tot de gewenste waarde, wordt het netwerk automatisch in balans gebracht, waardoor alle klanten de gespecificeerde flow ontvangen.
Het systeem blijft in evenwicht en hoeft niet opnieuw in balans te worden gebracht, zelfs niet wanneer het netwerk wordt uitgebreid naar nieuwe gebieden.
Dit geldt ook voor het geval dat de locatie van de energieopwekker wijzigt, of tijdens aanzienlijke variaties in het verbruik van de gebruikers. Dit draagt niet alleen bij aan de energie-efficiëntie, maar verbetert ook het comfort van de eindgebruiker.
Drukverschilregelaars zorgen voor een constant drukverschil onder verschillende bedrijfsomstandigheden
In systemen met variabele flow treden grote variaties op in het beschikbare drukverschil. Omdat ze zijn berekend op het laagst beschikbare drukverschil, betekent dit dat de regelafsluiters werken met een minimale opening en een groot drukverschil.
Bij deze grote drukken worden de afsluiters te groot en de temperatuurregeling te onnauwkeurig en instabiel. Dit veroorzaakt onnodige slijtage aan de apparatuur en hogere retourtemperaturen, en heeft ook invloed op andere afsluiters in het systeem.
Het drukverschil is dus de sleutel tot de eliminatie van drukvariaties en het bieden van regelafsluiters en huisstations met een lager en stabiel drukverschil. Goede werkomstandigheden voor regelafsluiters verhogen de kwaliteit en nauwkeurigheid van de temperatuurregeling, zelfs voor een lage flow. Het aangesloten systeem is beschermd tegen drukpieken, fluctuaties, cavitatie en geluid.
Kenmerken en voordelen
-
Drukverschilregelaars zorgen voor een constant drukverschil en een betere temperatuurregeling onder verschillende bedrijfsomstandigheden
-
Gemaakt voor veeleisende systemen, bestand tegen corrosie, cavitatie en vuil
-
Het aangesloten systeem is beschermd tegen drukpieken, fluctuaties, cavitatie en geluid