Ontgrendel het netwerk
Nu de complexiteit van stadsverwarming blijft toenemen, is de vraag naar een stabiel en efficiënt energienetwerk groter dan ooit. Digitalisatie is essentieel voor toekomstige generaties van stadsverwarming en voor een geoptimaliseerd energienetwerk—van productie tot distributie en consumptie.
Danfoss beschikt over het enige complete portfolio van bewezen end-to-end oplossingen—van innovatieve technologie en componenten tot optimalisatie hulpmiddelen en diensten. Gecombineerd met onze uitgebreide kennis in hardware en jarenlange ervaring, kunnen wij de nutsbedrijven van vandaag niet alleen helpen met het optimaliseren van hun diensten, maar ook hen helpen de weg naar decarbonisatie af te leggen.
Het is tijd om het volledige potentieel van het netwerk te ontgrendelen. Voor ultieme kosteneffectiviteit, energie-efficiëntie en veerkracht—op weg naar een groenere toekomst.

Afvalwarmte omzetten in schone warmte met stadsverwarming
Benut het potentieel van afvalwarmte met Danfoss. Terugwinning van afvalwarmte is essentieel om de decarbonisatiedoelstellingen te bereiken en onbenutte warmtebronnen om te zetten in waardevolle energiebronnen.
Ontdek innovatieve oplossingen die de energie-efficiëntie verbeteren, de uitstoot verminderen en aanzienlijke kostenbesparingen bieden. Bekijk casestudy's en ontdek hoe de integratie van afvalwarmte in stadsverwarmingsnetwerken het energielandschap kan veranderen voor een duurzame toekomst.

Artikelen
Ontgrendel diepgaande kennis en inspiratie

Ontdek hoe het EU-beleid en geavanceerde technologie de terugwinning van afvalwarmte bevorderen. Deze whitepaper behandelt wetgevingskaders, innovatieve tools en praktijkverhalen over duurzame energieoplossingen.

Engelstalig
Systemen voor stadsverwarming en -koeling streven naar zowel kosteneffectieve als stabiele werking. Dit artikel benadrukt het belang van het kiezen van de juiste mix van warmteopwekkingstechnologieën, rekening houdend met zowel investerings- als operationele kosten. Door meerdere warmtebronnen te gebruiken, kunnen nutsbedrijven voor stadsverwarming aanzienlijk lagere kosten voor thermische opwekking realiseren in vergelijking met het vertrouwen op één enkele bron. Ontdek hoe in dit artikel van Oddgeir Gudmundsson en Jan Eric Thorsen, directeuren bij Danfoss Climate Solutions.

Engelstalig
Stadsverwarming biedt een snelle route naar het decarboniseren van verwarming en koeling in de bouwsector. Ontdek hoe in dit artikel van Oddgeir Gudmundsson, directeur bij Danfoss Climate Solutions.

Engelstalig
Wist je dat de EU genoeg restwarmte genereert om te voorzien in de totale energiebehoefte voor verwarming en warm water in residentiële en servicegebouwen? In dit artikel legt Saška Rihtaršič, Vice President van Danfoss District Energy, uit hoe we stadsverwarming en hydraulische balans kunnen gebruiken om gebruik te maken van deze onderbenutte warmtebron.

Engelstalig
Met de toenemende verstedelijking, wat zijn de meest veerkrachtige, energiezuinige en klimaatvriendelijke warmtevoorzieningssystemen? Oddgeir Gudmundsson, directeur bij Danfoss Climate Solutions, vergelijkt het toekomstbestendige potentieel van stadsverwarming en waterstof.

Engelstalig
Jonas Loholm Hamann, Hoofd Business Development bij Danfoss District Energy, legt uit hoe slimme regeloplossingen de complexiteit van verwarmingsnetwerken kunnen omzetten in een voordeel dat grotere veerkracht en flexibiliteit ondersteunt.

Engelstalig
Met sterk stijgende energieprijzen, onzekere import, en de groeiende uitdaging van het diversifiëren van verwarmings- en koelingsbronnen, is het nu tijd om stadsverwarming te ontwerpen, bouwen en uit te breiden voor veerkracht. Stadsverwarming heeft het potentieel om steden te helpen lokale, hernieuwbare energiebronnen te benutten om te voldoen aan de eisen voor veerkracht, betrouwbaarheid en energie-efficiëntie.

Engelstalig
Volgens nieuwe gegevens bedraagt de restwarmte in de EU alleen al 2.860 TWh/jaar; bijna gelijk aan de totale energievraag van de EU voor verwarming en warm water in residentiële en servicegebouwen.

Engelstalig
Verwarming en koeling zijn verantwoordelijk voor de helft van het totale eindenergiegebruik ter wereld, en de meerderheid van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is gerelateerd aan de productie en consumptie van energie. Het doel van dit rapport is om de belangrijkste wegen naar decarbonisatie samen te vatten met het oog op ondersteuning van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU en wereldwijd.

Decarbonisatie met geïntegreerde koel- en verwarmingssystemen en warmteterugwinning
Volg Drew Turner terwijl hij de kunst van het samenvoegen van diverse energiesectoren ontrafelt om de efficiëntie te verhogen en de inspanningen voor decarbonisatie te bevorderen. Ontdek innovatieve maar praktische manieren om deze strategie te benutten, zoals het hergebruik van overtollige warmte van koelsystemen voor verwarmingsbehoeften elders.
Het juiste onderstation voor stadswarmte maakt het verschil op het gebied van efficiëntie, comfort en betrouwbaarheid. Ontdek hoe de keuze van de juiste oplossing de kosten kan verlagen en de prestaties kan optimaliseren.
Download nu

Trends in stadsverwarming
De verschuiving in de warmtedistributiesector van één bron naar meerdere bronnen, van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en -surplussen, en van hoge temperatuur naar lage temperatuur stadsverwarming, brengt een aantal cruciale uitdagingen met zich mee.
Danfoss end-to-end stadsverwarmingsoplossingen leveren bruikbare inzichten die continue optimalisatie en temperatuurregeling aan zowel vraag- als aanbodzijde mogelijk maken.

Stadsverwarming kan decarbonisatie vooruit helpen. Ontdek waarom in deze Engelstalige podcast met Jonas Loholm Hamann, hoofd bedrijfsontwikkeling van Danfoss District Energy.
Luister nu

Hoe wij u kunnen helpen
-
Productportfolio voor stadsverwarming en -koeling in netwerken en gebouwen
-
Consultancy en klantgerichtheid
-
Innovatie, technische optimalisatie en prestaties
-
Veiligheid en betrouwbaarheid in samenwerking
-
Wereldwijd bereik met een sterke Nederlandse vertegenwoordiging en knowhow
-
Eén ervaren partner voor een optimale werking van de installatie, een optimale werking van het netwerk en een perfecte service aan uw klanten
Uitdagingen
1. ∆T-optimalisatie
Hydronisch niet-gebalanceerde systemen resulteren in een hoge doorstroming en hoge retourtemperaturen. ∆T heeft een rechtstreekse invloed op de kosten en het rendement van de warmteproductie alsook op de kosten en het rendement van het distributienetwerk. Een uitdaging voor warmtedistributie is het maximaliseren van de netwerk- en productie-efficiëntie en het tegelijkertijd garanderen van een optimale leveringskwaliteit.
Onze oplossing
Om deze uitdagingen op te lossen, moet u de aanvoertemperatuur optimaliseren, de ∆T verbeteren en de aanvoertemperatuur en het debiet in evenwicht brengen. Met behulp van intelligente oplossingen en componentsystemen van Danfoss kunt u:
- De ∆T van de primaire zijde verbeteren door de efficiëntie van de secundaire zijde te verhogen,
- Een optimale balans tussen ∆T en debiet realiseren,
- De distributie- en productiekosten verlagen.
Geschat wordt dat we door lagere bedrijfskosten en een grotere efficiëntie de primaire energieproductiekosten met minimaal 1% per 3K ∆T stijging kunnen reduceren.
2. Optimaal netwerkontwerp
Water- en warmteverliezen, verschuiving van kritische punten in het netwerk, uitbreidingen van het netwerk en vele andere factoren veroorzaken hoge productiekosten als gevolg van een slechte planning. Een uitdaging voor warmtedistributie is het minimaliseren van de investeringskosten en het maximaliseren van de gebruiksdichtheid, wat voor een optimaal netwerkontwerp en investeringen met een financiële prioriteit zorgt.
Onze oplossing
Maak voor het oplossen van deze uitdagingen gebruik van een thermohydraulisch model om:
- Overontwerpen te voorkomen.
- De capaciteit te verifiëren en de impact op het hele netwerk te evalueren.
Geschat wordt dat we door gebruik te maken van een goede planning bij de maatvoering van het netwerk en ondersteuning met behulp van de dimensionering van componenten (consultancy) de investering met 17% kunnen verlagen in vergelijking met een traditioneel ontwerp.
3. Decentralisatie - verhoogde brandstofcomplexiteit
Decentralisatie en toegenomen brandstofcomplexiteit maken integratie en voorspellen veel moeilijker. Een uitdaging bij stadsverwarming is om zo voordelig mogelijk het gebruik van productiebronnen te maximaliseren en complexe netwerken efficiënt te beheren en tegelijk het gebruik van de diverse warmtebronnen met optimale financiële investeringen te verbeteren.
De productie van warmte uit hernieuwbare energiebronnen kan geprioriteerd en beter gecontroleerd worden, zodat het energiebedrijf exact op (of boven) de doelstelling uitkomt.
Onze oplossing
De oplossing voor deze uitdagingen is een efficiënte productieplanning (brandstofmix) door gebruik te maken van:
- Voorspellen van de vraag,
- Netwerkevenwicht in real time,
- Simulatie van de warmteproductie.
Hiermee steunt u de EU-doelstelling voor 27% hernieuwbare energie.
4. Eis aan energiebesparingen
Regelgeving ten aanzien van energiebesparingen verlangt jaarlijkse energiebesparingen en duidelijke documentatie waarin deze worden aangetoond. De uitdaging voor warmtedistributie is hoe je de doelstelling van energiebesparing voor de eindgebruiker bereikt en kunt investeren in verwarmen aan secundaire zijde om de efficiëntie van de primaire zijde te verbeteren. Doel is om slim te investeren.
Onze oplossing
Los die uitdagingen op door:
- Inkoop en het ontwikkelen van kennis over mogelijke maatregelen en het aantonen van besparingen.
- Het uitvoeren van maatregelen aan de secundaire zijde met de beste kosten-batenverhouding aan de primaire zijde.
Uiteindelijk kunt u jaarlijks een besparing van 1,5% voor de eindgebruiker bewerkstelligen (doelstelling van de EU-Energierichtlijn, die alleen relevant is voor landen met verplichtingsregelingen).
5. Piek in de energievraag
Pieken in de warmtebelasting en dure piekbrandstoffen vormen een aanslag op de ontwerpcapaciteit van de bronsystemen en maken verwarming duurder voor zowel de warmtebedrijven als voor eindgebruikers. Dat heeft ook een groot effect op zowel CAPEX als OPEX. De uitdaging voor stadsenergie is hoe je het effect van de pieken in de energievraag op de netwerkexploitatiekosten kunt verlagen en de piekvraag kunt afdekken met reguliere warmtebronnen, terwijl de investerings- en exploitatiekosten omlaag gaan.
Onze oplossing
Los die uitdagingen op door:
- Simulatie van de warmteproductie,
- Maximaal profijt van de ophoping van warmtebuffering in gebouwen en netwerken.
- Het uitvoeren van controlemaatregelen voor het inregelen van de verwarming.
Hiermee kunt u tot 20% besparen op piekenergie.
6. Oude SCADA
Oude SCADA-systemen maken data-integratie moeilijk en tijdrovend. De uitdaging voor stadsverwarming is hoe je data-integratie eenvoudiger en minder tijdrovend kunt maken, terwijl je de investerings- en onderhoudskosten verlaagt.
Onze oplossing
Onze oplossing is om tijd en geld te besparen door het gebruik van moderne SCADA met:
- Open access tot database
- Open connectiviteit
- Automatisch gegenereerde belangrijke proces- en prestatie-indicatoren
- Automatische afstellingsfuncties
Alle bovenstaande remedies zullen u helpen om uw verborgen middelen te ontsluiten en zouden samen tot 30% meer efficiëntie moeten leiden dan via traditionele SCADA.
7. Meer focus op klantenservice
De uitdaging voor energiedistributie is hoe de dienstverlening via warmte-units kan worden uitgebreid en de klantperceptie van deze units als betrouwbare, transparante en flexibele partner kan worden vergroot.
Onze oplossing
De oplossing is om een energiebedrijf te positioneren als een expert op het gebied van energie-efficiëntie en dit een voor de hand liggende keuze te maken voor de energievoorziening van de eindgebruiker door:
- Het leveren van aanvullende diensten, zoals veiligheidsmonitoring en onderhoudscontracten,
- Het bieden van ondersteunende tools zoals Leanheat® Monitor en Heat Selector,
- Het geven van trainingen en doen van aanbevelingen voor de modernisering van secundaire systemen,
- Het bieden van oplossingen voor de modernisering en optimalisatie van systemen.
Dit zal de integratie van de primaire en secundaire zijde ondersteunen en de tevredenheid van de klant verhogen.
8. Focus op nieuwe bedrijfssectoren
De uitdaging voor stadsverwarming is hoe om te gaan met de toegenomen concurrentie in het segment warmtedistributie, hoe nieuwe bedrijfssectoren te ontwikkelen om de winstgevendheid te waarborgen en de digitaliseringstrein niet te missen.
Onze oplossing
De oplossing is om een energiebedrijf te positioneren als een expert op het gebied van energie-efficiëntie en dit een voor de hand liggende keuze te maken voor de energievoorziening van de eindgebruiker door:
- Een lagere rekening voor de verwarmingskosten en de optimalisatie van onderhoud te bieden,
- Een volledige pakketoplossing voor de secundaire zijde, inclusief apparatuur (Leanheat® Monitor, TRV, stations, ASV) te bieden.
Alles bij elkaar kan een energiebedrijf zijn concurrentievermogen en de winstgevendheid verbeteren door gebruik te maken van een nieuw verkoopkanaal. Uiteindelijk zal het gebruik van stadsverwarming up-to-date en winstgevend zijn.
Hulpmiddelen en apps

Heat Selector
De Danfoss Heat Selector is de beste online selectietool in zijn klasse die het planningsproces voor experts in verwarmingstoepassingen optimaliseert.
Open de Heat Selector
Infographic bekijken

Aanmelden voor updates over stadsverwarming
Ontvang regelmatig updates over stadsverwarming in uw inbox.