Vroegtijdige planning en beperking van harmonischen helpt u om
- stilstand door oververhitting van de motor en transformator te voorkomen, en
- transformatoren en back-upgeneratoren met een lager vermogen te gebruiken
- onvoorziene uitval van het systeem te verminderen

Specificeer harmonischenreductie correct, voor kostenefficiëntere projecten in zowel de CAPEX- als de OPEX-fase:
- verlaag de totale bedrijfskosten
- voldoe aan milieudoelstellingen
- optimaliseer productiefaciliteiten

Beheers het risico op elektrische inefficiënties als gevolg van het niet controleren van harmonische vervorming:
- houd energiekosten en kapitaaluitgaven onder controle
- voldoe economischer aan de regelgeving
- verbeter de uptime en winstmarge
Veelgestelde vragen over harmonischen

Bent u goed op de hoogte van harmonischen?
Lees de blog
Wat is harmonische vervorming?
Harmonischen zijn niet zichtbaar, maar hun effecten wel. Harmonische vervormingen zijn herhaalde en continue vervormingen van de zuivere spanning of stroomvormen.
Met behulp van de Fourier-analyse, een techniek ontwikkeld door de Franse wiskundige, kunnen we de grootte van de harmonischen in het systeem visualiseren.
Fourier liet zien dat elke vervormde golfvorm een optelsom is van een set individuele sinusgolven van verschillende frequenties en amplitudes. De vervormde golfvorm bestaat uit een sinusvormige fundamentele curve plus harmonischen.
Deze individuele sinusgolven van hogere orde worden harmonischen genoemd. Meestal noemen we vermogensvervormingen in het frequentiebereik onder 2 kHz 'harmonische vervorming'.
Waar komen harmonischen vandaan?
Harmonische vervorming van de golfvorm wordt veroorzaakt door niet-lineaire belastingen die op de voeding zijn aangesloten. Alle belastingen die een niet-sinusvormige stroom opnemen, worden niet-lineaire belastingen genoemd. De belangrijkste bijdrage aan harmonischen leveren:
- schakelende voedingen
- fluorescentie- en LED-verlichting
- onderbrekingsvrije voedingen (UPS)
- Frequentieomvormers, AC drives, ook wel variabele snelheidsregeling (VSD), regelaars met variabele frequentie (VFD), of gewoon frequentieregelaars genoemd
Het beperken van harmonischen
Om schade aan apparatuur te verminderen, beperken voorschriften harmonischen tot lage niveaus in voedingsnetwerken. Reductie is niet altijd nodig, maar wanneer dat nodig is, kunnen apparaten voor harmonischenreductie de harmonischen verminderen om aan deze voorschriften te voldoen. Voor een succesvolle harmonischenreductie bestaan er vele methoden, waaronder het gebruik van harmonischenfilters, Active Front End (AFE)-frequentieregelaars en meer.
Neem contact op met een van onze applicatie-experts voor advies.
Casestudies

Hoe een nieuw waterpompstation de drinkwatervoorziening in Bern waarborgt
ZWITSERLAND: Het pompstation Wehrliau in Bern levert max. 1,20 miljoen liter drinkwater per uur. iC7-frequentieregelaars spelen een belangrijke rol in de betrouwbare waterlevering.
Lees het praktijkverhaal

Hoe levert Beat the Storm meer plezier voor minder CO2?
DENEMARKEN: Universe Science Park bespaart zowel op de energierekening als op de uitstoot voor zijn windtunnelattractie 'Beat the Storm', met de slimme VLT® HVAC Drive.
Lees het praktijkverhaal

Danfoss compressorregeling zorgt voor optimaal comfort voor patiënten en personeel in ziekenhuizen
In het airconditioningsysteem van het University Medical Centre (UMC) Ljubljana zorgen Danfoss frequentieregelaars met geïntegreerde filters voor lage harmonische vervorming, met een maximale THDi van 5%.
Lees het praktijkverhaal

Hoe heeft Sincrondraiv SRL de efficiëntie van irrigatiepompen met wel 40% verbeterd?
ROEMENIË: Digitalisering van irrigatiesystemen helpt boeren om betere oogsten te behalen. Pompstations verbruiken nu 30-40% minder energie en gebruiken het water ook efficiënter.
Lees het praktijkverhaal

Nauwkeurige besturing van ROV sleuvengraver van CT Offshore
De VLT® AutomationDrive FC 302 en de VLT® Soft Starter MCD 500 zorgen voor een snel werkende en nauwkeurige regeling van de zeewaterpompen op hoge en lage druk van de op afstand bediende sleuvengraver, die HVAC-hoogspanningskabels in de zeebodem legt.
Lees het praktijkverhaal

Robuuste betrouwbaarheid legt het accent op duurzame aquacultuur bij Nordlaks
NOORWEGEN: De VLT® AQUA Drive FC 202 garandeert een betrouwbare uptime met strikte normconformiteit van harmonischen bij Nordlaks Smolt AS.
Lees het praktijkverhaal

Verhoging van het rendement van de ontziltingsinstallatie met 38% bij Jersey Water
VERENIGD KONINKRIJK: Jersey Water koos voor de VLT® AQUA Drive van Danfoss toen een grote upgrade nodig was voor hun ontziltingsinstallatie in La Rosière.
Lees het praktijkverhaal
Ontdek meer over harmonischenreductie
Neem contact met ons op
Why does harmonic distortion matter?
Wist u dat netexploitanten dagelijks hard werken om ons hoogkwalitatieve energie via het elektriciteitsnet te leveren? Het is een voortdurende taak om ervoor te zorgen dat de stroom die aan onze woningen en fabrieken wordt geleverd schoon is wisselstroom, vrij van harmonische vervorming.
Bij het afnemen van stroom uit het net kan het voedend net worden vervormd door de aangesloten belastingen. Deze vermogensvervorming omvat harmonische componenten.
Voor fabrieken en andere industrieën veroorzaken harmonischen en andere vermogensvervormingen problemen die geld kosten, zoals:
- schade aan kritieke apparatuur, bijvoorbeeld door oververhitting, waardoor de levensduur van de apparatuur kan worden verkort en storingen of uitval kunnen ontstaan.
- hogere energierekeningen door slecht rendement en kosten voor de extra vervorming, wat resulteert in een lagere winstgevendheid
- moeilijkheden om doelstellingen te behalen voor productiviteit en klimaat
- onbetrouwbare voeding door slechte kwaliteit van het netvermogen in het algemeen
Gevolgen van harmonische vervorming
Storing: hoe veroorzaakt harmonische vervorming schade aan kritieke apparatuur?
Harmonische vervorming in elektrische systemen beschadigt apparatuur door oververhitting, spanningsbelasting en energieverlies, wat componenten belast en hun levensduur verkort. De effecten van meer harmonische vervorming zijn verreikend, omdat ze van invloed zijn op elk elektrisch apparaat dat op hetzelfde systeem is aangesloten.
Overmatige harmonische vervorming kan leiden tot oververhitting van kabels en motoren. Dit heeft invloed op motoren, schakelkasten, zekeringen, kabels en gevoelige meetapparatuur. Vervorming met harmonische inhoud kan zelfs kritische telemetrie- en communicatieapparaten zoals wifi-systemen verstoren.
Dit kan leiden tot vroegtijdige storingen in apparatuur, zoals doorgebrande zekeringen, geactiveerde circuitbreakers of oververhitte motoren, wat mogelijk gevolgen heeft voor de hele industriële installatie als dit niet wordt gecorrigeerd met bijvoorbeeld harmonischenfilters of verbeteringen van de kwaliteit van het netvermogen.
De afbeelding toont de invloed van bronnen van harmonische vervorming bij oververhitting van elektromotoren.

Rendement: hoe leidt harmonische vervorming tot hogere energierekeningen?
Harmonische vervorming verhoogt de energierekening door hogere systeemverliezen en een lager algeheel systeemrendement.
Deze energieverspilling vormt een groot probleem voor industriële gebruikers wat betreft de bedrijfskosten.
Om de totale kosten te verlagen en toch dezelfde hoeveelheid bruikbaar vermogen te verkrijgen, moeten we de harmonische vervorming reduceren.
De elektriciteitsrekening bestaat uit actieve en reactieve stroom. Alleen de actieve stroom is bruikbaar, maar we betalen voor beide componenten. De extra kosten kunnen drukken op het rendement.
Productiviteit: hoe beïnvloedt harmonische vervorming onze productiviteit en klimaatinspanningen?
Vermogensvervormingen, waaronder harmonischen, zijn niet alleen vervelend. Ze kunnen uw processen stoppen, wat downtime en onderbrekingen van uw productielijnen veroorzaakt. Ze hebben ook invloed op de CAPEX bij de aankoop van apparatuur en brandstoffen om uw installatie te exploiteren, wat een grote impact heeft op de beoogde bedrijfskosten.
Harmonische vervorming en vervorming in het algemeen hebben ook een impact op de doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in alle Scopes (Scope 1, 2 en 3 emissies). Vervorming van de voeding leidt tot de volgende ongewenste effecten:
- apparatuur is overgedimensioneerd om schade te weerstaan
- apparatuur werkt inefficiënt
- vervorming belemmert initiatieven voor energie-efficiëntie
Het goede nieuws is dat harmonische vervorming, inclusief harmonischen met hoge frequenties en harmonischen van lagere orde, kan worden beperkt. Door maatregelen te nemen om spanningsvervorming op een laag niveau te houden, kunt u:
- de belastbaarheid van de transformator verhogen. Dit betekent dat u de grootte van de benodigde transformatoren en generatoren kunt verminderen
- de levensduur van de apparatuur verlengen
- de efficiëntie van de apparatuur verhogen, voor minder verliezen
- het risico op stroomuitval en productieonderbrekingen verminderen
Kwaliteit van het netvermogen: hoe veroorzaakt harmonische vervorming algemene onbetrouwbaarheid in netwerken?
Harmonischen veroorzaken onbetrouwbaarheid in netwerken door vervorming van de elektrische golfvormen, wat de prestaties van gevoelige apparatuur en systemen negatief kan beïnvloeden. Naarmate meer niet-lineaire elektrische apparaten aan een systeem worden toegevoegd, wordt het systeem kwetsbaarder voor deze vervormingen.
Daarom is het belangrijk om rekening te houden met harmonischen en de manier(en) waarop u ze kunt beperken, om een veerkrachtig systeem te bouwen dat niet faalt.

Hoe beïnvloeden frequentieregelaars harmonischen?
Frequentieregelaars bieden een groot aantal voordelen voor uw systeem, vooral door lager energieverbruik. Tegelijkertijd genereren ze meer harmonischen – en kunnen ze deze geproduceerde harmonischen ook beperken. De reden voor het gebruik van frequentieregelaars is dat hun voordelen veel zwaarder wegen dan de nadelen van de geproduceerde harmonischen. Ontdek de voordelen in deze video.
Frequentieregelaars: de beste manier om het energieverbruik te verminderen
Frequentieregelaars, AC drives, ook wel variabele snelheidregeling (VSD's) of regelaars met variabele frequentie (VFD's) genoemd, bieden de beste manier voor decarbonisatie van uw bedrijf en om uw doelen voor CO2-neutraliteit te halen. Deze frequentieregelaars regelen het toerental van elektromotoren om het energieverbruik drastisch te verlagen. Ze bieden ook controleerbaarheid, reproduceerbaarheid en veerkracht voor industriële processen.
Frequentieregelaars zijn een integraal onderdeel van het moderne industriële landschap en bieden enorme voordelen:
- proceskwaliteitsniveaus vertrouwen op regeling door frequentieregelaars
- aanpasbare doorvoer van proceslijnen is alleen mogelijk met behulp van frequentieregelaars
- variabele afname van water of HVACR-ventilatie kan alleen worden geregeld met behulp van frequentieregelaars
- moderne industriële en commerciële installaties kunnen alleen efficiënt werken door een goede regeling van elektromotoren, waarvoor een frequentieregelaar nodig is

Nieuwbouwprojecten en upgrades van bestaande systemen
Nieuwe installaties kunnen het energieverbruik verlagen door elke applicatie te voorzien van een frequentieregelaar. Het upgraden van bestaande direct-on-line (DOL) installaties of systemen met vaste snelheid naar frequentieregelaars is de beste manier om de doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen (BKG) te bereiken 1]. Een upgrade naar hoogefficiënte motoren helpt nog meer.
1] Wereldrapport OMDIA COP26: als alle ventilatoren en pompen wereldwijd zouden worden voorzien van VSD's, zou de besparing gelijk zijn aan de totale energieopwekkingscapaciteit van de EU. Door het gebruik van frequentieregelaars kan de uitstoot van broeikasgassen tegen 2040 met 40% worden verminderd.

Er zijn veel manieren om de totale harmonische vervorming te verminderen. Danfoss helpt u om de beste te vinden
Er is veel geld te besparen en u kunt van nog veel meer voordelen profiteren door harmonischen goed te beperken. Er is echter geen oplossing die werkt voor alle scenario's. Het is een kwestie van het selecteren van de beste methode voor elke individuele installatie. In sommige gevallen kunt u normconformiteit bereiken zonder aanvullende maatregelen, dus koop niets wat overbodig is!
Overweeg contact op te nemen met een fabrikant die de uitdagingen begrijpt en u het beste advies kan geven voor uw specifieke systeem en omstandigheden. Danfoss biedt het breedste scala aan oplossingen voor het beperken van harmonische vervorming, in het hoge of lage vermogensbereik, compatibel met elke motortechnologie en geschikt voor iedere situatie. Wij helpen u de meest efficiënte en rendabele oplossing te vinden.
Moderne frequentieregelaars (en filters) van Danfoss kunnen harmonischen beperken en ingewikkelde vraagstukken zoals supraharmonischen en common mode aanpakken. Er is geen oplossing die werkt voor alle scenario's. Hebt u vragen? Wij helpen u graag.
Het volledige assortiment oplossingen voor harmonischenreductie omvat:
- ingebouwde smoorspoelen in de frequentieregelaar, geïntegreerd in stand-alone frequentieregelaars of enclosed drive-kasten
- passieve oplossingen, waaronder 12-puls en 18-puls frequentieregelaars, passieve filters en frequentieregelaars met lage harmonischen
- actieve oplossingen, inclusief actieve filters en frequentieregelaars met ultralage harmonischen
Voor planners: probeer onze digitale tool, MyDrive® Harmonics uit om de optimale reductieoplossing te vinden.