Impact op OPEX
Hoe beïnvloedt de netwerkkwaliteit de bedrijfskosten? Een slechte kwaliteit van het voedend net leidt tot onnodig hoge elektriciteitsrekeningen.
Controleer de elektriciteitsrekening:
- het zal u misschien verbazen hoeveel u betaalt voor een slechte kwaliteit van het netvermogen die niet bijdraagt aan de exploitatie van uw faciliteit of installatie, en u alleen maar geld kost.
- De kosten van vervormd vermogen en blindvermogen (kVAr) kunnen hoger zijn dan de elektriciteitskosten om de installatie actief te laten draaien (kVA of kW).
Neem contact op met ons voor advies


Elektrische systemen verspillen energie die worden vervormd door harmonischen en een slechte powerfactor (cos phi). Harmonische vervorming en een slechte powerfactor (cos phi) kosten direct of indirect geld.
Goed om te weten:
- u kunt de uitstoot van broeikasgassen en de energiekosten verlagen door apparatuur te gebruiken die is ontworpen om harmonische vervorming te beperken of te elimineren
- Moderne frequentieregelaars (VSD's) en bijbehorende filters kunnen de netvervormingen in uw systemen beheersen om deze kostbare problemen te verhelpen
- Nog beter is dat deze frequentieregelaars de CAPEX voor aankopen en operationele uitgaven op netwerken met 10-25% kunnen verlagen. Denk in een vroeg stadium al aan frequentieregelaars in het projectontwerp om kosten en de uitstoot van broeikasgassen te optimaliseren.
Praat met de experts van Danfoss voor het beste advies over het in evenwicht brengen van uitgaven en systeemefficiëntie. Neem hier contact op met ons voor advies.

Het verminderen van de harmonische voetafdruk verhoogt het rendement van het elektriciteitsnet en vermindert verliezen in transformatoren, opwekking, kabels en schakelapparatuur.
- Reductie van harmonischen verbetert het rendement, ongeacht welke apparatuur voor harmonischenreductie wordt gebruikt.
- Dus waarom zou u niet de meest optimale reductietechniek gebruiken, en deze misschien alleen laten draaien wanneer dat nodig is?
- Zo kunt u de energierekening aanzienlijk verlagen – hoogstwaarschijnlijk zelfs bij een lagere investering.
Danfoss kan u helpen de beste methode te vinden om te besparen op energiekosten die verband houden met harmonischen op uw specifieke locatie. Hebt u vragen? Neem contact op met ons voor deskundig advies.
CO2-boekhouding

Harmonische vervorming en bronnen van harmonische vervorming veroorzaken een slechte netwerkkwaliteit, wat een sleutelfactor is in de verspilling van broeikasgassen (BKG).
Wij kunnen u helpen om uw BKG-balans te optimaliseren met goed advies over
- de aanschaf van specifieke apparatuur
- welke apparatuur moet worden bediend en hoe
- de apparaten die gerecycled kunnen worden

Bent u betrokken bij de CO2-boekhouding of BKG-berekeningen om te voldoen aan BKG-normen zoals het Broeikasgasprotocol? Stelt u netto-nuldoelstellingen en hebt u ambities om uw bedrijf milieuvriendelijker te maken?
- Ontoereikende regeling en slechte netwerkkwaliteit spelen een grote rol bij de verspilling van broeikasgassen en emissieniveaus
- Wist u dat milieudoelstellingen veel sneller realiseerbaar zijn door het elektrische en regelsysteem zorgvuldig te ontwerpen, inclusief het gebruik van frequentieregelaars (VSD's)?
- Frequentieregelaars hebben een grote impact op Scope 1, 2 en 3 emissiedoelstellingen en deze apparaten kunnen een belangrijke rol spelen bij het decarboniseren van uw faciliteit. Ze zijn geschikt voor het optimaliseren van nieuwe projecten of het upgraden en verbeteren van bestaande geïnstalleerde apparatuur*
Hoe beïnvloeden frequentieregelaars de totale balans van uw broeikasgassen?
Upstream emissies (Scope 3.1)
Door vroegtijdig te ontwerpen voor een lage totale harmonische vervorming zijn kleinere transformatoren, generatoren en schakelkastcomponenten mogelijk. Deze bevatten minder materialen, zijn lichter te vervoeren en hebben minder energie nodig voor de productie.
Er is minder brandstof en energie nodig om de installatie te laten werken wanneer VSD's zo breed mogelijk worden ingezet, in vergelijking met andere regelstrategieën, wat de initiële kapitaalkosten compenseert. Dit resulteert in minder bronnen die broeikasgassen uitstoten.
Downstream emissies (Scope 3.11)
VSD's zorgen voor minimaal afval van de installatie door minimale uitval en stilstandtijd. Frequentieregelaars bieden een onderhoudsvrije levensduur van 10 jaar en minder uitval van installaties dankzij slimme condition-based monitoring (toestandsafhankelijke bewaking) om de belasting van de frequentieregelaar en het bredere proces te beschermen.
Wanneer aanvankelijk kleinere kapitaalintensieve apparatuur wordt aangeschaft, is er minder afval om te recyclen wanneer de installatie het einde van zijn levensduur bereikt. Al met al ondersteunt deze vermindering een lagere CO2-uitstoot.
Indirecte emissies (Scope 2)
VSD's regelen het proces altijd op het optimale niveau voor efficiëntie, doorvoer en kwaliteit. Het regelen van ventilatoren, pompen en compressoren levert de hoogste energiebesparing op (2-60%), hoewel transportbanden, kranen en andere applicaties ook grote voordelen hebben. Gebruik VSD's met motoren van de hoogste efficiëntieklasse om de voordelen van beide technologieën te maximaliseren en de CO2-uitstoot en andere broeikasgasemissies te verminderen.
Ontdek hoe frequentieregelaars invloed hebben op Scope 2-emissies.
Directe emissies van installaties (Scope 1)
VSD's zorgen ervoor dat de installatie zo efficiënt mogelijk werkt en output produceert, waardoor de laagst mogelijke directe emissies van de processen worden gegarandeerd. Emissies zijn meetbaar en kunnen worden teruggekoppeld naar de VSD om emissie-instelpunten direct te beheren en afval tijdens de productieprocessen te verminderen. VSD's kunnen worden gebruikt om ongewenste uitstoot van broeikasgassen aan te pakken en hun impact te verminderen.
Ontdek welk effect frequentieregelaars kunnen hebben op Scope 1-emissies.
Ontdek meer over harmonischenreductie

Ingangsvermogen uit het elektriciteitsnet wordt beïnvloed door harmonische vervormingen, wat leidt tot een slechte kwaliteit van het vermogen, onbetrouwbaarheid en mogelijke schade aan apparatuur. Danfoss kan u helpen de effecten van harmonischen te beperken.
Casestudies

Hoe een nieuw waterpompstation de drinkwatervoorziening in Bern waarborgt
ZWITSERLAND: Het pompstation Wehrliau in Bern levert max. 1,20 miljoen liter drinkwater per uur. iC7-frequentieregelaars spelen een belangrijke rol in de betrouwbare waterlevering.
Lees het praktijkverhaal

Hoe levert Beat the Storm meer plezier voor minder CO2?
DENEMARKEN: Universe Science Park bespaart zowel op de energierekening als op de uitstoot voor zijn windtunnelattractie 'Beat the Storm', met de slimme VLT® HVAC Drive.
Lees het praktijkverhaal

Danfoss compressorregeling zorgt voor optimaal comfort voor patiënten en personeel in ziekenhuizen
In het airconditioningsysteem van het University Medical Centre (UMC) Ljubljana zorgen Danfoss frequentieregelaars met geïntegreerde filters voor lage harmonische vervorming, met een maximale THDi van 5%.
Lees het praktijkverhaal

Hoe heeft Sincrondraiv SRL de efficiëntie van irrigatiepompen met wel 40% verbeterd?
ROEMENIË: Digitalisering van irrigatiesystemen helpt boeren om betere oogsten te behalen. Pompstations verbruiken nu 30-40% minder energie en gebruiken het water ook efficiënter.
Lees het praktijkverhaal

Nauwkeurige besturing van ROV sleuvengraver van CT Offshore
De VLT® AutomationDrive FC 302 en de VLT® Soft Starter MCD 500 zorgen voor een snel werkende en nauwkeurige regeling van de zeewaterpompen op hoge en lage druk van de op afstand bediende sleuvengraver, die HVAC-hoogspanningskabels in de zeebodem legt.
Lees het praktijkverhaal

Robuuste betrouwbaarheid legt het accent op duurzame aquacultuur bij Nordlaks
NOORWEGEN: De VLT® AQUA Drive FC 202 garandeert een betrouwbare uptime met strikte normconformiteit van harmonischen bij Nordlaks Smolt AS.
Lees het praktijkverhaal

Verhoging van het rendement van de ontziltingsinstallatie met 38% bij Jersey Water
VERENIGD KONINKRIJK: Jersey Water koos voor de VLT® AQUA Drive van Danfoss toen een grote upgrade nodig was voor hun ontziltingsinstallatie in La Rosière.
Lees het praktijkverhaal
Neem contact met ons op
Verminder het risico
Bent u bereid om onnodige stilstandtijd te riskeren?
Hebt u ervaring met
- ongeplande productiestops?
- duur productieverlies door downtime?
- storingen van kritieke apparatuur "bij heldere hemel'?
- motoren en frequentieregelaars die niet goed werken?
De oorzaak is vaak een slechte netwerkkwaliteit als gevolg van harmonische vervorming. Harmonische vervorming veroorzaakt damage to critical equipment leading to failures.
Door frequentieregelaars (VSD's) aan uw systeem toe te voegen, kunt u de netwerkkwaliteit verbeteren, het energieverbruik drastisch verlagen en de werktuigen aandrijven en regelen waarbij storingen tot een minimum worden beperkt met een optimale onderhoudsplanning. Het beheer van harmonische vervorming met behulp van frequentieregelaars zorgt voor stabiliteit in het elektriciteitsnet en vermindert uitval.
Het hele onderwerp netwerkkwaliteit en de impact ervan op de totale balans van emissies kan overweldigend zijn. Gelukkig hoeft u geen expert te zijn. De deskundigen van Danfoss staan klaar om uw bedrijf te ondersteunen met expertise en VSD-oplossingen voor energiebesparing en kosteneffectieve harmonischenreductie.
Neem contact op met ons voor advies.