• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® funksjonelle utvidelser

Funksjonstillegg øker frekvensomformernes fleksibilitet ved å utvide antall I/O-er og gi dedikerte grensesnitt for en lang rekke tilbakemeldingstjenester.

Last ned options

  • Gir mulighet for utvidet antall kontrollinnganger og -utganger
  • 3 digitale innganger 0–24 V: Logic «0» < 5 V; Logic «1» > 10 V
  • 2 analoge innganger 0–10 V: Oppløsning 10 bits pluss tegn
  • 2 digitale utganger NPN/PNP push-pull
  • 1 analog utgang 0/4–20 mA
  • Fjærbelastet tilkobling
  • Gir mulighet for tilkobling av ulike typer inkrementelle og absolutte enkodere. Den tilkoblede enkoderen kan brukes til turtallskontroll med lukket sløyfe samt fluksmotorkontroll med lukket sløyfe
  • Følgende enkodertyper støttes:
    • 5V TTL (RS 422)
    • 1VPP SinCos
    • SSI
    • Hiperface
    • EnDat
  • Denne opsjonen gir mulighet for tilkobling av en resolver for turtallstilbakemelding fra motoren
  • Primærspenning......2–8 Vrms
  • Primærfrekvens......2.0–15 kHz
  • Største primærstrøm......50 mA rms
  • Sekundær inngangsspenning......4 Vrms
  • Fjærbelastet tilkobling
  • Utvidelse av reléfunksjoner med 3 ekstra reléutganger.
  • Største svitsjfrekvens ved nominell last/minstelast......6 min-1/20 sek.-1
  • Beskytter kontrollkabeltilkoblingen
  • Fjærbelastet tilkobling av kontroll-ledning
  • Største klemmelast:
    • AC-1 resistiv last......240 V AC 2 A
    • AC-15 induktiv last @cos phi 0.4......240 V AC 0.2 A
    • DC-1 resistiv last......24 V DC 1 A
    • DC-13 induktiv last @cos phi 0.4......24 V DC 0.1 A
  • Min. klemmelast:
    • DC 5 V......10 mA
  • Koble til en ekstern DC strømforsyning for å holde styredelen og eventuelt ekstrautstyr aktivt ved strømbrudd
  • Gir full drift i LCP enheten (inkludert parameterinnstilling) og alle installerte tillegg uten forbindelse med strømnettet
  • Spenningsområde......24 V DC +/- 15 % (maks. 37 V i 10 sek.)
  • Maks. inngangsstrøm......2,2 A
  • Maks. kabellengde......75 m
  • Inngangskapitanslast......< 10 µF
  • Oppstartsforsinkelse......< 0,6 s
  • VLT® AutomationDrive FC 302 har en sikkerhetsinngang basert på en énpolet 24 V DC inngang
  • For de fleste bruksområder gjør denne inngangen det mulig å implementere sikkerhet på en kostnadseffektiv måte. For bruksområder med mer avanserte produkter, som Safety PLC og lysgardiner, muliggjør Safe PLC grensesnittet tilkobling av en toledet sikkerhetsforbindelse
  • Safe PLC-grensesnittet gir Safe PLC mulighet til å avbryte på pluss- eller minusforbindelsen uten å forstyrre sensorsignalet til Safe PLC-enheten.
  • Denne analoge inn-/utgangsopsjonen monteres enkelt i frekvensomformeren for å oppgradere til avansert ytelse og styring ved hjelp av ekstra inn-/utganger.
  • Oppgraderer frekvensomformeren med reservebatteri for frekvensomformerens innebygde klokke (som typisk varer i 10 år, avhengig av miljøet). Dette sikrer stabil bruk av alle klokkefunksjonene på frekvensomformeren som tidsstyrte handlinger.
  • 3 analoge innganger, hver konfigurerbar som både spennings- og temperaturinngang
  • Tilkobling av 0–10 V analoge signaler så vel som PT1000- og NI1000-temperaturinnganger
  • 3 analoge utganger, hver konfigurerbar som 0–10 V-utganger
  • Gir forbedret overvåking av motortilstanden sammenlignet med den integrerte ETR-funksjonen og termistorklemmen
  • Beskytter motoren mot overoppheting
  • ATEX-godkjent for bruk med Ex d og Ex e motorer (EX e kun FC302)
  • Bruker sikker stopp-funksjon som er godkjent ifølge SIL 2 IEC 61508
  • Beskytter motoren mot overoppheting ved å overvåke temperaturen i lagre og viklinger i motoren
  • Tre selvdetekterende følerinnganger for 2 eller 3 ledede PT100/PT1000 følere
  • Én ekstra analog inngang 4–20 mA
  • Tilrettelegger for feilanalyse ved hjelp av avansert dataloggfunksjonalitet
  • Støtter forebyggende og varslede vedlikeholdsfunksjoner
  • Tids- og datostempler hendelser
  • Inneholder et reservebatteri
  • Lett å montere
  • Utvid Safe Torque Off (STO)-funksjonen, som er integrert i en standard VLT® AutomationDrive. Bruk Safe Stop 1 (SS1)-funksjonen til å foreta en kontrollert stopp før dreiemomentet kobles ut. Bruk sikker begrenset turtall (SLS–Safely Limited Speed) til å overvåke om et spesifisert turtall overskrides.
  • Funksjonene kan brukes opp til PL d i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL 2 i henhold til IEC 61508
  • Ekstra sikkerhetsfunksjoner i samsvar med standarder
  • Erstatning av eksternt sikkerhetsutstyr
  • Redusert plassbehov
  • 2 sikre programmerbare innganger
  • 1 sikker utgang (for klemme 37)
  • Enklere maskinsertifisering
  • Omformeren kan ha kontinuerlig strømtilførsel
  • Sikker LCP kopi
  • Dynamisk idriftsettingsrapport
  • TTL (MCB 150) eller HTL (MCB 151) enkoder som turtallstilbakemelding
  • Gir mulighet for aktivering av Safe Torque Off (STO) via PROFIsafe feltbussen i kombinasjon med VLT® PROFINET MCA 120 feltbussalternativet. Gir bedre fleksibilitet ved tilkobling av sikkerhetsenheter i et anlegg
  • Sikkerhetsfunksjoner er implementert i henhold til EN IEC 61800-5-2
  • Støtter PROFIsafe-funksjonalitet for å aktivere integrerte sikkerhetsfunksjoner i VLT® AutomationDrive fra en hvilken som helst PROFIsafe host, opp til Safety Integrity Level SIL 2 ifølge EN IEC 61508 og EN IEC 62061, ytelsesnivå PL d, kategori 3 ifølge EN ISO 13849-1
  • PROFIsafe enhet (i kombinasjon med MCA 120)
  • Erstatning av eksternt sikkerhetsutstyr
  • 2 sikre programmerbare innganger
  • Sikker LCP kopi
  • Dynamisk idriftsettingsrapport
  • Enkel å montere
  • Oppgraderer den integrerte kaskadekontrolleren til å betjene flere pumper og mer avansert pumpestyring i master/follower mode.
  • Opptil 6 pumper i standard kaskadekonfigurasjon
  • Opptil 5 pumper i master/follower-konfigurasjon
  • For tekniske spesifikasjoner, se VLT® Relay Option MCB 105
  • Legger til innganger/utganger for økt fleksibilitet
  • 7 digitale innganger
  • 2 analoge utganger
  • 4 SPDT releer
  • Oppfyller NAMUR anbefalingene
  • Mulighet for galvanisk isolering