VLT® Fieldbus options

Bruk av en frekvensomformer med feltbuss reduserer systemkostnadene, gjør kommunikasjonen raskere og mer effektiv og gir et enklere brukergrensesnitt.

Last ned brosjyre om feltbussløsninger

  • Gir bred kompatibilitet, høy grad av tilgjengelighet, støtte for alle de viktigste PLC-leverandørene og kompatibilitet med fremtidige versjoner 
  • Rask og effektiv kommunikasjon, transparent installasjon, avansert diagnose og parametrisering samt automatisk konfigurering av prosessdata med GSD-filer.
  • Asyklisk parametrisering med PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive eller Danfoss FC profile state-maskiner, PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 og 2
  • Tilbyr robust, effektiv datahåndtering takket være avansert produsent/forbruker-teknologi
  • ODVAs AC drive profil som støttes med I/O-instans 20/70. 21/71 sikrer kompatibilitet med eksisterende systemer
  • ODVAs strenge konformitetsprøvingsregler sikrer at produktene fungerer sammen
  • Standardisert håndtering for høy fleksibilitet og lave kostnader
  • VLT® CANopen MCA 105 for VLT® AutomationDrive er fullt utstyrt med både høyprioritets-tilgang for styring og status for frekvensomformeren (PDO-kommunikasjon) og tilgang til alle parametere via asykliske data (SDO kommunikasjon)
  • For større bruksområde er DSP402 AC omformerprofil integrert i opsjonen
  • Et komplett elektronisk kjøle- og styresystem for overvåkning og styring av kjøleanlegg
  • Enkel tilkobling til ADAP-KOOL® Lon nettverk – når du har angitt en nettverksadresse, trykker du en service pin for å starte den automatiske konfigurasjonsprosedyren
  • Systemet er utviklet for bygningsautomasjon, og gir mulighet for kommunikasjon mellom individuelle enheter i samme system (peer-to-peer), og støtter desentralisering av styringen.
  • Ingen behov for hovedstasjon (master-follower)
  • Enheter mottar signaler direkte
  • Støtter en grensesnittopologi uten kommandonivåer (fleksibel kabling og installasjon)
  • Støtter integrerte I/Os og I/O-options (enkel implementering av desentrale I/Os)
  • Følersignaler kan raskt flyttes til en annen styreenhet via busskabler
  • Sertifisert samsvar med spesifikasjonene for LonMark ver. 3.4
  • VLT® BACnet/IP MCA 125-alternativet optimaliserer bruken av VLT® HVAC Drive sammen med bygningsstyringssystemer (BMS) ved hjelp av BACnet/IP protokollen eller ved å kjøre BACnet på Ethernet.
  • Alternativet har to Ethernet kontakter, noe som gjør det mulig å konfigurere en annen kjede uten behov for eksterne brytere. VLT® BACnet/IP MCA 125 gjør det enkelt å kontrollere eller overvåke punkter som kreves i typiske HVAC applikasjoner, og reduserer den totale kostnaden.
  • I tillegg til standard funksjonalitet, sørger dette alternativet for:
    • COV (Change Of Value)
    • Les/skriv flere egenskaper
    • Varsler om alarm/advarsel
    • PID Loop objekt
    • Segmentert dataoverføring
    • Trending (Utvikling)
  • BACnet protokollen er en internasjonal protokoll som effektivt integrerer alle deler av bygningsautomasjonsutstyret fra aktuatornivået til bygningsstyringssystemet.
  • Med BACnet-option er det mulig å lese alle analoge og digitale innganger, og styre alle analoge og digitale utganger i VLT® HVAC Drive
  • Alle innganger og utganger kan betjenes uavhengig av omformerens funksjoner, og fungerer dermed som eksterne I/O-enheter:
    • COV (Change of Value)
    • Synkronisering av RTC fra BACnet
    • Les/skriv flere egenskaper
    • Håndtering av alarmer/varslinger
  • En spesiell versjon av PROFIBUS-opsjoner som etterligner VLT® 3000 kommandoene i VLT® AutomationDrive
  • VLT® 3000 kan erstattes av VLT® AutomationDrive, eller et eksisterende system kan utvides uten kostbar endring av PLC programmet
  • Ved oppgradering til en annen feltbuss er det lett å fjerne den installerte omformeren og erstatte den med et nytt alternativ. Dette sikrer investeringen uten at man mister fleksibilitet
  • En spesiell versjon av PROFIBUS options som etterligner VLT® 5000 kommandoene i VLT® AutomationDrive
  • VLT® 5000 kan erstattes av VLT® AutomationDrive, eller et eksisterende system kan utvides uten kostbar endring av PLC programmet
  • Ved oppgradering til en annen feltbuss er det lett å fjerne den installerte omformeren og erstatte den med et nytt alternativ. Dette sikrer investeringen uten at man mister fleksibilitet. Opsjonen støtter DPV1
  • Kombinerer høyeste ytelse med høyeste grad av åpenhet på en unik måte. Opsjonen er designet slik at mange av funksjonene fra VLT® PROFIBUS MCA 101 kan gjenbrukes. Det minimerer arbeidet med å migrere PROFINET og sikrer investeringen i et PLC program
  • Samme PPO typer som MCA 101 PROFIBUS for enkel migrering til PROFINET
  • Integrert webserver for fjerndiagnose og utmating av enkle frekvensomformerparametere
  • Støtte for MRP
  • Støtte for DP-V1 Diagnostic sikrer enkel, rask og standardisert håndtering av varsel- og feilinformasjon i PLC, noe som forbedrer båndbredden i systemet
  • Støtte for PROFISAFE ved kombinasjon med MCB 152
  • Implementering i henhold til samsvarsklasse B
  • Ethernet er fremtidens kommunikasjonsstandard på fabrikkgulvet
  • Basert på den nyeste teknologien som er tilgjengelig for industribruk, håndterer den selv de strengeste krav. EtherNet/IP utvider det kommersielle, standardiserte Ethernet til Common Industrial Protocol (CIP™) – den samme upper-layer-protokollen og objektmodellen som finnes i DeviceNet
  • MCA 121 tilbyr avanserte funksjoner som:
    • Integrert høyytelsessvitsj for ringtopologi uten behov for eksterne svitsjer
    • DLR topologi (Device Level Ring) for høyere systemtilgjengelighet
    • Basert på CIP™, er det mulig å gjenbruke PLC programmer ved migrering fra DeviceNet til EtherNet/IP
    • Integrert nettserver sørger for fjerndiagnose og utlesing av enkle frekvensomformerparametere
    • E-post sørger for rask tilgang til advarsler eller alarminformasjon
    • Unicast- og Multicast-kommunikasjon for bedre nettverksutnyttelse
    • Sertifisert av ODVA for samsvar med den nyeste standarden
  • Modbus TCP er den første industrielle Ethernet-baserte protokollen for automasjon
  • Kobles til Modbus TCP-baserte nettverk. Den kan håndtere tilkoblingsintervaller ned til 5 ms i begge retninger. Dermed er den blant de Modbus TCP apparatene med raskest ytelse på markedet. For masterredundans er den utstyrt med hot-swapping mellom to mastere
  • Andre egenskaper:
    • Integrert nettserver for fjerndiagnose og utmating av enkle frekvensomformerparametere.
    • Konfigurer en e-postvarsling for å sende e-post til én eller flere mottakere når bestemte alarmer eller advarsler utløses eller blir fjernet
    • Dual Master PLC tilkobling for redundans
  • Muliggjør tilkobling til EtherCAT-baserte nettverk via EtherCAT protokollen.
  • Håndterer EtherCAT linje kommunikasjonen ved fullt turtall og tilkobling til frekvensomformeren med et intervall på ned til 4 ms i begge retninger. Dette gjør det mulig for MCA 124 å delta i nettverk fra lav ytelse opp til servoapplikasjoner
  • EoE Ethernet over EtherCAT-støtte
  • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) for diagnose via integrert webserver
  • CoE (CAN Over Ethernet) for tilgang til omformerparametere
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) for e-postvarsling
  • TCP/IP for enkel tilgang til omformerkonfigureringsdata fra MCT 10
  • Etterligner VLT® 5000 kommandoer (I/O instanser og eksplisitte meldinger) i VLT® AutomationDrive, noe som innebærer at en VLT® 5000 kan erstattes av VLT® AutomationDrive, eller et system kan utvides, uten kostbar endring av PLC programmet
  • For senere oppgradering til en annen feltbuss, kan den installerte omformeren enkelt fjernes og erstattes med en annen opsjon. Dette sikrer investeringen uten at man mister fleksibilitet