Digitalisering spiller en stadig viktigere rolle i bransjer der nye teknologiske muligheter blir tatt i bruk. Hittil har man vektlagt datainnsamling og avansert kontrollovervåking. Nå er det kommet nye avanserte styresystemer og nye, revolusjonerende forretningsmuligheter i kjølvannet av dem.
– Vi ser flere og flere aktører, særlig i vannpumpebransjen, som virkelig satser heldigitalt. Med den nye trykktransmitteren DST P140 ønsker vi å sette døren på gløtt til helt nye industrielle bruksområder og muligheter for ekspansjon, f.eks. integrering av pumper til hele vanndistribusjonen. Vi knytter sammen energioptimalisering, overvåking, avansert systembeskyttelse og pumpekontroll med prosessytelse fra omkringliggende utstyr, sier Market Segment Manager Per Sønderriis.

DST P140 tilbyr eksklusiv MEMS-teknologi med utmerket vibrasjonsstabilitet og en høy grad av EMC/EMI-beskyttelse. Transmitteren er helsveiset uten O-ringer og er dermed hermetisk lukket. Bruk av (AISI 316L) rustfritt stål for alle deler i kontakt med mediene gjør den dessuten svært korrosjonsbestandig. Den ekstremt robuste kapslingen sikrer langsiktig stabilitet mot fuktighet og temperatursvingninger.
Avanserte diagnosefunksjoner og skalerbar ytelse – takket være Danfoss' nye og modulbaserte ASIC-elektronikkplattform –sikrer automatisk sensorfeildeteksjon, minimalt med avbrudd og lave feilsøkingskostnader. Samtidig gjør plattformen det mulig å skalere sensorytelsen sømløst til det spesifikke bruksområdet og tilpasse seg bruksområder raskere med testmetoder og dokumentasjon.
Flere funksjoner og fordeler ved DST P140-transmitteren er blant annet.
- Presis – DST P140 tilbyr et +/-2 % samlet feilbånd som standard over hele det applikasjonsfokuserte temperaturområdet. Tilpassede kalibreringsprofiler kan brukes til å oppfylle spesifikke brukskrav – med en mer effektiv overopphetingskontroll som resultat.
- Pålitelig – Optimalisert kapsling av MEMS-sensoren og signalelektronikken sikrer utmerket vibrasjonsmotstand, termiske styringsegenskaper og beskyttelse mot fuktinntrenging.
- Grundig testing – En grundig testmetode er en viktig del av Danfoss' produktutviklingsprosess og gir økt innsikt i produktutformingen og -spesifikasjonen. Denne metoden sikrer dessuten raskere optimalisering og testing og kortere tid til markedet.
- Fremtidssikker – De diagnostiske egenskapene til denne transmitteren vil være nyttige for kundene i dag – med lavere feilsøkingskostnader – og langt inn i fremtiden etter hvert som flere og flere produkter får integrert elektronikk.
- Skalerbar – Den nye, modulbaserte elektronikkplattformen gjør det mulig å tilpasse sensorytelsen nøyaktig etter bruksområde.
Godkjenninger
- CE-merket
- Oppfyller RoHS-kravene
- UL (ventende)
- NSF