Danfoss møter den økende etterspørselen etter industrielle varmepumper ved å tilby teknologier som kan nå 120 °C / 248 °F i dag og 150 °C / 302 °F i nær fremtid.
Industrielle varmepumper spiller en sentral rolle i avkarboniseringssektorer som næringsmidler, papirmasse og papir, kjemikalier og tekstiler, som trenger vann eller damp med høy temperatur til prosesser som tørking, sterilisering og koking. De gir også gode muligheter til avkarbonisering innen fjernvarmenettverk, der høy forsyningstemperatur er avgjørende for pålitelighet og effektivitet. Inntil nylig kunne varmepumpeteknologi levere temperaturer i området 90–100 °C. Danfoss har utviklet nye produkter som bidrar til å løfte dette området betydelig.
Vi har investert tungt i å utvide produktporteføljen vår, spesielt utvalget av kompressorer, for å støtte utviklingen av varmepumper fra 100 kW opptil til 3 MW. Disse varmepumpene er kompatible med et bredt spekter av kjølemidler, fra alternativer med lav GWP med HFO-er til naturlige alternativer som CO₂ og hydrokarboner.
Disse løsningene er klare til bruk. Vi har flere tiårs erfaring med varmepumpeapplikasjoner, en bred portefølje og et fast engasjement for kvalitet, og vi gjør det mulig for utstyrsprodusenter å bygge robuste, fremtidsrettede prosessystemer.

For mange bransjer som kjemper mot økende kostnader kan det føles trygt å holde seg til fossile løsninger, men det betyr ofte at man går glipp av innovative, bruksklare teknologier som nå er tilgjengelige. Danfoss' tilbud er utviklet for å støtte industriell varmepumpedesign og ytelse. Ikke bare med pålitelige komponenter, men også med omfattende applikasjonsekspertise, avanserte simuleringstjenester som A3S-programmet og laboratorietesting i våre applikasjonsutviklingssentre. Danfoss er posisjonert for å støtte kundene gjennom hele prosessen fra systemdesign på tidlig stadium til utviklingspartnerskap.
Vi tror at industrielle varmepumper vil drive den neste store bølgen av avkarbonisering i industrien. Dette er et raskt voksende marked, og vi har gjort strategiske investeringer for å være ledende, ikke bare med den beste teknologien i klassen, men med kunnskaper og verktøy som hjelper kundene våre med å utvikle smartere og mer effektive systemer.

Støtte for systemdesign fra start til slutt
For å hjelpe OEM-kunder med å få systemene raskere ut på markedet og tilby attraktive alternativer til varmtvannskjeler i industrielle prosesser og fjernvarmeprosjekter tilbyr Danfoss:
- Den bredeste porteføljen av egnede kompressorer for industrielle varmepumper som er forenlige med kjølemidler med lavt GWP og naturlige kjølemidler, fra scrollkompressorer, delvis hermetiske stempel- og skruekompressorer til oljefrie sentrifugalteknologier
- Et bredt utvalg av linjekomponenter og regulatorer, inkludert elektriske ekspansjonsventiler for høy temperatur og en omfattende oljefri portefølje for økning av påliteligheten og systemeffektiviteten
- Alsmart®-styreenhet – vår innovative programmerbare HVAC-styringssplattform, som kombinerer førsteklasses maskinvare med avanserte programmerings- og overvåkingsverktøy, og som i praksis blir hjernen i systemet
Industrielle varmepumpeprodukter som ikke bare er effektive, men også lett tilgjengelige. Dette gir OEM-er et konkurransedyktig alternativ til varmtvannskjeler og verktøy for å oppfylle strenge krav til høye temperaturer.
Vil du bli med på å styrke potensialet for varmepumper? Kontakt Danfoss for mer informasjon, eller gå til siden Industrial heat pumps page.