
자연스럽게 미래로 나아갑니다
지속 가능한 미래, 환경 친화적 미래 조성이 중요해짐에 따라, 똑똑한 냉매 선택은 사업 운영에 있어 필수 조건이 되었습니다.
CO ₂ 는 모든 냉각 과정에서 에너지 효율성을 높여주는 지속 가능한 천연 냉각제입니다.
속성
CO ₂ 가 가장 적합한 냉매인 이유 :
• 우수한 열전달계수
• 높은 에너지 함량
• 압력 손실에 민감하지 않음
• 매우 낮은 점도의 액상 타입
CO ₂ 시스템 성능이 매우 높은 이유 :
• 우수한 열 교환
• 작은 배관 크기
• 보조 오일로서의 낮은 펌핑 전력
• 뛰어난 열 회수율
대부분의 냉매는 응축 온도가 증가함에 따라 시스템 효율성이 저하됩니다.
높은 응축 온도는 종종 CO ₂ 사용을 제한하는 요인으로 간주됩니다. 하지만 CO ₂ 의 물리적 특성과 이젝터의 팽창 에너지가 합쳐지면 이 러한 단점을 보완하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 CO ₂ 냉동 시스템은 미래 사업에 대비할 수 있는 열 회수 옵션을 갖추고 있습니다. CO ₂ 와 고열에서의 높은 에너지 함량을 재활용하여 전체 시스템의 효율성을 높일 수 있습니다.
환경에 미치는 영향
CO ₂ 는 ODP가 0이고 GWP가 1인 매우 친환경적인 냉매입니다. 또한, CO ₂ 는 고갈되지 않는 무한한 요소입니다.
압력 및 온도
CO ₂ 고압 냉매로, 효율적인 작동을 위해서는 높은 작동 압력이 필요합니다. 정지 상태에서는 외부 온도가 임계 온도와 같아지거나 더 높아질 수 있으며 압력이 임계 압력보다 높아질 수 있습니다. 따라서 시스템은 일반적으로 최대 90bar의 압력을 견딜 수 있도록 설계되며, 때로는 압력을 낮게 유지하기 위해 작은 정지 콘덴싱 장치를 장착하기도 합니다.
동시에 CO ₂ 는 낮은 압축 압력 비율(HFC 및 암모니아보다 20 ~ 50% 낮음)을 가지고 있어 체적 효율이 향상됩니다. 예를 들어, 증발 온도 -55 µC ~ 0 µC 범위 내의 CO ₂ 의 체적 성능은 암모니아의 체적 성능보다 4배 ~ 12배 더 우수하므로 스윕 체적이 더 작은 압축기를 사용할 수 있습니다.
CO ₂ 의 삼중점과 임계점은 작업 범위에 매우 가깝습니다. 시스템이 정상적으로 작동된다면 임계점에 도달할 수 있습니다.
시스템 서비스가 진행되는 과정에서 삼중 지점에 도달할 수 있습니다. 액체가 대기압에 노출될 때 드라이아이스가 생길 수 있으므로, 드라이아이스 형성을 방지하는 특별한 절차가 필요합니다.
재료 상호 작용
동시에 CO ₂는 낮은 압축 압력 비율(HFC 및 암모니아보다 20 ~ 50% 낮음)을 가지고 있어 체적 효율이 향상됩니다. 증발 온도가 -55 µC ~ 0 µC 범위에서 CO ₂의 체적 성능은 예를 들어 암모니아의 체적 성능보다 4배 ~ 12배 더 우수하므로 스윕 체적이 더 작은 압축기를 사용할 수 있습니다.
재료 상호작용
CO ₂의 삼중점과 임계점은 작업 범위에 매우 가깝습니다. 정상적인 시스템 작동 중에 임계점에 도달할 수 있습니다. 시스템 서비스 중에 시스템의 일부를 포함하는 액체가 대기압에 노출될 때 드라이아이스가 형성되는 것으로 표시된 것처럼 삼중 지점에 도달할 수 있습니다. 서비스 환기 중 드라이아이스가 형성되지 않도록 특별한 절차가 필요합니다.
적용 사례
대부분의 냉매와 달리, CO ₂는 각기 다른 세가지 냉동 사이클에서도 사용 가능합니다:
- 캐스케이드 시스템
- CO ₂전용 시스템
- 2차 유체 (CO ₂를 휘발성 염수로 사용)
- 사용되는 기술은 응용 프로그램과 시스템의 위치에 따라 달라집니다.
특히 CO ₂가 많이 사용되는 몇 가지 응용 프로그램이 있습니다:
- 산업용 냉동 CO ₂는 일반적으로 캐스케이드 시스템 또는 휘발성 염수로 암모니아와 함께 사용됩니다.
- 식품/소매 냉장
- 열펌프
- 수송냉동
- Danfoss는 CO ₂가 멀티팩 상업용 냉동 시스템의 주요 냉매가 될 것이라고 생각합니다. F-가스 규제는 이 방향으로 확실하게 추진됩니다.
CO ₂ 시스템은 열 회수를 위해 확장될 수도 있습니다. 대부분의 경우 폐열을 얻기 위한 추가 투자는 무시할 수 있으며, 여러 사례에서 이를 입증했습니다.
식품 소매 및 산업용 냉동 분야에서의 CO₂ 적용 사례
식품 소매 및 산업용 냉동 분야 CO ₂ 응용 프로그램에 대해 자세히 알아보기.
식품 소매 분야에서의 CO₂ 적용 사례
산업용 냉동 분야에서의 CO₂ 적용 사례
에너지를 절약해 환경을 보호합시다!
Danfoss의 CO2 솔루션이 어떻게 에너지를 절약하고 환경을 보호하는 데 기여하는지 알아보십시오.
댄포스 CO₂솔루션으로 에너지 절약 및 환경 보호가 가능합니다
댄포스 러닝
Danfoss는 증가하는 CO2 문제를 해결하기 위해 대화형 학습 모듈과 CO2 솔루션이 장착된 모바일 교육 유닛을 제공합니다.
CO₂ 응용 프로그램을 위한 모바일 교육 유닛






