Gamme standard e multi-refrigerante
Le unità condensatrici Danfoss Optyma™ per uso esterno sono disponibili in versione standard, con refrigerante di classe A1, e in versione multi-refrigerante, con refrigeranti di classe A1 e A2L, tutto nella stessa unità. I modelli per uso interno sono disponibili anche con R290. Abbiamo sempre una soluzione per rispondere esattamente ai tuoi bisogni, senza complessità. Per le applicazioni MBP e LBP, queste unità offrono un’elevata efficienza energetica ed eccellenti prestazioni di refrigerazione, nonché un’installazione senza difficoltà e a prova di futuro. Inoltre, queste unità rappresentano una scelta sostenibile e utile a ridurre l’impatto ambientale.
Caratteristiche e vantaggi
-
Le gamme per uso esterno sono composte da una versione con refrigerante A1 a basso GWP e da una versione multi-refrigerante, con unità compatibili con A2L per una scelta a ultra-low GWP
-
Gamma R290 per uso interno per refrigeranti naturali
-
Funzionamento versatile, applicazioni a bassa o alta temperatura
-
Selezione e installazione semplici e veloci, tempi di manutenzione ridotti
-
Condensatore a microcanale interno, che riduce la carica di refrigerante e i costi
-
Conforme a tutte le normative mondiali e regionali in materia di energia e refrigeranti

Scopri Optyma™ iCO2
Scopri le unità condensatrici per refrigeranti naturali
Scarica l'eBook
Selezione Unità Condensatrici


Gestione dei refrigeranti A2L



Consigli per l'installazione, la manutenzione e l'applicazione
Installazione e messa in servizio
Manutenzione
Esperienza e consigli per l'applicazione
Gamma dei prodotti

L'unità di condensazione Optyma™ iCO₂ da 4.6 kW (MBP) è una soluzione robusta e poco rumorosa per la compatibilità con il refrigerante naturale R744.

L’unità condensatrice Optyma™ Slim Pack rappresenta una scelta compatta ed economicamente vantaggiosa, ideale quando spazio, bassi livelli di rumorosità, efficienza e installazione semplice sono importanti. Disponibile in versione standard o multi-refrigerante.

Il concetto di progettazione alla base delle unità condensatrici Optyma™ è l’ottimizzazione, ottenuta grazie alle nuove unità di ventilazione singole o doppie, con condensatore standard o sovradimensionato (per condizioni ambientali gravose). Per soddisfare la domanda dei clienti, abbiamo sviluppato diverse versioni dell'unità condensatrice Optyma in tutto il mondo.

Optyma™ Plus INVERTER di Danfoss combina la nostra esperienza leader nel mercato nel campo della progettazione di unità condensatrici con i vantaggi unici della tecnologia stepless inverter scroll.
Documentazione
Documentazione tecnica
Accedi e scarica la documentazione tecnica sulle unità condensatrici: utilizza i filtri per affinare la ricerca.

Related solutions and references
Approfondisci


Contatti
Resta aggiornato sulle unità condensatrici
Le nuove unità condensatrici multirefrigerante sono ora disponibili. Registrati alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle ultime novità di prodotto direttamente nella tua casella di posta.







Seguici per essere sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo della refrigerazione. Naturalmente vogliamo conoscere la tua opinione, quindi unisciti a noi e partecipa alla conversazione.