Modulazione della capacità in un pacchetto semplice e adattivo
Efficienza energetica e conservazione degli alimenti senza eguali
L’unità condensatrice a velocità variabile Optyma™ Plus INVERTER combina la nostra esperienza leader nel mercato nel campo della progettazione di unità condensatrici con i vantaggi unici della tecnologia stepless inverter scroll.
Caratteristiche e vantaggi
Sono disponibili solo tre modelli, con capacità da 2 a 9 kW
Massima serenità, grazie a una grande semplicità di installazione e manutenzione e un rapporto tra portata massima e minima di 1:3:5
Efficienza energetica ideale: Il rapporto di prestazione energetica stagionale (SERP) pari a 3,84 si traduce in un risparmio sui costi operativi compreso tra il 20 e il 30% rispetto ad altre tecnologie alternative
Migliore conservazione degli alimenti, grazie a un controllo della temperatura di +/- 0,3 °C
Scopri la gamma
Migliore conservazione degli alimenti
Elevata qualità di raffreddamento con stretto controllo della temperatura e dell'umidità, che migliora la sicurezza e la qualità degli alimenti.
Risparmio energetico
SEPR 3,84 riduce il consumo di elettricità. Le fluttuazioni continue del carico corrispondono a un minor consumo di energia.
Bassa carica di refrigerante
Il condensatore a microcanali all'interno riduce la carica di refrigerante e i costi.
Non è necessaria una sala macchine
Un'unità può gestire contemporaneamente le richieste di carico di più vetrine o celle frigorifere che funzionano a temperature diverse.
La pace dei sensi
Alloggiamento robusto e condizioni di funzionamento stabili. Installazione semplice, sicura e senza problemi.
Seguici per essere sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo della refrigerazione. Naturalmente vogliamo conoscere la tua opinione, quindi unisciti a noi e partecipa alla conversazione.
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere le informazioni direttamente nella tua casella di posta sui nuovi modelli di Optyma™ Plus INVERTER multi-refrigerante.
Seguici per essere sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo della refrigerazione. Naturalmente vogliamo conoscere la tua opinione, quindi unisciti a noi e partecipa alla conversazione.