Compressori per la refrigerazione efficienti, ecosostenibili ed intelligenti per una varietà di applicazioni
Danfoss si impegna ad offrire compressori per la refrigerazione efficienti, ecosostenibili e intelligenti per una vasta gamma di applicazioni commerciali quali celle frigorifere, banchi frigo, macchine per il ghiaccio, vetrine frigo, refrigerazione di processo ecc. Sono qualificati per refrigeranti a basso GWP per essere in linea con i regolamenti europei come l'F-Gas.
Progettati per applicazioni di refrigerazione e condizionamento aria con refrigeranti quali R404A e R507A, R407C, R22, ma anche con refrigeranti a basso GWP come ad esempio R134a, R407A / R407F, R448A, R449A e R452A. I compressori alternativi Danfoss Maneurop sono disponibili nelle versioni da 1kW a 20kW (1.5-26 HP).
Compressori Alternativi per refrigerazione commerciale
Dedicati ad applicazioni commerciali leggere, i compressori alternativi per la refrigerazione sono disponibili in una vasta gamma di capacità frigorifera. I compressori alternativi ermetici sono caratterizzati da un consumo di energia molto limitato per l'ottimizzazione dei costi operativi, sono compatti e silenziosi per soddisfare le esigenze degli utenti finali e del vicinato. I compressori per la refrigerazione sono certificati UL, VDE, CCC e EAC (Euro Asian Conformity) e possono essere utilizzati con refrigeranti R134a, R404A/R507A, R407C, R290 e R600a.
Specifici per applicazioni a corrente continua (DC) come la refrigerazione mobile, solare e delle telecomunicazioni, i compressori DC soddisfano le esigenze di refrigerazione tra 7 e 800 W - 1/4HP con un unico compressore, 1.6 kW con compressori gemellati.
Caratteristiche e vantaggi
Ampia gamma da 0.2 a 20 kW (fino a 26 HP) dedicati ad applicazioni di refrigerazione
Qualificati per gli ultimissimi refrigeranti per essere conformi ai nuovi regolamenti
Includono tecnologie scroll e alternative
Modelli per corrente continua o alternata
Gamma dei prodotti
Documentazione
Trova la documentazione sui nostri compressori, incluse brochure, cataloghi, schede tecniche e molto di più.
Coolselector®2: Abbiamo fatto un lavoro complesso. Per farti fare un lavoro fantastico.
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione di componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria in base alle esigenze dell'utente o in base a condizioni operative standard.
COMPASS è un software che ti aiuta a trovare le migliori alternative Danfoss per la sostituzione di compressori. Lo scopo di COMPASS è quello di offrire un confronto diretto tra i prodotti Danfoss e quelli della concorrenza.
Novità
Evita le contraffazioni
Attenzione ai prodotti contraffatti - proteggi la tua immagine!
I prodotti contraffatti possono compromettere la reputazione della tua attività e della nostra azienda. Pertanto, stiamo facendo tutto il possibile per combattere le contraffazioni. Ulteriori informazioni su come assicurarsi che il prodotto acquistato sia di originale Danfoss.