Per le installazioni connesse, Optyma™ Plus (disponibile in versione standard o multi-refrigerante) offre efficienza a prova di futuro, tecnologia smart e prestazioni top di gamma.
Versione multi-refrigerante, versione compatibile con A2L per refrigeranti A2L a ultra-low GWP (come R1234yf, R454C, R455A). Capacità di raffreddamento (alla fine del 2021) da 0,7 a 10 kW MBP e da 0,3 a 3 kW LBP
Tecnologia a iniezione di liquido sui modelli R448A/R449A LBP, per un controllo della temperatura preciso, possibilità applicative sempre più numerose e condizioni di funzionamento top di gamma a temperatura ambiente di 43 °C
L'efficiente Optyma™ Plus facilita l'installazione della cella frigorifera in un nuovo fast food
La nuova catena di fast-food aveva bisogno di una refrigerazione silenziosa, efficiente dal punto di vista energetico e affidabile, oltre che di una facile installazione e manutenzione. Le unità condensatrici Optyma™ Plus erano la scelta più ovvia.
Contatti
Seguici sui nostri canali social
Seguici per essere sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo della refrigerazione. Naturalmente vogliamo conoscere la tua opinione, quindi unisciti a noi e partecipa alla conversazione.
I nuovi modelli Optyma™ Plus multirefrigerante sono ora disponibili. Registrati alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle ultime novità di prodotto direttamente nella tua casella di posta.
Seguici per essere sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo della refrigerazione. Naturalmente vogliamo conoscere la tua opinione, quindi unisciti a noi e partecipa alla conversazione.