Per le installazioni più attente al budget, le unità condensatrici Optyma™Slim Pack in versione standard o multi-refrigerante rappresentano una soluzione compatta ad alta efficienza energetica, in grado di offrire prestazioni affidabili e un’adattabilità a prova di futuro.
Installazione veloce e sicura, manutenzione semplice
Ingombro ottimizzato per installazioni a pavimento o a parete
Scopri la gamma
Versione multi-refrigerante, versione compatibile con A2L per refrigeranti A2L a ultra-low GWP (come R1234yf, R454C, R455A). Capacità di raffreddamento (alla fine del 2021) da 0,7 a 10 kW MBP e da 0,3 a 1,3 kW LBP
è provvista di un regolatore preimpostato per la velocità della ventola, in modo da consentire una messa in funzione più rapida; inoltre, un interruttore principale consente l’installazione e l’avvio in modalità standalone e una manutenzione più sicura
Una nuova cella frigorifera in tempo per Natale con Optyma™ Slim Pack a installazione rapida
Una cella frigorifera ad alte prestazioni è stata consegnata in pochi giorni, in modo che Hurren's Butchers potesse massimizzare l'attività stagionale.
Seguici per essere sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo della refrigerazione. Naturalmente vogliamo conoscere la tua opinione, quindi unisciti a noi e partecipa alla conversazione.
I nuovi modelli Optyma™ Slim Pack sono ora disponibili. Registrati alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle ultime novità di prodotto direttamente nella tua casella di posta.
Seguici per essere sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo della refrigerazione. Naturalmente vogliamo conoscere la tua opinione, quindi unisciti a noi e partecipa alla conversazione.