Qu'est-ce qu'une chambre froide ?
Construisez des réfrigérateurs et des congélateurs fiables grâce aux solutions Danfoss pour la sélection, la régulation, la transition des fluides frigorigènes et les performances énergétiques.
Les systèmes de réfrigération pour chambres froides sont utilisés pour maintenir les aliments, les boissons, les produits médicaux et autres marchandises sensibles à la température dans des conditions stables. Un système de chambre froide type comprend un groupe de condensation, un régulateur de chambre froide, des détendeurs, des électrovannes, des filtres déshydrateurs et un évaporateur.
Réfrigération de chambre froide utilisée dans des applications telles que la restauration, l’alimentation au détail, la transformation, la logistique, et le stockage pharmaceutique, où la disponibilité, les performances et la conformité aux réglementations en matière de réfrigérants et d’énergie sont essentielles.  ;
Danfoss prend en charge les installations de chambres froides avec des composants de réfrigération, des solutions prêtes pour les réfrigérants et des outils de sélection numériques qui aident les installateurs à choisir des produits compatibles, à simplifier l’installation et à planifier des réfrigérants naturels et à faible PRG.   ;
Sur cette page, on peut :  ;
- Comprendre les principaux composants d’un système de chambre froide   ;
- Comparez les solutions prêtes à l’emploi de réfrigérants   ;
- Découvrez où les produits Danfoss s’intègrent dans une installation typique   ;
- Utilisez des outils pour déterminer la taille et sélectionner les bons composants   ;
- Obtenez des réponses aux questions fréquemment posées par les installateurs  ;
Réponses rapides pour les installateurs de chambres froides
Les installateurs ont besoin d'une solution pour chambres froides qui soit facile à choisir et à installer, qui garantisse un contrôle fiable de la température, qui soit conforme à la réglementation sur les fluides frigorigènes et qui permette un fonctionnement à long terme grâce à des composants compatibles.
Quels composants sont nécessaires pour la réfrigération de chambre froide ?  ;
La réfrigération de la plupart des chambres froides inclue:   ;
- Un groupe de condensation destiné à comprimer et à faire circuler le fluide frigorigène
- Un régulateur pour chambre froide permettant de gérer la température, les alarmes et le dégivrage
- Un détendeur servant à réguler le débit de réfrigérant vers l'évaporateur
- Une électrovanne destinée à la régulation dans les conduites de liquide, d'aspiration ou de gaz chaud
- Un filtre déshydrateur pour protéger le système contre l'humidité, l'acide et les particules
Quel fluide figorigène choisir pour une chambre froide ?  ;
Le choix du meilleur fluide frigorigène pour une chambre froide dépend de l'application et des exigences réglementaires ; les installateurs optent généralement pour des fluides frigorigènes de classe A2L dans le cadre de projets de transition visant à réduire le PRG, ou pour le CO₂ (R744), un fluide frigorigène ininflammable et non toxique, tous deux compatibles avec les composants pour chambres froides de Danfoss.

Quel groupe de condensation est généralement utilisé pour les chambres froides et les congélateurs ?
Pour les chambres froides et les congélateurs de petite et moyenne taille, les installateurs ont souvent recours au groupe de condensation Danfoss Optyma™, car celle-ci est conçue pour faciliter l'installation, garantir un fonctionnement fiable et être compatible avec les fluides frigorigènes à faible PRG.
Quel régulateur de chambre froide est utilisé pour contrôler la température de la chambre froide ?
Pour la régulation de la température des chambres froides, les installateurs utilisent généralement le régulateur de chambre froide Danfoss Optyma™, qui gère la température, le dégivrage, les alarmes et la protection du système dans les réfrigérateurs et congélateurs.
Pourquoi choisir Danfoss pour les systèmes de chambre froide ?
Danfoss propose une large gamme de chambres froides, notamment des groupes de condensation Optyma™ , des régulateurs de chambre froide Optyma™ , des détendeurs thermostatiques, des électrovannes et des filtres déshydrateurs, ainsi que des outils de sélection numériques tels que CoolSelector qui facilitent la conception du système et le choix des produits.

Comment fonctionne un système de réfrigération de chambre froide?
Réfrigération d’une chambre froide qui supprime la chaleur d’un espace clos pour maintenir les produits à une température stable et contrôlée. Il fonctionne en faisant circuler le réfrigérant à travers une boucle fermée de composants qui compriment, condensent, dilatent et évaporent le réfrigérant, tandis que les régulateurs surveillent et régulent en continu les conditions de fonctionnement.  ;
Les systèmes de chambre froide sont conçus pour fonctionner en continu, ce qui rend la compatibilité des composants, la logique de contrôle et le choix du réfrigérant essentiels pour les performances du système, l’efficacité énergétique et la durée de vie.  ;
Composants principaux d’un système de réfrigération de chambre froide type
Un système de réfrigération classique pour chambre froide comprend les principaux groupes de composants suivants, chacun jouant un rôle spécifique pour garantir un fonctionnement fiable :
- Groupe de condensation – Réfrigération et dissipation de la chaleur  ;
- Compresseur – comprime et fait circuler le réfrigérant et fait partie intégrante du groupe de condensation   ;
- Régulateur de chambre froide – régule la température, le dégivrage, les alarmes et la protection  ;
- Détendeurs thermostatiques (TXV) - régulateur du débit de réfrigérant dans l’évaporateur  ;
- Électrovanne – active les fonctions de régulation et d’arrêt du réfrigérant (par ex. le fonctionnement dit de pompage)  ;
- Filtres déshydrateurs – suppriment l’humidité et les contaminants pour protéger le système  ;
- Évaporateur – transfère la chaleur de l’air ambiant au réfrigérant  ;
Quels sont les critères les plus importants à prendre en compte lors du choix des composants d'une chambre froide ? ;
| Priorité de l’installateur | Pourquoi est-ce important | Réponse Danfoss |
|---|---|---|
| Installation rapide | Sauvegarde du temps de travail et réduit les erreurs de mise en service | Le régulateur de chambre froide Optyma™ est conçu pour une installation et une configuration faciles, et les outils Danfoss permettent une sélection plus rapide |
| Fiabilité | Réduit les temps d’arrêt et le risque de perte alimentaire | Les composants Danfoss sont conçus pour une longue durée de vie et une utilisation en chambre froide |
| Compatibilité avec les fluides frigorigènes | Aide à pérenniser les projets | Danfoss propose des options pour les fluides frigorigènes à faible PRG et hydrocarbures (p. ex. R290, propane) et CO₂ (R744) |
| Performance énergétique | Réduit les coûts d'exploitation | Les solutions Danfoss se concentrent sur le contrôle, la stabilité de la surchauffe et le fonctionnement efficace du système |
| Facilite l'entretien | Facilite la maintenance | Les gammes de produits telles que les TXV et les vannes sont conçues pour une flexibilité d’application et un accès à l’entretien |
Composants des systèmes de réfrigération des chambres froides : fonctionnement et exemples ;
| Composant ; | Fonction dans le système ; | Exemple de solution Danfoss ; |
|---|---|---|
| Groupe de condensation | Fournit une capacité de réfrigération et évacue la chaleur du système | Groupes de condensation Optyma™ couramment utilisés pour les réfrigérateurs et les congélateurs |
| Compresseur | Comprime et fait circuler le réfrigérant dans le système | Réfrigération et compresseurs Danfoss adaptés aux applications de chambre froide comme pièce intégrée au groupe de condensation |
| Régulateurs de chambre froide | Régule la température ambiante, les cycles de dégivrage, les alarmes et la sécurité du système | Régulateur de chambre froide Optyma™ pour la gestion de la température de la chambre froide |
| Solutions de détendeur thermostatique (TXV) | Mesure le débit de réfrigérant dans l’évaporateur et stabilise la surchauffe | TXVs Danfoss pour applications de réfrigération |
| Électrovanne | Régule le débit de réfrigérant et active la fonction d’arrêt | Électrovannes EVR |
| Filtre déshydrateur | Supprime l’humidité, les acides et les contaminants pour protéger le système | Filtres déshydrateurs Danfoss DML/DCL |
| Évaporateur | Absorbe la chaleur de l’air de la chambre froide | Évaporateur sélectionné pour s’adapter à la charge et au réfrigérant |
Schéma du système de réfrigération d'une chambre froide
Schéma du système de réfrigération d'une chambre froide présentant les principaux composants et le cycle frigorifique
Un système de réfrigération classique pour chambre froide se compose d'un groupe de condensation, d'un régulateur de température, d'un détendeur thermostatique (TXV), d'une électrovanne, d'un filtre déshydrateur et d'un évaporateur, qui fonctionnent de concert pour évacuer la chaleur de la pièce et maintenir une température stable dans les chambres froides et les congélateurs. Danfoss propose des composants de réfrigération et des systèmes de commande compatibles avec cette architecture.
Pourquoi l’intégration des systèmes est importante
Dans les applications de chambre froide, la fiabilité dépend de la façon dont les composants fonctionnent ensemble, et pas seulement des performances de chaque produit. Adapter correctement les compresseurs, vannes, régulateurs de chambre froide et réfrigérants aide à garantir:
- Températures ambiantes stables ;
- Fonctionnement efficace et consommation d’énergie réduite ;
- Conformité aux réglementations sur les fluides figorigènes ;
- Durée de vie prolongée du système et entretien simplifié ;
Danfoss soutient cette approche globale en proposant des gammes de composants compatibles, des solutions prêtes à l'emploi pour les fluides frigorigènes et des outils de sélection numériques qui aident les installateurs à concevoir et à réaliser des systèmes de chambres froides en toute confiance.
Quelle solution de chambre froide choisir ? ;
Le choix de la bonne solution de chambre froide commence par la compréhension de l’objectif de l’application, de la stratégie de réfrigérant et du niveau de contrôle et de performance requis. Le guide ci-dessous aide les installateurs à déterminer par où commencer et quels éléments vérifier ensuite avant de faire leur choix définitif.
Guide de décision : les objectifs de l'installateur face à la voie à suivre ;
| Si vous avez besoin de… ; | ommencez avec… ; | Puis vérifiez… ; |
|---|---|---|
| Construire un réfrigérateur de petite ou moyenne taille | Groupes de condensation Optyma™ | Compatibilité du régulateur de chambre froide, du TXV, de l’électrovanne et des filtres déshydrateurs |
| Construire un congélateur d’entrée | Configuration du groupe de condensation basse température et du compresseur | Stratégie de dégivrage, logique du régulateur et sélection de la vanne |
| Plan pour les réfrigérants à faible PRG | Choix du réfrigérant (A2L ou CO2) | Compatibilité des composants, exigences de sécurité et normes |
| Concevoir une installation évolutive | Architecture du système et cheminement du fluide figorigène | Disponibilité de composants compatibles dans l’ensemble du système |
| Améliorer la précision de la mesure de la température et la sécurité alimentaire | Régulateur pour chambre froide Optyma | Emplacement des capteurs, alarmes et besoins en matière de surveillance |
| Réduire la consommation d’énergie | Une gestion efficace du système et une surchauffe stable | Sélection et stratégie de régulation des détendeurs |
| Simplifier l'installation et la mise en service | Gamme de composants intégrés | Outils de sélection et solutions préconfigurées |
Lorsqu'ils choisissent une solution de chambre froide, les installateurs commencent généralement par déterminer le type d'application et la stratégie de réfrigération, puis vérifient la compatibilité des composants, les exigences en matière de contrôle et les objectifs d'efficacité avant de finaliser leur choix.
Quels composants faut-il pour construire une chambre froide ?
Une chambre froide nécessite plus qu’une unité frigorifique. Un système complet comprend généralement des panneaux isolés, une porte avec solution d’étanchéité, une unité de condensation, un évaporateur, un détendeur, une électrovanne, un filtre déshydrateur, la tuyauterie, un régulateur, des capteurs, la gestion du dégivrage, des alarmes, l’éclairage et la protection électrique. Pour les systèmes A2L ou CO₂, les installateurs doivent également vérifier les limites de charge, la détection de fuite, la ventilation, les pressions nominales et la compatibilité des composants.
Le guide de conception du système couvre :
- la nomenclature complète d’une chambre froide
- les composants de sécurité A2L et les composants adaptés aux pressions CO₂
- la sélection de l’unité de condensation, des vannes, du régulateur et de la tuyauterie
- les contrôles de mise en service pour un fonctionnement stable et fiable
Consultez le guide complet des composants d’une chambre froide : nomenclature (BOM), circuit frigorifique, systèmes de régulation et vérifications de mise en service.
Quelle configuration de chambre froide faut-il pour votre application ?
La configuration dépend des produits stockés, de la fréquence d’ouverture des portes, de la température cible et de la vitesse de récupération du système après le chargement de produits chauds. Les exemples typiques vont de la viande et du poisson autour de +1 °C, au beurre, aux œufs et au fromage à +5 °C, aux fruits et légumes à +8 °C ou 0 °C, aux laboratoires entre +1 °C et +15 °C, et aux congélateurs entre -18 °C et -23 °C.
- chambres froides positives et négatives pour restaurants
- chambres froides pour commerces alimentaires, convenience stores, hôtels et traiteurs
- transformation de viande, produits laitiers, boulangerie, vin, fromage et salles d’affinage
- refroidissement rapide et applications de refroidissement rapide
- technologies économes en énergie comme les détendeurs électroniques, ventilateurs
- électriques, dégivrage à la demande et régulateurs connectés
Trouvez la configuration idéale de chambre froide : températures, critères de dimensionnement, systèmes de régulation et exemples d’applications.
Comment diagnostiquer les pannes courantes d’une chambre froide
Les pannes de chambres froides se répartissent généralement en cinq grandes catégories : défaut de température, fonctionnement excessif du compresseur, givrage de l’évaporateur, déclenchements haute pression et problèmes de détendeur ou d’alimentation en fluide frigorigène. Un diagnostic structuré permet aux techniciens à identifier si la cause vient du débit d’air, de la charge de fluide, du fonctionnement des vannes, des réglages du régulateur, des performances du compresseur, du dégivrage ou du dimensionnement avant de remplacer des composants.
- compresseur en marche mais chambre froide qui ne refroidit pas
- évaporateur qui givre même lorsque le dégivrage fonctionne
- diagnostic TXV, EEV, surchauffe et alimentation en fluide
- déclenchements haute pression après remplacement du compresseur
- variations de température, réglages du régulateur et vérification de la charge
Dépannage des pannes de chambres froides : vérification du compresseur, de l’évaporateur, des vannes, de la pression, du régulateur et du circuit frigorifique.
Quels fluides frigorigènes et quelles réglementations européennes s’appliquent à la construction d’une chambre froide ?
En Europe, le choix du fluide frigorigène d’une chambre froide est fortement influencé par le règlement F-Gas, la réduction progressive des HFC, les normes de sécurité et la transition vers des solutions à plus faible GWP comme les fluides A2L, le CO₂/R744, les hydrocarbures pour certaines applications compactes et les alternatives A1 à plus faible GWP lorsque cela est permis. Le bon choix dépend de l’application, de la charge, de la classification de sécurité, de la compatibilité des composants, de la stratégie de service et des exigences locales.
- impact du règlement F-Gas et de la réduction progressive des HFC sur les chambres froides
- choix entre A2L, CO₂, R290 et options A1 à plus faible GWP
- sécurité A2L, limites de charge et compatibilité des composants
- remplacement du R404A et décision retrofit vs remplacement
- ressources Danfoss actuelles sur les fluides frigorigènes
Planifiez votre transition frigorifique pour les chambres froides : réglementation européenne F-Gaz, fluides A2L, CO₂, remplacement du R404A et conseils de conformité.
Produits en vedette
Quels produits Danfoss sont utilisés dans les systèmes de chambre froide ?

Les groupes de condensation Danfoss Optyma™ sont utilisés comme unités de réfrigération principales dans de nombreuses applications de chambres froides de petite et moyenne taille. Ils sont conçus pour offrir une grande polyvalence, une installation simplifiée et une compatibilité avec les fluides à faible PRG, les HFC et les hydrocarbures tels que le R290, le propane et le CO₂.
À utiliser lorsque: vous avez besoin d'un système de condensation compact et pratique pour une glacière ou un congélateur

Le régulateur de chambre froide Danfoss Optyma™ est conçu pour la régulation, la sécurité, la protection et la facilité d’installation des chambres froides. Danfoss propose également des options plus étendues de régulation de la température ambiante et de l'évaporateur dans sa gamme de régulateurs AK.
À utiliser lorsque: vous devez pouvoir contrôler la température, le dégivrage, les ventilateurs, les alarmes et le fonctionnement du système.

Les électrovannes Danfoss EVR et les électrovannes associées sont utilisées pour réguler les circuits de Réfrigération et soutenir les applications sur les conduites liquide, aspiration et conduites gaz chaud.
Utilisation : lorsque vous avez besoin de fonctions d’arrêt ou de régulation dans le circuit de réfrigération.  ;

Les TXV Danfoss, y compris les Détendeurs thermostatiques T2/TE2 et une gamme de produits plus large, régulent l’injection de réfrigérant dans l’évaporateur et aident à protéger le compresseur.
À utiliser lorsque: vous avez besoin d’alimenter en réfrigérant stable et de contrôler la surchauffe dans un système d’extension à déshydrateur.

Les filtres déshydrateurs DML/DCL de Danfoss aident à supprimer l’humidité, les acides et les particules solides qui peuvent endommager les compresseurs et réduire la durée de vie du système.
À utiliser lorsque : vous souhaitez une meilleure protection du système et un risque de contamination réduit.  ;

Les compresseurs scroll Danfoss Maneurop® MT/MTZ/NTZ, MLZ et LLZ conviennent à une gamme d’applications de chambre froide et de réfrigération dans des conditions de basse, moyenne et haute température.
À utiliser lorsque: vous avez besoin d’un compresseur adapté à la charge, à la plage de température et au plan de réfrigérant.  ;
Options de fluide frigorigène pour les applications de chambre froide ;
Les projets de chambre froide choisissent généralement entre la modernisation A1, la transition A2L, le CO2, les hydrocarbures comme le propane (R290) le cas échéant. L’A2L est utilisé lorsqu’un PRG plus faible est requis avec une transition pratique, tandis que le CO2 est choisi pour son PRG très faible et son ininflammabilité. Les hydrocarbures comme le propane (R290) constituent une autre option à très faible potentiel de PRG lorsque les aspects et exigences de sécurité pertinents en raison de leur haute inflammabilité sont pris en compte. ;
Le choix du Le choix du fluide frigorigène a une incidence sur le rendement, la conformité réglementaire, les exigences de sécurité et la viabilité à long terme du système. Ce guide vous aide à déterminer quel circuit de réfrigérant convient le mieux à votre chambre froide avant de consulter les pages détaillées sur les solutions.
Quel circuit de réfrigérant convient à ma chambre froide ?
La plupart des projets suivent l’une des quatre voies suivantes : A1 (ancien/rétrofit), A2L (transition), CO2 (ininflammable et très faible PRG) ou propane R290 (le cas échéant pour les systèmes autonomes/compacts). Le choix le plus adapté dépend de la nature de votre projet : s'agit-il d'une modernisation ou de la conception d'une nouvelle installation de réfrigération à très faible PRG ?
Quand dois-je choisir le CO₂ (R744) pour une chambre froide ?
Optez pour le CO₂ lorsque le projet privilégie une voie ininflammable et un PRG très faible. Les systèmes au CO₂ fonctionnent à des pressions plus élevées, de sorte que le choix des composants et la conception du système diffèrent de nombreux systèmes existants. ;
Idéal pour : Chambres froides commerciales donnant la priorité à l’ininflammabilité et aux objectifs de durabilité à long terme. ;
Utilisez le CO₂ quand vous en avez besoin : ;
- Très faible PRG ;
- Une voie d’inflammabilité ;
- Solutions alignées sur les futures stratégies réglementaires et de durabilité ;
Si vous choisissez le réfrigérant CO₂
Les ressources ci-dessous vous aident à répondre à des questions telles que :
- Le CO₂ convient-il à cette taille et à cette température de chambre froide ? ;
- Quelle stratégie de régulation et de vannes est nécessaire ? ;
- Comment sélectionner les composants pour effectuer un fonctionnement à haute pression ? ;
Solutions pour vitrines et chambres froides
Ressources de fluide frigorigène CO₂ supplémentaires :
Quand dois-je choisir les fluides frigorigènes A2L pour une chambre froide ? ;
Choisissez un type de fluide frigorigène A2L lorsque vous avez besoin d’un PRG inférieur aux solutions HFC existantes et souhaitez une option de transition pratique pour certains systèmes de chambre froide commerciale sélectionnés. Les projets A2L nécessitent généralement une planification autour de la compatibilité des composants, des limites de charge et des exigences de sécurité. ;
Idéal pour : Nouveaux systèmes ou rétrofits sélectionnés nécessitant un PRG plus faible avec une approche de transition pratique.
Utilisez l’A2L lorsque vous en avez besoin :
- PRG plus faible que les anciennes solutions HFC ;
- Un parcours de transition aligné sur l’évolution des réglementations ;
- Planification de la compatibilité entre les composants, les limites de charge et les exigences de sécurité ;
Si vous choisissez les fluides frigorigènes A2L ;
Les ressources ci-dessous vous aident à répondre à des questions telles que :
- Quels composants nécessitent une compatibilité A2L ? ;
- Quelles exigences de sécurité et limites de charge s’appliquent ? ;
- Comment effectuer la planification de l’architecture du système pour les fluides frigorigènes A2L ? ;
Découvrez les solutions de chambre froide prêtes pour A2L
Ressources supplémentaires:
Transition vers le type de réfrigérant A2L (PDF)
Fluide frigorigène A2L dans la réfrigération commerciale
Quand dois-je choisir A1 (trajet de rétrofit ancien/non inflammable) ? ;
Choisir une voie de modernisation A1 lorsque la priorité est la continuité d’un système existant et qu’un changement de fluide frigorigène n’est pas réalisable à court terme. Planifiez la transition future si les réglementations ou les contraintes de fournir se resserrent. ;
Idéal pour : Continuité de la base installée et commodité de mise à niveau à court terme. ;
Etape suivante: confirmer la compatibilité et planifier une transition par étapes ;
FAQ – Considérations relatives au choix d’un fluide frigorigène à faible PRG (PDF)
Quand le propane (R290) est-il pertinent pour les chambres froides ?
Choisissez un type de fluide frigorigène propane lorsque le projet utilise des concepts compacts ou autonomes où le propane est applicable et les exigences de sécurité peuvent être respectées. Le propane est un fluide frigorigène à base d’hydrocarbures à très faible PRG, mais la conception du système doit respecter les exigences de sécurité pertinentes et les considérations de charge.
Idéal pour : Solutions plus petites/autonomes le cas échéant.
Les options de fluide frigorigène d'aujourd'hui et de demain

Assistance Danfoss pour la transition des fluides frigorigènes
Danfoss soutient la transition des fluides frigorigènes grâce à des produits compatibles, un savoir-faire en matière d’applications et des outils de sélection pour les portefeuilles A2L, CO2 et plus larges à faible PRG.
Trouvez une solution de chambre froide adaptée à vos besoins en matière de réfrigération.
Gamme de fluides frigorigènes pour chambres froides : A2L, CO₂ et propane
Outils et applis
Outils pour le dimensionnement, la sélection des composants et les travaux sur le terrain
Documents
Documents relatifs au choix des chambres froides et à la conception des circuits frigorifiques
Utilisez ces documents lorsque vous avez besoin d'informations plus détaillées lors du choix d'un système, de la révision de la conception ou de l'installation.
FAQ Chambre froide et type de fluide frigorigène
Découvrez ici comment Danfoss soutient la sélection et la conception de solutions de chambre froide évolutives, en fonction du choix du fluide frigorigène, des réglementations et des besoins réels de l’application.
Présentation des produits à faible PRG
Découvrez quelles catégories de produits Danfoss prennent en charge les stratégies de fluides frigorigènes naturels et à faible PRG :
Ressources vidéo

Guide de sélection des produits pour chambres froides  ;
Utilisez ces ressources pour comprendre les principaux groupes de composants utilisés dans les systèmes de chambre froide.   ;
•   ;   ; Brochure sur les chambres froides pour installateurs et entrepreneurs
•   ; Brochure sur les solutions de réfrigération et de congélation
•   ; Infographique : Guide de sélection des produits
•   ; Portefeuille de produits animé de solutions prêtes pour A2L
Sécurité alimentaire en chambre froide
Découvrez le lien entre la sécurité alimentaire et la réfrigération, ainsi que l'importance de la fiabilité des systèmes.
•   ;   ; Dans le domaine de la sécurité alimentaire, l'accent est mis sur les performances, la fiabilité et la connectivité des systèmes

Formation
En savoir plus à propos de la conception et de l’exploitation des chambres froides
Utilisez les ressources de formation Danfoss pour apprendre :
- Comment fonctionnent les systèmes de chambre froide
- Comment le choix du fluide frigorigène influence la conception
- comment les régulateurs et les composants interagissent
- comment améliorer la performance et la protection des aliments
Programme de formation aux chambres froides Danfoss

Études de cas
Épreuve sur le terrain : Solutions pour chambres froides Danfoss dans des installations réelles
Actualités
Quoi de neuf dans le monde des solutions pour chambres froides ?
Restez informé(e) de la mise à jour des produits Danfoss concernant :
- Régulation de surchauffe par
- développements de vannes  ;
- mises à jour du régulateur  ;
- gammes de composants compatibles avec le réfrigérant
Nous contacter
Besoin d’aide pour un projet de chambre froide ?  ;
Contactez Danfoss si vous avez besoin d’aide pour :  ;
- Sélecteur de composant
- planification de la transition vers les fluides frigorigènes  ;
- stratégie de contrôle  ;
- Documentation technique
- Compatibilité CEM
FAQ
Questions pour installateur de chambre froide
Chambre froide pour boucherie — quels équipements prévoir?
Danfoss propose des vannes d'expansion thermostatique TE2, des vannes électroniques à pulsation AKV spécialement conçue pour fonctionner avec du CO₂.
Ressources supplémentaires:
Chambre froide pour laiterie — quelle installation choisir?
Des équipement capables de s'adapter a la variabilité des besoins sans congeler le lait.
Ressources supplémentaires:
Pour un restaurant qui a besoin de froid positif et négatif, vaut-il mieux un seul système ou deux groupes séparés?
Il vaut mieux s'équiper des 2 équipements, un pour le positif et un pour la chambre froide négative.
Ressources supplémentaires:
Ma chambre froide ne refroidit plus correctement — que vérifier?
Il faut vérifier en premier lieu la présence de réfrigerant aux niveau des voyant liquides, puis controller si rien n'obtrue le condenseur puis controller les pressions de fonctionement.
Ressources supplémentaires:
Ma chambre froide tourne en permanence sans atteindre la température — que faire?
Augmenter la puissance délivré par le groupe de condensation.
Ressources supplémentaires:
Composants nécessaires pour une chambre froide au CO₂
Un système de réfrigération au CO₂ pour chambre froide diffère d'un système HFC standard. Il nécessite des composants conçus pour des pressions de service beaucoup plus élevées, ainsi que des vannes de contrôle et de régulation garantissant un fonctionnement efficace du système dans une large gamme de conditions ambiantes.
Ressources supplémentaires:
Quels composants A2L pour une chambre froide?
Des composants validés pour ses réfrigérants ainsi que des composants en adéquation avec les normes et standards du pays concerné.
Ressources supplémentaires:
Rénover ou remplacer une vieille chambre froide — comment décider?
La rénovation peut être envisagé mais dans la pluspart des cas il vaut mieux remplacer l'ensemble.
Ressources supplémentaires: