Cooling Installer Hub - Kylmäasentajan tietopankki
Olemme koonneet kaiken tarvitsemasi tiedon Danfossin ratkaisuista kylmään ja ilmastoinnin jäähdytykseen yhteen paikkaan. Tuotetiedot, ohjevideot, ilmaiset koulutukset ja paljon muuta - täältä sen saat!
Käteviä työkaluja - Appit ja ohjelmistot



Hyödyllistä lukemista ja päivitettyä tuotetietoa
Vinkkejä asennukseen, koulutusta ja tuotetietoa



Piirrokset, infografiikat ja animaatiot



Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin



Laaja valikoima tuotteita jäähdytyksen sovelluksiin




Kylmäaineet ja energiatehokkuus
Täältä saat hyvän yleiskuvan kylmäaineista ja mihin suuntaan niitä kehitetään. Voit lukea kylmäaineisiin liittyvistä määräyksistä ja säännöksistä sekä niiden vaikutuksesta jäähdytysteollisuudessa.
Uutisia Danfoss tuotteista ja ratkaisuista jäähdytykseen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Esittelyssä EKE 100: uusi tehokas ja joustava valikoima tulistuksen säätimiä ja venttiilien ohjaimiatiistai 17. joulukuuta 2024Danfoss laajentaa paisuntalaitteiden valikoimaa. Vakaan suorituskyvyn, ylivoimaisten käyttöolosuhteiden ja kuuden mallin ansiosta EKE 100 -valikoima tulistuksen säätimiä ja venttiilien ohjaimia tukee järjestelmän luotettavaa toimintaa – hyödyntäen yli 20 vuoden kokemusta tulistuksen hallinnasta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Sensing Solutions esittelee DST P150 -painelähettimen vetysovelluksiintiistai 14. toukokuuta 2024Uusi painelähetin on lisäys vakiintuneeseen DST P1xx -tuotevalikoimaamme. Se on suunniteltu OEM-vetysovelluksiin vetykäyttöisissä polttomoottoreissa, polttokennoissa ja asuinrakennusten elektrolysaattoreissa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Uudet erittäin tehokkaat suodatinkuivaimet CO₂:lle – jopa 90 bar käyttöpaineellakeskiviikko 17. huhtikuuta 2024Danfoss tuo markkinoille uuden ELIMINATOR® DCR-sarjan puolihermeettisiä suodatinkuivaimia CO2:lle. Tehokkaan virtausnopeuden ja ainutlaatuisen muotoilun ansiosta DCR-suodatinkuivaimet CO2 :lle tukevat erittäin luotettavaa järjestelmän toimintaa, helppoa käsittelyä ja huoltoa.

Danfoss Learning - Climate Solutions
Täältä löytyvät kurssit, webinaarit ja materiaalit, jotka on erityisesti tarkoitettu lisäämään energiatehokkaaseen lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyviä tietojasi ja taitojasi. Saat tietoa tuotteista, teemoista ja suuntauksista, jotka auttavat sinua suoriutumaan työstäsi paremmin – olitpa sitten insinööri, asentaja, huoltoteknikko, tukkukauppias tai opiskelija.