Harmonisten virtojen vaatimustenmukaisuus: Käytä lievennystä vain tarvittaessa
Liiallinen harmoninen särö jakeluverkossa maksaa rahaa. Se voi vahingoittaa kriittisiä laitteita sekä heikentää tuottavuutta ja tehokkuutta. Danfossilta saat asiantuntevia neuvoja tämän riskin vähentämiseen optimaalisin kustannuksin. Uusien taajuusmuuttajatekniikoiden avulla voit saavuttaa merkittäviä säästöjä sähköverkon mitoituksessa ja mitoituksessa sekä vähentää harmonisia virtoja. Siksi koko sähköjärjestelmän optimoimiseksi on tärkeää valita taajuusmuuttaja (VFD) jo järjestelmän suunnitteluvaiheessa.
Miten voit vähentää kustannuksia ja silti noudattaa sähkön laatua koskevia määräyksiä?
1. Lievennä harmonisia yliaaltoja vain tarvittaessa
Muuntajan kuormitukselle, joka on alle 40 % ja jossa on 5 % THDv*-raja, lievennystä ei tarvita.
Jos muuntajan ei-lineaarinen kuormitus on vähintään 40 %, käytä energiatehokkainta tekniikkaa < 5 %:n THDv:n* saavuttamiseksi.
Pyri säätelemään harmonisia virtoja vain vaaditun standardin ja asennusvaatimusten mukaisesti. Älä kompensoi yliaaltoisuutta liikaa. Tarvitsetko apua harmonisten virtojen säätelyyn? Ota meihin yhteyttä.
*Lyhenteet: THDv: jännitteen harmoninen kokonaisvääristymä. THDi: virran harmoninen kokonaisvääristymä
2. Suunnitelmat määräysten noudattamiseksi
Suosituimmissa määräyksissä (esim. IEEE 519) asetetaan THDv-vaatimukset, mutta ne eivät määritä harmonisen särön kokonaisarvoa koskevia vaatimuksia THDi:n osalta. Siksi on laadittava suunnitelma 5 %:n THDv:lle määräysten täyttämiseksi. Jotkin määräykset edellyttävät, että THDi ≤ 5 % tai jopa THDi ≤ 8 % taajuusmuuttajan verkkovirtaliittimissä. Kun nämä THDi-tasot on määritetty, niiden täyttäminen voi aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia ja lisähäviöitä, joten ota yhteyttä Danfossiin saadaksesi parhaita neuvoja.
Tee yksinkertainen analyysi. Alle 10 minuutin laskelmilla voit säästää tuhansia dollareita. Arvioi koko järjestelmä löytääksesi parhaan ratkaisun. Kokeile maksutonta digitaalista työkaluamme, MyDrive® Harmonicsia.
3. Valitse laitteet OPEX-laskelmien perusteella
Asennuksessa energiankulutus vaikuttaa merkittävästi käyttökustannuksiin. Siksi tehokkuuden validointi, mukaan lukien energiahäviöiden laskenta, on tärkeä vaihe valittaessa laitteita harmonisten virtojen lieventämiseen. 6-pulssisten taajuusmuuttajien hyötysuhde eroaa yleensä vain 0,5 % muuttuvanopeuksisten taajuusmuuttajien eri toimittajien välillä. Eri toimittajien lievennyslaitteissa voi kuitenkin olla jopa 1–2 prosentin tehokkuusvaihteluita. On tärkeää tehdä laskelmat ennen valinnan tekemistä.

Löydä tasapaino harmonisen särön (THDi), tehokkuuden ja hankittujen laitteiden kustannusten välillä. Jos muuntajan kuorma on alle 40 % ja THDv-raja 5 %, lievennystä ei yleensä tarvita. Tavalliset 6-pulssiset, kuristimilla varustetut taajuusmuuttajat voivat näissä tapauksissa riittää käsittelemään harmonisia virtoja.
Älä osta sitä, mitä et tarvitse. Jos tarvitset apua lievennystarpeen laskemiseen, ota meihin yhteyttä.

Suunnittele järjestelmä kestämään taajuusmuuttajan kuormituksen ja muiden kuormien pahimmat mahdolliset vaatimukset täydellä kuormalla.
Käytä laskentatyökaluja muuntajien ja generaattoreiden mitoittamiseen tai testaa jo valittujen kohteiden kapasiteetti.
Säädä ja toista lievennyslaitteistojen skenaariot sopivien kustannusten ja suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Voit etsiä erilaisia lievennysskenaarioita MyDrive® Harmonics -työkalun avulla.

5 prosentin THDv on hyvä kompromissi pienimpien vääristymien, kyseisen tason saavuttamiseen tarvittavien laitteiden kustannusten, valittujen komponenttien tehokkuuden ja järjestelmän kokonaistehokkuuden välillä.
Särön pienentäminen noudattaa vähenevän tuoton lakia. Särötasoja voidaan vähentää entisestään, mutta tuotot voivat olla liian kalliita.
Laske sovelluksesi energiatehokkuus kokeilemalla MyDrive® Energy -työkalua.
Mitä uutta on muuttuvanopeuksisissa taajuusmuuttajissa?
Nykyään taajuusmuuttajajärjestelmien harmonisten yliaaltojen suodatus on parantunut. Alhaisen harmonisen suorituskyvyn optimoidut muuttuvanopeuksiset taajuusmuuttajat voivat nyt toimia 3–5 prosentin harmonisella säröllä (THDi), yhtenäisellä tehokertoimella, pienemmällä yhteismuotoisella vaikutuksella ja pienemmällä yliharmonisella vaikutuksella. Taajuusmuuttajat voivat myös poistaa suoran moottorin käynnistyksen (DOL) aiheuttamat täyden kuormitusvirran vaikutukset. Kaikki tämä tarkoittaa, että syöttömuuntajat ja varageneraattorit voidaan mitoittaa huomattavasti (10–30 %) pienemmiksi. Myös kaapelit, sulakkeet ja kytkinlaitteisto voivat olla pienempiä. Nämä komponentit ovat kalliita ja voivat vaikuttaa mahdollisuuteen noudattaa projektin budjettirajoituksia. Huolellisella ja varhaisella taajuusmuuttajan (VFD) valinnalla voi siksi olla suuri merkitys projektin onnistumisen varmistamisessa.
Is harmonic distortion costing you money and downtime?
Harmonisten yliaaltojen suodatusmenetelmien valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat: vaatimustenmukainen kuormitusprofiili, tehokertoimen jakautuminen, sähköverkon olosuhteet, asennuksen fyysinen koko (erityisesti jälkiasennuksissa), tehokkuus ja tehojärjestelmien suorituskyky.
Tarvitsetko neuvoja harmonisten yliaaltojen suodatukseen? Ota yhteyttä jo tänään
Harmonisten yliaaltojen suodatus: Kun suunnittelet järjestelmää, suunnittele ensin taajuusmuuttaja (VFD)
Uusien taajuusmuuttajatekniikoiden avulla voit lieventää harmonisia virtoja ja säästää merkittävästi sähköverkon mitoituksessa. Siksi koko sähköjärjestelmän optimoimiseksi on tärkeää valita taajuusmuuttaja jo sähköjärjestelmän suunnitteluvaiheessa. Taajuusmuuttajat tarjoavat paljon muutakin kuin moottoreiden pyörittämistä.

Optimoi sähköjärjestelmän suunnittelu
Sähköjärjestelmää suunniteltaessa harmonisten yliaaltojen suodatuksen optimointi tarkoittaa myös järjestelmän suunnittelun optimointia kustannusten, tehon laadun ja Scope 1, 2 ja 3 -päästöjen kannalta. Uudis- tai jälkiasennuskohteissa sähköjärjestelmä on suunniteltava siten, että voidaan varmistaa:
- Pienemmät alkupääomakustannukset
- Minimaaliset pitkäaikaiset käyttökustannukset
- Taajuusmuuttajien harmonisten virtojen mahdollisimman pieni vaikutus syöttöverkkoon ja laajempaan järjestelmään, mukaan lukien taajuusmuuttajien kuormitukset
Mieti kasvihuonekaasupäästöjen (GHG) vähentämistarpeita lainsäädännön mukaisesti. Suunnitelman on myös vastattava toimipaikan (tai asiakkaan) tavoitetta Scope 1,2- ja Scope 3 (GHG) -päästötavoitteiden saavuttamisesta ja sitoumuksia nettonollahiilipäästöjen saavuttamiseksi.

Suunnittele uusi rakennus
Uusissa rakennuksissa oikean vähäharmonisen taajuusmuuttajan määrittäminen tarkoittaa, että voit mitoittaa generaattorit ja muuntajat pienemmiksi ja säästää rahaa suurissa pääomainvestoinneissa.
Kun sähköverkon laatu otetaan huomioon jo varhaisessa vaiheessa, voidaan saavuttaa kustannustehokkain ja vaatimustenmukaisin ratkaisu optimoimalla kustannukset esimerkiksi yhdistämällä AFE-taajuusmuuttajat, aktiiviset suodattimet, passiiviset suodattimet ja 6-pulssiset taajuusmuuttajat.
Pyydä meiltä neuvoja

Valitse taajuusmuuttajat ajoissa. Danfoss voi auttaa vähentämään harmonista säröä parhaalla mahdollisella tavalla.
Valitsemillasi taajuusmuuttajilla voi olla suuri vaikutus kokonaissuunnitteluun. Ota taajuusmuuttajat huomioon jo projektin suunnitteluvaiheessa ottamalla sähköinsinöörit mukaan alkusuunnitteluun. Kun käytössä on hyvät ennaltaehkäisevät toimenpiteet, koko kytkinlaitteiston voimansiirtoketjun mitoitusta voidaan vähentää pääomakustannusten optimoimiseksi. Käytä Danfossin MyDrive® Harmonics -työkalua tai ota yhteyttä paikalliseen toimipisteeseen saadaksesi asiantuntija-apua harmonisten virtojen laskennassa pienempien muuntajien ja generaattoreiden mitoittamista varten.

Pienennä muuntajien ja generaattoreiden kokoa jopa 30 %
- Uuden järjestelmän suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon VSD-topologia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
- Ottamalla taajuusmuuttajat (ja suodattimet) huomioon jo varhaisessa vaiheessa voit pienentää muuntajien ja generaattoreiden kokoa 10–30 % perinteisiin lähestymistapoihin verrattuna. Tämä vaikuttaa myös kytkinlaitteiston mitoitukseen.
- Hienosäädä suunnitelmaa maksimaalisten hyötyjen saamiseksi sijoittamalla keskitetyt suodattimet strategisesti ja päättämällä, milloin AFE-tekniikkaa käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Suunnittele taajuusmuuttaja ensin: Mitoita sitten muut järjestelmän osat
Kun suunnitellaan järjestelmiä harmonisten virtojen vaatimustenmukaisuutta varten, paras taajuusmuuttaja muuttuvaan nopeudenohjaukseen vähentää harmonista säröä (THD). Vähentämällä THD:tä voit optimoida jokaisen muun komponentin mitoituksen.
Käyttämällä oikeita erittäin vähäharmonisia tai perinteisiä taajuusmuuttajia voit pienentää hankinta- ja käyttökustannuksia
- Syöttökomponentit
- Verkkokomponentit
- Moottorin ja taajuusmuuttajan kuormitus
Suorita nämä kolme vaihetta
Valitse taajuusmuuttaja ja suodatin ajoissa noudattamalla näitä vaiheita ja pienennä sitten kaikkien muiden laitteiden mitoitusta parhaan hyödyn saamiseksi. Tai ota yhteyttä Danfossiin ja pyydä apua suunnitteluun.
1. Valitse taajuusmuuttaja ja suodatin tarpeen mukaan
Valitse taajuusmuuttaja ja suodatin huolellisesti pääomakustannusten ja järjestelmän hyötyjen tasapainottamiseksi. Älä kompensoi harmonisia virtoja liikaa.
Danfossin taajuusmuuttajat ovat yhteensopivia kaikkien moottorityyppien kanssa, joten voit valita tehtävään parhaan moottoritekniikan ilman esteitä. Valitse moottori ja taajuusmuuttajan kuormitus huolellisesti pääomakustannusten, parhaan tehokkuuden ja optimaalisen huollon tasapainottamiseksi. Vältä moottorin ja taajuusmuuttajan ylimitoitusta, sillä sopiva mitoitus antaa parhaan harmonisen jalanjäljen ja pitää pääomakustannukset mahdollisimman pieninä.
Sinun etusi:
- Pienemmät käyttökustannukset (OPEX), affiniteettilait, vähemmän kulumista moottoreissa ja taajuusmuuttajien kuormituksissa, vähemmän rikkoutumisia.
- Optimaalinen nopeudensäätö energiankulutuksen pienentämiseksi ja suorien Scope 2 -päästöjen vähentämiseksi merkittävästi.
- Taajuusmuuttajassa on myös useita muita ominaisuuksia, kuten taajuusmuuttajaan integroitu kunnonvalvonta, joka antaa varhaisen varoituksen moottorin kulumisesta ja vähentää vikoja.
- Valitsemalla taajuusmuuttajan, jossa on sisäänrakennettu sähköverkon mittari, on mahdollista valvoa jännitteen laatua käytön aikana ja saada ilmoitus, jos asennuksen tehokkuutta voidaan parantaa lisäämällä ylimääräisiä keskitettyjä lievennyslaitteita.
Päästö- ja kustannusvaikutukset:
- Tasapainota investointikustannukset ja hyödyt.
- Vähentää merkittävästi kolmansien osapuolten Scope 3 -päästöjä: hankinnan, korjauksen ja korvaamisen päästöt.
2. Skaalaa suuret syöttö- ja verkkokomponentit pienemmiksi
Tiesitkö, että muuntajien ja varageneraattoreiden mitoitusta on mahdollista pienentää, kun taajuusmuuttajien ja yliaaltosuodattimien särötasot ovat alhaiset? Pienentämällä muuntajan tai generaattorin kokoa voit pienentää sekä pääomakustannuksia (CAPEX) että käyttökustannuksia (OPEX) useilla muillakin eduilla:
- Parempi tehokkuus ja vähemmän lämmöntuottoa
- Pienemmät suorat Scope 2 -päästöt (energia/polttoaine)
- Pienemmät kolmansien osapuolten Scope 3 -päästöt (hankinta, korjaus ja vaihto)
Pienennä verkon komponentteja, kuten kytkinlaitteistoa, sähköhuoneita, MCC:itä, sulakkeita ja kaapeleita varmistamalla, että taajuusmuuttajien ja suodattimien harmoniset taajuudet ja särötasot ovat alhaiset.
Päästö- ja kustannushyödyt hankkeellesi:
- Pienemmät pääomakustannukset (CAPEX) ja pienemmät hävikit
- Pienemmät käyttökustannukset (OPEX), vähemmän lämmöntuottoa ja parempi tehokkuus
- Pienemmät suorat Scope 2 -päästöt (energia/polttoaine)
- Pienemmät kolmansien osapuolten Scope 3 -päästöt (hankinta, korjaus, vaihto ja kierrätys)
3. Optimoi taajuusmuuttajan kuormituksen ohjaus
Pienennä käyttökustannuksia käyttämällä liitettyjä laitteita oikein, säätämällä taajuusmuuttajien kuormitusta ja minimoimalla verkko-ongelmat.
Päästö- ja kustannushyödyt:
- Pienemmät käyttökustannukset
- Pienemmät Scope 1- ja 2 -päästöt (suorat ja epäsuorat päästöt)
Suunnittele päivitys
Päivitysprojektissa on yleensä maksimoitava jälkiasennuksen vaikutus kuormittamatta olemassa olevaa sähköinfrastruktuuria liikaa.
Oikeat valinnat voivat pienentää käyttökustannuksia merkittävästi. Valitse oikeat taajuusmuuttajat, jotta päivitys ei kuormita järjestelmää liikaa. Kannattaa valita Danfossin kaltainen yritys, joka ymmärtää ongelman ja pystyy tarjoamaan täyden valikoiman ratkaisuja – koska järjestelmäskenaariot ovat erilaisia ja jokaisella ratkaisulla on omat etunsa.
Pyydä meiltä neuvoja

Suorita nämä kolme vaihetta
- Lisätaajuusmuuttajien (VSD) liittämiseksi olemassa oleviin muuntajiin on ehdottomasti tiedettävä muuntajan olemassa oleva kuormitus
- Määritä jo olemassa oleva särötaso suorittamalla yliaaltotutkimus. Käytä MyDrive® Harmonics -työkalua harmonisten virtojen vaikutuksen määrittämiseen järjestelmässäsi ja arvioi sitten Danfossin harmonisten yliaaltojen suodatusratkaisujen edut
- Suunnittele järjestelmä poistamaan olemassa olevat harmoniset säröt ja varmistamaan, että uusi taajuusmuuttajan kuormitus voidaan lisätä ongelmitta
Laajan lievennysteknologiavalikoiman ansiosta voit vapaasti valita parhaan lähestymistavan. Danfoss tarjoaa tukea järjestelmän suunnitteluun ja tarjoaa täyden valikoiman lievennysratkaisuja.

Maksimoi järjestelmän suorituskyky harmonisten yliaaltojen suodatusratkaisuillamme

Valitse viisaasti kustannusten vähentämiseksi

Yllättävän yksinkertaisia tapoja vähentää kustannuksia
Tapauskertomukset

Näin uusi vesipumppuasema varmistaa virtauksen Bernissä
SVEITSI: Bernissä sijaitseva Wehrliaun pumppuasema toimittaa jopa 1,20 miljoonaa litraa juomavettä tunnissa. iC7-taajuusmuuttajilla on tärkeä rooli luotettavan virransyötön varmistamisessa.
Lue asiakaskertomus

Miten Beat the Storm tarjoaa enemmän hauskuutta pienemmillä CO2-päästöillä?
TANSKA: Universe Science Park säästää sekä sähkölaskussa että päästöissä Beat the Storm -tuulitunnelikohteessaan älykkään VLT® HVAC Drive -taajuusmuuttajan avulla.
Lue asiakaskertomus

Danfossin kompressoriohjaus takaa optimaalisen mukavuuden sairaalan potilaille ja henkilökunnalle
Ljubljanan yliopistollisen lääketieteellisen keskuksen (UMC) ilmastointijärjestelmässä Danfossin integroiduilla suodattimilla varustetut taajuusmuuttajat varmistavat alhaisen harmonisen särön, jonka suurin THDi on 5 %.
Lue asiakaskertomus

Miten Sincrondraiv SRL paransi kastelupumpun tehokkuutta jopa 40 %?
ROMANIA: Kastelujärjestelmien digitalisointi auttaa viljelijöitä saavuttamaan paremmat sadot. Pumppuasemat kuluttavat nyt 30–40 % vähemmän energiaa ja käyttävät vettä tehokkaammin.
Lue asiakaskertomus

Tarkkaa CT Offshoren kaivurin ohjausta merellä
VLT® AutomationDrive FC 302 ja VLT® Soft Starter MCD 500 -pehmokäynnistin mahdollistavat kauko-ohjatun, merenalaisia kaapeleita asentavan kaivurin suur- ja pienpainepumppujen nopean ja tarkan ohjauksen.
Lue asiakaskertomus

Vakaa luotettavuus tukee kestävää vesiviljelyä Nordlaksilla
NORJA: VLT® AQUA Drive FC 202 varmistaa luotettavan käytettävyyden ja tiukan harmonisten yliaaltojen vaatimustenmukaisuuden Nordlaks Smolt AS:llä.
Lue asiakaskertomus

Jersey Waterin suolanpoistolaitoksen toiminta tehostui 38 %
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA: Jersey Water valitsi Danfossin VLT® AQUA Drive -taajuusmuuttajan, kun se tarvitsi merkittävää päivitystä La Rosièren suolanpoistolaitokseensa.
Lue asiakaskertomus
Katso haastattelu, niin saat tietää, mitä asiantuntijamme sanoo harmonisista häiriöistä ja harmonisista säröistä, sekä miten niitä voidaan hallita mahdollisimman energiatehokkaasti – ja samalla optimoida järjestelmäsi.

Tehosta järjestelmäsi suorituskykyä
Käytä MyDrive® Harmonics -työkalua järjestelmän harmonisten virtojen ja häiriöiden laskemiseen – ja suunnittele tarpeisiisi sopiva harmonisten yliaaltojen suodatusratkaisu. Käytä mukana toimitettua virtapiirisimulaattoria järjestelmän simulointiin, jotta voit määrittää, missä on tehtävä muutoksia. Lisäksi voit hallita syntynyttä harmonista virtaa mahdollisimman tehokkaasti.

Asiaan liittyvät tuotteet
Danfoss tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita harmonisten yliaaltojen suodatukseen suurilla ja pienillä tehoalueilla, yhteensopivina kaikkien moottorityyppien kanssa. Valikoima sisältää matalaharmonisia taajuusmuuttajia, aktiivisia etupään taajuusmuuttajia, aktiivisia ja passiivisia suodattimia sekä tulo- ja lähtösuodattimia. DrivePro®-huoltopalvelumme auttavat varmistamaan sujuvan toiminnan ja tuotteiden pitkäikäisyyden. DrivePro®-palvelut auttavat tunnistamaan liiallisen harmonisen särön aiheuttamia potentiaalisia ongelmia ja antavat suosituksia erityisistä lievennystoimenpiteistä.

Vaativiin sovelluksiin suunniteltu koteloitu taajuusmuuttaja, jossa voidaan käyttää Active Front End -yksiköitä ja harmonisia yliaaltoja suodattavia ratkaisuja.

iC7-Hybrid-tehonmuunnin on lippusi mukaan energia-alan muutokseen. Hyödynnä energiansäästöt meriteollisuuden tehon muuntamistarpeissa valitsemalla puhtaaseen sähköön perustuvia ja hybridiratkaisuja. Tehosta älyverkkosovelluksia, kuten energian varastointia, virransyöttöä maissa, lataamista ja elektrolyysia.

Toiminnalliset laajennukset ovat lisäkortteja, jotka tekevät taajuusmuuttajasta joustavamman laajentamalla tulo- ja lähtöliitäntöjä ja tarjoamalla erilliset liitäntämahdollisuudet lukuisille eri takaisinkytkentälaitteille.
Tulossa pian...
Tulossa pian...
Tulossa pian...
Tulossa pian...
Tulossa pian...
Tulossa pian...
Lue lisää harmonisten yliaaltojen suodatuksesta
Yhteystiedot
Tilaa uutiskirjeemme
Uutiskirjeemme on täynnä taajuusmuuttajiin liittyvää sisältöä: uusista tuotteista webinaareihin – ja kaikkeen siltä väliltä. Miten kaupungistumisen, hybridisaation ja digitalisaation kaltaiset megatrendit vaikuttavat teollisuuteemme, ja mitä ratkaisuja Danfoss Drives kehittää liiketoimintasi hyödyksi?









Mitä uutta ratkaisuissamme on, miten voit optimoida tuotantoasetuksesi ja miten Danfoss Drives vaikuttaa maailmaan? Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja pidä itsesi ajan tasalla.