Harmonické zkreslení může snižovat účinnost zařízení, zvyšovat energetické ztráty a způsobovat poruchy. Správný návrh systému vám pomůže splnit požadavky norem a současně minimalizovat investiční i provozní náklady.
3 kroky k efektivnímu řešení harmonických
1. Omezujte harmonické pouze tam, kde je to potřeba
Při zatížení transformátoru do 40 % často není nutné použít dodatečné filtry. Nadměrná kompenzace zvyšuje pořizovací i provozní náklady bez odpovídajících přínosů.
2. Navrhujte podle požadavku THDv ≤ 5 %
Normy jako IEEE 519 se zaměřují především na harmonické zkreslení napětí (THDv). Správný návrh systému založený na této hodnotě pomůže dosáhnout souladu s normami při optimálních nákladech.
3. Zohledněte energetickou účinnost
I malé rozdíly v účinnosti technologií pro omezení harmonických mohou během životnosti zařízení znamenat významné rozdíly v nákladech na energii.
Začněte výběrem frekvenčního měniče
Moderní frekvenční měniče dokážou významně snížit harmonické zkreslení a zároveň umožňují optimalizovat dimenzování celé elektrické sítě. Díky správnému výběru můžete:
-
Snížit harmonické zkreslení
-
Splnit požadavky norem
-
Zmenšit transformátory a generátory až o 30%
-
Snížit CAPEX i OPEX
-
Zvýšit energetickou účinnost
Harmonické zkreslení je často skrytým problémem moderních provozů. Může vést k přetěžování transformátorů, vyšším ztrátám energie, poruchám citlivých zařízení a neplánovaným odstávkám. Správné navržení aktivní filtrů pomáhá zákazníkům zajistit stabilní kvalitu elektrické energie, zvýšit spolehlivost výroby a vytěžit maximum z jejich investic do technologií.

Digitální nástroje Danfoss
MyDrive® Harmonics – analýza harmonických a návrh optimálního řešení
MyDrive® Energy – výpočet energetických ztrát a úspor
Doporučená řešení Danfoss
Danfoss Advanced Active Filter AAF 007
iC7-Automation
iC7-Aqua
iC7-HVACR
iC7 Filters
DrivePro® Site Assessment
DrivePro® Preventive Maintenance