德国:作为全球领先的铝型材挤压机制造商之一,Presezzi Extrusion S.p.A. 为高产能生产环境设计和建造解决方案。工艺流程的每个部分都必须以精确、稳定和快速的方式运行,以满足苛刻的生产目标。
他们的挤压生产线依赖于液压泵和磁性加热炉(ZPE)等关键应用,在这些应用中,变频器必须既能应对快速的动态变化,也能在极低速下稳定运行。在这些环境中,即使是微小的性能限制也可能影响产量、效率以及满足客户期望的能力。
挑战:超越现有变频器平台的限制
在德国的一个客户生产基地,日益增长的性能需求开始将现有变频器平台推向其极限。
在液压泵应用中,系统需要处理极快的加速和减速。在磁性加热炉中,系统还需要在保持高扭矩以控制加热过程的同时,提供稳定的低速运行。
为了继续满足性能期望并支持其客户的竞争力,Presezzi 需要过渡到更先进的变频器平台,该平台能够在这些苛刻条件下提供更高的精度、稳定性和鲁棒性。


解决方案:面向苛刻应用的未来就绪平台
为了应对这些挑战,Presezzi 过渡到 Danfoss 的 iC7-Automation 变频器平台,在挤出生产线上部署了多台 iC7 变频器单元,涵盖两种针对应用定制的功率型号。
iC7-Automation 变频器在开环控制中提供了改进的轴性能,无需额外的反馈设备即可实现精确稳定的电机行为。这使得系统能够在极低速下保持高扭矩,同时确保平稳可靠的运行,这对于磁性
加热炉等应用至关重要。
同时,该解决方案支持液压泵应用所需的高动态性能,在不影响控制或稳定性的情况下处理快速加速和减速。

该配置的一个关键部分是变频器的 IP54 防护等级设计,这使其能够安装在靠近应用的位置,而不是安装在控制柜内。这消除了对额外冷却的需求,降低了系统复杂性,缩短了屏蔽电机电缆——从而实现成本节省——并允许更紧凑的机器设计。这一过渡方面建立在 Danfoss 和 Presezzi 自 2017 年以来的合作基础上,当时 Danfoss 首次推出 IP54 变频器解决方案,作为传统控制柜安装的替代方案。
Danfoss 作为技术合作伙伴发挥着关键作用,与 Presezzi 密切合作,推荐 iC7-Automation 平台,不仅是为了满足当前的性能需求,也是为了提供支持未来需求所需的可扩展性。
与使用不带变频器控制的变量泵的标准解决方案相比,应用于液压泵的变频器解决方案可节省约 30% 的能源。

选择 Danfoss 是因为其创新的 IP54 变频器解决方案,该解决方案非常紧凑,有助于实现灵活紧凑的机器设计,再加上其产品的高效率。出色的响应能力和高水平的技术支持,其中 Danfoss 扮演着真正技术合作伙伴的角色,也是关键因素。
此外,产品性能在磁性加热炉应用(ZPE)中尤其令人印象深刻,该应用涉及具有独特电气特性的特殊电机。iC7-Automation 在需要时提供高扭矩和高速度,同时确保在低速和高速下,甚至在开环操作中,都能实现精确和平稳的控制。此外,得益于 iC7 变频器,Presezzi 显著扩展了运行速度范围,在从极低到极高的整个速度范围内都实现了优异的性能。以前,优化低速性能会损害高速性能,反之亦然。iC7-Automation 成功克服了这一限制。

成果:在苛刻条件下保持稳定的高性能
随着 iC7-Automation 解决方案的实施,Presezzi 在高度动态和低速应用中均实现了稳定的高性能运行。
该系统现在每根坯料的循环时间为 12.7 秒,支持全产能下的高效可靠生产。通过更快、更一致的循环,该配置可实现更高的潜在产能,帮助 Presezzi 满足苛刻的生产要求。
此外,IP54 设计通过消除对控制柜冷却的需求,有助于提高能效,同时降低了安装复杂性和电机电缆长度。总而言之,这些改进带来了更强大、更高效的挤出配置,能够满足当前性能需求,同时支持未来的要求。

我们多年来与 Presezzi 密切合作,以优化苛刻挤出应用中的性能。借助 iC7 变频器,我们得以更进一步,既提供了当今应用所需的控制,也为支持未来发展提供了空间。