丹佛斯动态压差平衡阀 AB-PM
丹佛斯 AB-PM 组合式动态压差平衡阀可确保 HVAC 系统稳定可靠,并降低总体拥有成本。阀门通过确保每个区域的流量和压差稳定,从而实现所有负载的完美平衡。同时可添加一个驱动器,对每个区域进行单独控制。这为两个主要应用提供了出色的解决方案:
- 住宅建筑(多户住宅) - 配备双管供暖系统,每户公寓前面均安装供应系统,例如用于水地暖的分集水器
- 商业建筑(壳核结构) - HVAC 系统为分阶段建设或由多方建设。
住宅应用中主要使用尺寸为 DN10-32 的 AB-PM,确保每户公寓的水力平衡,例如在地暖装置的分集水器前面。室温控制器可选连接可保障每户公寓的功能,例如夜间睡眠模式或假日模式。
商业 HVAC 应用主要使用尺寸为 DN 40-100 的AB-PM。动态压差平衡阀可用于商场或办公室等壳核结构的建筑,确保为建筑业主和租户提供可靠的供暖系统。由于经常发生分阶段安装、移交和调试的情况,AB-PM 是此类建筑的理想解决方案。在这类情况下,第一阶段只安装主干管道(业主),不安装终端设备。第二阶段是在每个区域(租户)安装终端设备。
AB-PM 在所有条件下,对拥有一台或多台终端设备的单个区域,确保每个区域所需的流量,并保持系统水力平衡。
带驱动器的用于住宅建筑的丹佛斯 AB-PM
特点和优势
-
集各种功能于一体的紧凑型阀门
-
可进行压差控制、限流和区域控制的组合平衡阀
-
保证每个区域的流量和压差 (Δp)
-
设计过程简便快捷
-
安装快捷,设置简单

小口径 AB-PM 的动画简介
观看动画简介,了解如何安装 AB-PM
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | Polish | Multiple | 18 2月, 2019 | 1.3 MB | |
| Brochure | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | English | Multiple | 12 3月, 2018 | 629.4 KB | |
| Brochure | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | Slovak | Slovakia | 22 3月, 2021 | 2.9 MB | |
| Brochure | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | German | Multiple | 05 8月, 2018 | 539.5 KB | |
| Brochure | AB-PM brochure | English | Multiple | 02 9月, 2014 | 817.4 KB | |
| Brochure | AB-PM brochure | Romanian, Moldavian, Moldovan | Romania | 31 8月, 2014 | 576.4 KB | |
| Brochure | AB-PM brochure | Czech | Czech Republic | 17 11月, 2014 | 719.6 KB | |
| Brochure | AB-PM brochure | Italian | Italy | 13 11月, 2014 | 2.9 MB | |
| Brochure | AB-PM brochure | Polish | Poland | 16 8月, 2017 | 1.7 MB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | English | United Kingdom | 10 11月, 2014 | 7.1 MB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Czech | Czech Republic | 17 11月, 2014 | 1.0 MB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Italian | Italy | 06 3月, 2021 | 1.0 MB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | English | Multiple | 11 12月, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | German | Switzerland | 14 10月, 2022 | 1.8 MB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | German | Multiple | 30 8月, 2022 | 1.6 MB |
图纸

图纸库
在 MagiCloud 中打开
相关产品
投标资料
AB-PM (DN10-32) - 组合动态压差平衡阀
为实现动态水力平衡,分支应与差压控制器平衡,其具有以下特点:
- 阀门应通过膜驱动控制器维持分支压差。
- 阀门应具有关断功能。
- 阀门应可安装驱动器。
- 阀门应有不同设置。设定值应可设置所需压差和最大流量限制的组合。
- 设置应可锁定,以防未经授权进行更改。
- 阀门应全金属密封,以确保低流量时良好的压差控制性能。
- 关断服务功能应可手动操作/无需使用工具。
- 阀门应与脉冲管一起提供。脉冲管直径不得大于 1.2 mm。
- 发货时应将阀门包装妥当,以便安全运输和处理。
产品特性:
- 压力等级: PN 16
- 温度范围: −10 … +120 °C。
- 连接尺寸: DN10-DN32
- 连接类型: 外螺纹 ISO 228/1
- 阀体材质: 防脱锌 (DZR) 黄铜
- 安装: 安装在供水管上,通过脉冲管与回流管连接。
DN10-32:
- 压差设置范围: 5-15 kPa
- Nom 流量 10 kPa: 110 l/h (DN10), 300 l/h (DN15), 600 l/h (DN20), 1200 l/h (DN25) 和 2300 l/h (DN32)
- 为确保正确控制,通过阀门和回路的最小压差为 18 kPa
- 零流量时的最大压差: 22 kPa
- 通过阀门的最大压差: 4 bar
DN10-32 HP:
- 压差设置范围: 10-25 kPa
- Nom 流量 20 kPa: 110 l/h (DN10), 300 l/h (DN15), 600 l/h (DN20), 1200 l/h (DN25) 和 2300 l/h (DN32)
- 为确保正确控制,通过阀门和回路的最小压差为 28 kPa
- 零流量时的最大压差: 35 kPa
- 通过阀门的最大压差: 4 bar
AB-PM (DN40-100) - 组合动态压差平衡阀
AB-PM DN 40-100 是一款用于动态水力平衡的组合差压控制器。
- 阀门应能够确保每个拥有一台或多台终端设备的区域的水力平衡。
- 阀门应功能灵活,不论 DPCV 或 PIBCV。
- 阀门可通过脉冲管与供水管或回流管连接
- 当脉冲管与供水管连接时,阀门应通过膜驱动控制器维持通过分支的压差。
- 当脉冲管与回流管连接时,阀门应控制每台终端设备上的流量
- 阀门应具有关断功能。
- 阀门应可安装驱动器。
- 阀门应有不同设置。
- 设置值应可设置区域所需压差和流量的组合。
- 设置应可锁定,以防未经授权进行更改。
- 控制阀应全金属密封,以确保低流量时良好的压差控制性能。
- 关断服务功能应可用手或工具操作。差压控制器应带软密封,以确保在零流量时紧密关闭
- 阀门应与最短 2.5 m 的脉冲管一起提供。脉冲管直径不得大于 1.2 mm。
- 发货时应将阀门包装妥当,以便安全运输和处理。
产品特性:
- 压力等级: PN16
- 通过 AB-PM 的最大压降: 4 bar
- 温度范围: –10 … 120 °C
- 连接尺寸: DN 40-100
- 连接类型: 外螺纹 ISO 228/1 (DN 40, DN50),法兰 EN1092-2 (DN 65-100)
- 安装: 安装在回流管内,通过脉冲管与供水管或回流管连接
- 设置范围: 流量: 40%-100%,压差设置: 0-20 转 (DN40, DN50),0-40 转 (DN65-DN100)
- Nom. 流量出厂设置(压差 25 kPa): 5000l/h (DN40), 6500 l/h (DN50), 16800 l/h (DN65), 19600 (DN80), 21000 (DN100)
- 通过阀门和区域的最小压差 42 kPa (DN40, DN50),60 kPa (DN65-100)