配备格兰富 UPS 15-40 的 FMC-C5 混合分流器
Danfoss 混合分流器用于将水地暖系统调节至适当的流量和供应温度。其旨在用于装配在我公司生产的 FH 型分集水器中,共同构成一个紧凑的低温地暖分配单元。
混合分流器可准确地混合热源提供的热水和地暖系统返回的冷却水。从而将地暖系统的供应温度调节至所需的温度。
我们提供不同的混合分流器供顾客选择。这些混合分流器具有不同的容量和循环泵。选配的安全温控器可保护地板免受过高温度的影响,电子变速泵可自行调节以确保正确的管路流量。我们还提供标准的 3 速泵。内置止回阀确保正确的流向。顶部的通风口和供应系统中的温度计完成混合分流。
混合分流器拥有紧凑的设计和较高的灵活性,可直接安装在左侧或右侧的分集水器上。主供水管和回水管连接可以来自侧面或下面。
Midi 分流器
FHM 紧凑型混合分流器主要用于包含多个回路的地暖系统,此外,丹佛斯还提供更小型的 Midi 分流器。这些分流器旨在用于 1-3 条地暖回路,并且包含一个小型混合分流器以及 1、2 或 3 组分集水器和 CF2 + 无线控制系统主控制器,所有这些都是预先装配的。
特点和优势
-
根据混合分流器进行定制化制作:分集水器和混合分流器的尺寸完全匹配,因此您可以根据需要建立一个低温地暖分配单元。
-
更小尺寸:混合分流器和 FH 分集水器均具有较小的尺寸,可建立一个非常紧凑的分布单元,以安装在较小的空间中。
-
预装配 Midi 分流器:建立小型地暖系统的简单方法。只需连接到主供水源和回水管,并分配一个或多个 CF2+室内温控器来控制室温。
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目录 | 水地暖简便、可靠且多方受益 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | 中国 | 30 11月, 2015 | 5.9 MB | |
| 目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 德语 | 奧地利 | 28 10月, 2014 | 4.2 MB | |
| 目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 立陶宛语 | 立陶宛 | 03 12月, 2015 | 5.6 MB | |
| 目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 俄语 | Central Asia Unit | 30 11月, 2015 | 5.8 MB | |
| 目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 波兰语 | 波蘭 | 15 3月, 2016 | 5.7 MB | |
| 目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 法语 | 法國 | 18 10月, 2015 | 7.5 MB | |
| 目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 土耳其语 | 土耳其 | 30 11月, 2015 | 5.4 MB | |
| 目录 | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | 捷克语 | 捷克共和國 | 23 10月, 2014 | 5.8 MB |