丹佛斯针对严苛的区域供热和制冷应用,开发了一款名为 Virtus 的新型重载压差和流量控制器。设计用于能源、交通网络、配送网络和用户换热机组。优化水力平衡和温度控制是供热或制冷管网达到高效率的关键。这意味着可以节约您的能源和资金,提高终端用户的舒适感。
区域能源网络实现平衡和优化的方式将要做出改变。新一代的 Virtus 智能压差与流量控制器现已推出,可确保增强系统耐用性,并改进其功能和性能。此外,独特的智能优化功能 iNET 和 iSET 还可以节约更多的能源。
采用新型膜腔平衡设计,确保对压力和流量进行精准、稳定控制。
iSET 可以对区域供热/制冷换热机组的运行情况进行优化。
iNET 智能优化可以降低您的系统总持有成本。
即使在庞大、严苛的系统中,这种新的控制器也可以发挥压力和流量控制作用。
设备采用特殊设计,而且可以安装在多个位置,最高可节约 20% 的安装空间。
了解所有 Virtus — 丹佛斯的新型智能压差与流量控制器
下载
您可以在我们的社交频道上找到更多有关丹佛斯供热新闻与更新的信息:
您可以在我们的社交频道上找到更多有关丹佛斯供热新闻与更新的信息: