这是一种操作介质的自力式比例控制器,通过自动打开阀门来防止超过阀门前后的压力。这种驱动器采用两个膜片,当控制膜片产生瑕疵时,可以使阀门打开。控制器主要用于区域供热系统。
SAVA 控制器功能: 将阀门前方的上游高压传导至控制器内膜片的下半部分(高压连接)。通过控制器内的通道,将介质压力从阀门传导至膜片上半部分(低压连接)。
控制阀的弹簧作用力现在对膜片施加影响,从而确定有效压差。
SAVD 控制器功能: 将阀门出口压力传导至控制器内膜片的下半部分(高压连接)。膜片上半部分(低压连接)与大气相连。控制阀的弹簧作用力此时对膜片施加影响,从而确定阀门闭合压力。
消除压力波动,提高温度控制质量,提供优秀工况。
专为要求苛刻的系统打造,可以耐受腐蚀、气蚀和污垢
系统中的其它设备也能避免出现压力波动气蚀和噪音
通过区域能源网络的水力平衡和控制,平衡您的网络,节约能源,提高终端用户舒适感。
播放视频
是的,您可以。完全打开控制阀,调节压差,设定最大流量。此外还可以计算恰当压差,但您需要知道控制阀的准确容量。
我们按照标准长度生产阀门。您还可以在数据表中寻找测量数值,或从产品介绍中下载二维和三维 CAD 模型图。请前往我们的产品目录表,您将在其中找到文件和图纸链接 — 请点击以下链接。
丹佛斯供热选型器是同类优秀的在线选型工具,它可以为供热应用专家优化规划流程。
打开 DH 应用指南
我们分享经验和应用专业知识,并提供有关 DH 应用优化运行以及关键应用控制元件的建议。