压力和压差旁通阀包括一个阀体和一个压力驱动器。主要用于限制 系统/换热机组或泵的压力 (A) 或压差 (PA)。
控制器是常闭式: AV(P)A 是一个常闭式阀门,AF(P)A 是一个拉伸弹簧。
压力和压差旁通阀主要安装在旁通管路中。它们可以将热能配送至其他管网连接的用户或旁通流量,当支路完全关闭时,即流量完全旁通。
压力和压差旁通阀可以在流量低于最低主机制冷量时防止变频泵出现过载。这种装置给泵机/应用泄压,将热能输送至其他连接处。
泄压控制器还可以安装在回水管路中,使系统保持较高的所需静压。
给泵机/应用泄压,将热能安全输送至其他连接处
专为要求苛刻的系统打造,可以耐受腐蚀、气蚀和污垢
系统中的其它设备也能避免出现压力波动气蚀和噪音
通过区域能源网络的水力平衡和控制,平衡您的网络,节约能源,提高终端用户舒适感。
播放视频
在哥本哈根地区的供冷项目设计中,能源效率是主要考虑因素之一。该项目使用 VLT® 变频器帮助每年减少 3000 多吨的 CO2 排放量。
世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
是的,您可以。完全打开控制阀,调节压差,设定最大流量。此外还可以计算恰当压差,但您需要知道控制阀的准确容量。
我们按照标准长度生产阀门。您还可以在数据表中寻找测量数值,或从产品介绍中下载二维和三维 CAD 模型图。请前往我们的产品目录表,您将在其中找到文件和图纸链接 — 请点击以下链接。
请持续旋转调节螺母,直至转轴隐藏到螺母中。此时仍有大约 100 mm 的残余行程。
丹佛斯供热选型器是同类优秀的在线选型工具,它可以为供热应用专家优化规划流程。
打开供热选型器
我们分享经验和应用专业知识,并提供有关 DH 应用优化运行以及关键应用控制元件的建议。
打开 DH 应用指南