压差控制器包括一个阀体和一个压差驱动器。主系统中的压差控制器主要用于使电动控制阀或整个系统/换热机组保持恒定的较低压差。
通常,压差控制器应在最大和最小管网资用压头比例大于 2 的情况下使用。
压差控制器还能搭配电动控制阀进行流量限制。
建议将压差控制器安装在回水管路中保持恒定压力的组件后端。在 (尤其是供回水压差极高时) 安装压差控制器能实现非常好的控制效果。
特点和优势
消除压力波动,提高温度控制质量,提供优质工况。
专为要求苛刻的系统打造,可以耐受腐蚀、气蚀和污垢。
系统中的其它设备也能避免出现压力波动气蚀和噪音。

在区域供热和制冷系统中采用可变流量
通过区域能源网络的水力平衡和控制,平衡您的网络,节约能源,提高终端用户舒适感。