• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

空调和热泵压缩机

节能降本,自始至终

丹佛斯空调压缩机可减少应用中整个产品使用周期的成本。它们专为实现高效性能以及促进替代制冷剂在轻型商用、商用和工业暖通空调应用(例如屋顶机、冷水机、工艺冷却和整体式机组)中的使用而设计的系统提供支持。

开发、运行、维护: 3 大杠杆为您确保在整个使用寿命内节省成本。

开发成本

丹佛斯压缩机具有通用性、灵活性和高效性,可确保其在运用于 2.5-350TR暖通空调机组时获得更具竞争优势的设计成本和更短的开发时间。此类压缩机包括业内首创的无油离心丹佛斯 Turbocor 压缩机以及带丹佛斯中间排气阀 (IDV) 的丹佛斯涡旋压缩机,它们可优化部分负载效率,向后兼容并更大限度地降低重新设计的成本。

运行成本

丹佛斯技术提供较广泛的产品组合,可实现卓越的全负载和部分负载效率,从而降低系统的运行成本。丹佛斯公司采用先进的并联和变速解决方案实现多级连续调制,以及高效的压缩技术(包括无油磁悬浮离心压缩机和带中间排气阀的涡旋压缩机),以达到较高的能源效率标准。

维修成本

丹佛斯压缩机具有良好的可靠性、设计性和较长的使用寿命,可更大限度地降低维护和维修成本,同时避免意外停机。频繁的启停循环、高温环温启动、除霜模式、低过热度工况、高温环温运行、在部分负荷状态下运行时的回油现象都可能会对压缩机的整个使用寿命造成严重影响。基于以上知识,丹佛斯产品可靠性和研发团队使用先进的工具和实验室来提高压缩机在多种不同应用中的耐用性。

即将发布的版本

  • 带 IDV 的丹佛斯涡旋压缩机: R452B 和 R32 用 DSH 7.5-40 TR
  • 丹佛斯变频涡旋压缩机: R410A 用 VZH 8-10
  • 丹佛斯 Turbocor 压缩机: TTH 和 TGH 高压比; 低压比 TT 和 R513A 用作制冷剂选择; R1234ze5 用 TG 90 TR 延伸

市场对变速容量技术的需求

IDV 技术更多信息

Turbocor 技术更多信息

特点和优势

3 至 350 TR,范围广泛的压缩机系列,采用涡旋和 Turbocor 无油技术

创新技术,实现高部分负载效率

优良解决方案,将开发成本控制在更低限度

出色制冷剂方案,实现低至极低 GWP 值

将运行和维修成本控制在更低限度

节能降本,自始至终 - 产品手册 - 丹佛斯

节能降本,自始至终

丹佛斯商用压缩机助您在产品整个使用寿命中获得长久的节省效益。以 360 度视角构建企业,享受真正的成本节约益处。

产品系列

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 Brochure Compresores para aire acondicionado comercial: Máximo ahorro, ahora y para toda la vida 西班牙语, 卡斯蒂利亚 Multiple 05 4月, 2018 4.1 MB .pdf
产品手册 Brochure Compressores para Ar-condicionado Comercial: Economia agora e pela vida inteira 葡萄牙语 Multiple 05 4月, 2018 4.2 MB .pdf
产品手册 Brochure Compressori per il condizionamento dell'aria - Risparmia ora e per tutta la vita 意大利语 Multiple 05 4月, 2018 4.1 MB .pdf
产品手册 Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime 阿拉伯语 (AE); 保加利亚语; 捷克语 (CZ); 丹麦语 (DK); 德语; 希腊语 (现代) (GR); 英語; 西班牙语, 卡斯蒂利亚; 爱沙尼亚语 (EE); 波斯语 (IR); 芬兰语; 法语; 爱尔兰语 (IE); 希伯来语 (现代) (IL); 印地语 (IN); 克罗地亚语; 匈牙利语; 印度尼西亚语; 冰岛语; 意大利语; 日语 (JP); 哈萨克语 (KZ); 朝鲜语 (KR); 立陶宛语; 拉脱维亚语; 马其顿; 挪威语 (NO); 荷兰, 佛兰芒语; 波兰语; 葡萄牙语; 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦; 俄语; 斯洛伐克语; 斯洛文尼亚语 (SI); 塞尔维亚语 (RS); 瑞典语 (SE); 泰米尔语 (LK); 泰语; 土耳其语; 乌克兰语 (UA); 越南语 (VN); 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 26 6月, 2020 4.1 MB .pdf
产品手册 Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime - ZH 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 (CN) Multiple 23 5月, 2019 4.7 MB .pdf

软件

Coolselector®2

真相就在 Cool(selector®2)

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供制冷和空调组件选择的客观计算。

COMPASS

COMPASS

COMPASS 软件可以帮助您找到适合用于更新换代的丹佛斯压缩机产品。COMPASS 的作用在于提供丹佛斯与竞争对手产品的对比。

文档

文档

查找有关我公司压缩机和冷凝机组的文档,包括产品手册、产品目录、数据表等。

避免假冒产品

识别并打击假冒丹佛斯产品

维护您的商业形象,远离假冒产品

假冒产品会败坏您企业以及我们公司的名声。因此,我们正在尽一切努力打击假冒产品。了解更多关于如何确保您购买的产品是丹佛斯正品的信息。