• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® OneGearDrive® 选配型

一些 VLT® OneGearDrive® 选配型的生命周期已到限制阶段,这意味着将停止投入,不再生产。型号代码包含 L09 的选配型已停产,不再提供订购服务。此产品已被型号代码包含 L06 的更新产品替代。

仅在有限时间内提供基本维护、备件和维修服务,确保长生命周期和最大循环价值。丹佛斯支持现有服务合同。

在此阶段,丹佛斯通过以下服务提供协助:

如果需要,我们将帮助您选择具有适合您的应用的相应功能的最佳替代产品。我们的智能产品可在未来多年对您的系统进行优化。

查看 VLT® OneGearDrive® 选配型的技术文档

是否需要快速帮助?请咨询 MyDrive® 帮手

替代产品:VLT® OneGearDrive 的现有选配型

VLT® OneGearDrive 是一套灵活、节能的变频器系统,显著减少了典型的食品、饮料或材料处理加工厂所需的变频器选配型的数量。选配型的数量减少,可大大降低运行成本,并节约大量能源。本产品由永磁电机和经优化的锥齿轮的高效组合构成。

电源电压和功率范围

3 x 380-480 V...1.0 – 3.0 kW

阅读有关 VLT® OneGearDrive® 的更多信息

丹佛斯员工正在提供 DrivePro® Site Assessment 服务

轻松获取服务

我们还可以通过 DrivePro® Site Assessment 服务为您提供支持,简化已安装的变频器的管理以及未来规划。丹佛斯专家可提供有关您的所有变频器的详细调查报告,展现当前和未来维护需求的清晰图景。