• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 410

ISD® 410 的生命周期已达到限制阶段,这意味着将停止投入,不再生产。仅在有限时间内提供基本维护、备件和维修服务,确保长生命周期和最大循环价值。丹佛斯支持现有服务合同。

在此阶段,丹佛斯通过以下服务提供协助:

如果需要,我们将帮助您选择具有适合您的应用的相应功能的最佳替代产品。我们的智能产品可在未来多年对您的系统进行优化。

查看 ISD® 410 的技术文档

是否需要快速帮助?请咨询 MyDrive® 帮手

最佳替代产品:VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 是丹佛斯伺服驱动器平台的最新产品系列。它可为各种应用提供极大优势,比如食品和药品的转盘、标签、加盖和包装。

运动控制功能集成在变频器中,可独立运行运动序列,因此释放了中央 PLC。此外,ISD® 510 还是 VLT® FlexMotion™ 伺服概念的一部分。

电源电压和转矩范围

额定电压
565 - 680 VDC±10%

额定转矩
1.5-13 Nm

峰值转矩
6.1 - 50 Nm

阅读有关 VLT® Integrated Servo Drive ISD 510 的更多信息

丹佛斯员工正在提供 DrivePro® Site Assessment 服务

轻松获取服务

我们还可以通过 DrivePro® Site Assessment 服务为您提供支持,简化已安装的变频器的管理以及未来规划。丹佛斯专家可提供有关您的所有变频器的详细调查报告,展现当前和未来维护需求的清晰图景。