VLT® DriveMotor FCM 106 的生命周期已到停用阶段,这意味着将停止投入,不再生产。备件和服务选项不再可用。在此阶段操作变频器可能会因磨损或故障而导致不可预测的工艺停机。
丹佛斯建议使用 DrivePro® Retrofit 服务进行替换,优化设备的使用寿命和循环价值。
我们将帮助您选择具有适合您的应用的相应功能的最佳替代产品。我们的智能产品可在未来多年对您的系统进行优化。
查看 VLT® DriveMotor FCM 106 的技术文档
严格来说,VLT® Decentral Drive FCD 302 并不是 VLT® DriveMotor FCM 106 的替代产品,我们建议联系当地销售办事处了解更多信息。
VLT® Decentral Drive FCD 302 是新一代 VLT® Decentral Drive FCD 300,基于 VLT® AutomationDrive FC 302 平台。该产品将主要功能组合到一个全新设计的机箱中,为直接机器/壁挂式安装或直接在电机上安装提供了最佳方案。独特的设计可以简化订购、安装、调试、操作和维护。无需使用现场配电箱,也无需外接 24V 直流电源。
小型机箱
(0.37 – 2.2 kW/0.5 – 3.0 HP)
大型机箱
(0.37 – 3 kW/0.5 – 4.0 HP)
阅读有关 VLT® Decentral Drive FCD 302 的更多信息
我们还可以通过 DrivePro® Site Assessment 服务为您提供支持,简化已安装的变频器的管理以及未来规划。丹佛斯专家可提供有关您的所有变频器的详细调查报告,展现当前和未来维护需求的清晰图景。
了解更多