丹佛斯 VLT® HVAC Drive FC 102 专用于通风、供暖和制冷应用。VLT® HVAC Drive 符合各种有影响力的标准并具有可选功能,可确保总拥有成本处于较低水平。
功率范围
3 x 200-240 V.......................1.1-45 kW 3 x 380-480 V...................1.1-1000 kW 3 x 525-600 V.......................1.1-90 kW 3 x 525-690 V...................1.1-1400 kW
功率范围 - 低谐波变频器
3 x 380-480 V ...................160-710 kW
功率范围 - 12 脉冲变频器
3 x 380-500 V.................315-1000 kW 3 x 525-690 V .................450-1400 kW