• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® 3000 的生命周期已到停用阶段,这意味着将停止投入,不再生产。备件和服务选项不再可用。在此阶段操作变频器可能会因磨损或故障而导致不可预测的工艺停机。

丹佛斯建议使用 DrivePro® Retrofit 服务进行替换,优化设备的使用寿命和循环价值。

我们将帮助您选择具有适合您的应用的相应功能的最佳替代产品。我们的智能产品可在未来多年对您的系统进行优化。

查看 VLT® 3000 的技术文档

是否需要快速帮助?请咨询 MyDrive® 帮手

后续产品:VLT® Automation Drive FC 302

VLT® AutomationDrive 代表了一种单变频器理念,即通过单台变频器控制任何机器或生产线上从普通到伺服类应用的全套操作。VLT® AutomationDrive FC 302 基于模块化开放技术平台,具有出色的可伸缩性且易于编程。

功率范围

3 x 200-240 V..............0.25-37 kW
3 x 380-500 V...........0.37-1100 kW
3 x 525-600 V..............0.75-75 kW
3 x 525-690 V............1.1-1400 kW

功率范围 - 低谐波变频器

3 x 380-480 V .............132-710 kW

功率范围 - 12 脉冲变频器

3 x 380-500 V...........250-1000 kW
3 x 525-690 V ...........250-1400 kW

阅读有关 VLT® AutomationDrive FC 302 的更多信息

丹佛斯员工正在提供 DrivePro® Site Assessment 服务

轻松获取服务

我们还可以通过 DrivePro® Site Assessment 服务为您提供支持,简化已安装的变频器的管理以及未来规划。丹佛斯专家可提供有关您的所有变频器的详细调查报告,展现当前和未来维护需求的清晰图景。