根据联合国提供的资料,水资源短缺是全球目前和未来面临的极具挑战之一。寻找可持续的新淡水供应解决方案已刻不容缓; 即以较低成本直接将咸水转化为淡水,同时更大程度减轻对气候和自然界影响的解决方案。
海水反渗透 (SWRO) 能效高、稳定可靠,是更具可持续性和经济性的海水淡化解决方案。同时,SWRO 技术也在快速发展,这可以提高能源效率和支持大规模的淡水生产活动。
极低能耗
超低维护成本
易于操作
维修量小,检修时间间隔长
占地面积小,结构紧凑,重量轻,而且非常有效
丹佛斯致力于向海水淡化行业提供高效 SWRO 解决方案。提供的产品采用四种核心技术,包括高压泵、交流变频器、能量回收设备和压力及流体控制装置。这些技术融合在高效、持久的水净化解决方案中,与未采用能量回收设备和变频器的传统离心泵系统相比,可节约 65% 的能源。
目前全球 1% 的供水来自于海水淡化。海水淡化份额有望大幅增加。
过去五年,海水淡水厂的生产能力增大了 57%。
随着技术的优化,再加上 SWRO 方面的经验,工厂能效可以提高到 65%。
大规模的海水淡水厂可以向整个城市供应淡水,而紧凑型解决方案则是酒店和度假村、船只和海上设施获取清洁水的理想之选。
下载产品手册
水是生命必不可少的物质。淡水短缺促使人们不断创新,寻找高效的气候友好型解决方案,将海水转化为清洁淡水。
反渗透是一种领先的技术。这种技术简单、可靠,与其他海水淡化技术相比需要较少的能源。
与未采用能量回收设备和变频器的离心泵式海水淡水厂相比,配备丹佛斯高压泵、丹佛斯压力变送器、丹佛斯变频器和丹佛斯能量回收设备 (iSave) 的海水淡化系统可节约 65% 的能源。
请阅读全文
如需更多信息,请 联系我们。