制造期间需要进行冷却的一个良好示例是塑料行业,注塑机对塑料聚合物进行加热以使其成型或进行挤制。在塑料薄膜的吹塑过程中,挤制薄膜的温度控制非常重要,这会影响薄膜的质量和厚度。
冷却设备可以采用不同的类型,这取决于需要进行精确控制的冷却介质是空气还是液体。为了使工业机械能够在不同工艺流程中采用相同的冷却设备,这种冷却设备通常需要具有非常高的灵活性。例如,塑料膜吹塑机可以生产薄塑料膜; 设定温度需要保持相对较高的数值(通常为 20°C)。吹塑机还可以生产较厚的塑料膜,但设定温度需要保持较低数值。
除了需要在制造过程中保持不同的设定温度之外,工艺冷却器还必须能够在环境温度不断变化的情况下,将温度稳定在设定值处。
为何选择丹佛斯变频压缩机用于工艺制冷?
采用丹佛斯变频压缩机 - 一种与预验证驱动器结合使用的可靠压缩机,就可以解决类似上述情况的制造应用中出现的问题。
变速解决方案能够非常迅速地适应冷却需求,不管环境温度如何变化,这种解决方案都可以使工艺流程准确保持在设定值处 (±0.2°C) 。如果需要改变工艺参数,就可以进行平稳、精确的温度控制,详情可参见下面采用变频压缩机和采用传统开关式压缩机的紧密控制之间的比较。