其他重要因素:
- 成本优化: 数据中心总能源成本中,制冷最高可达 50%
- 精确控制湿度和静电
- 在对负载敏感的电网中将启动电流降至最低,从而减少停机同时提高整个系统的使用寿命。
为何选择丹佛斯变频压缩机用于工艺制冷?
最重要的优势是实现整体节能。
其他优势包括:
- 通过组合压缩机和自然制冷方式进行灵活制冷
- 快速、平稳适应多变的负荷; 丹佛斯变频技术可以在 25%-100% 内调节制冷量,从而大幅节约能源,尤其是在部分负载运行时。经验显示,最高可以节约 50% 的能耗。这大大降低了 PUE 值(即提供给数据中心的功率与 IT 基础设施消耗功率的比值)(参见图 1)。

图 1: 采用一台变频压缩机的套装机组与配备定速压缩机的机组相比存在节能潜力。